HITFET™ +12Vは、インフィニオンの車載および産業用アプリケーション向け高集積温度保護スイッチの最新世代であり、既存のClassic HITFET™ 12Vポートフォリオと比較して大幅な小型化 (最大50%) を実現しています。この新世代は、標準バージョンとフル機能バージョン (高速スイッチング、自動再起動) で構成され、RDSon範囲は10.7 mΩ~110 mΩで、TO252 (DPAK-3およびDPAK-5) およびTDSO-8パッケージで提供されます。
主な機能
- RDS(on) 範囲 10.7~110 mΩ
- 最大動作電圧 28 V
- 1チャネル
- 車載規格準拠、AEC-Q100
- PWM 最大20 kHz
- 電流制限
- 基本的な自己保護機能と診断機能
用途
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのHITFET™ + 12Vスマートローサイドスイッチは、パワーステアリングシステム、モータ制御、照明、HVACシステム、配電などの12V車載用および産業用アプリケーション向けに認定され、最適化されています。HITFET™ + 12Vファミリは、最大50%の収縮率と優れた短絡堅牢性を備えたシングルチャネルデバイスを提供するほか、その前身であるClassic HITFET™ 12Vと比較して、その他の追加および改善された機能を提供します。
HITFET™ +12Vデバイスは、過電流、過熱、および短絡イベントから保護する保護機能を内蔵しています。 すべてのHITFET™ +12Vデバイスは、オートリスタート サーマル シャットダウン機能を備えています。 過電圧保護は、ロードダンプまたは誘導性負荷のターンオフ時に働きます。HITFET™ +12 V製品は高いスイッチング速度が要求されるアプリケーションを作動させることができ、デジタル診断用のSTATUS信号を備えています。
HITFET™の+12Vポートフォリオは、TO-252(DPAK-3およびDPAK-5)およびTDSO-8パッケージで、RDS(ON)範囲が10.7mΩから110mΩ、公称電流2Aから10Aのシングル チャネル バリエーションで構成されています。このシリーズには、診断機能付きと診断機能なしのバージョンがあり、20 kHz PWMまでの高速スイッチング アプリケーションにも対応しています。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのHITFET™ + 12Vスマートローサイドスイッチは、パワーステアリングシステム、モータ制御、照明、HVACシステム、配電などの12V車載用および産業用アプリケーション向けに認定され、最適化されています。HITFET™ + 12Vファミリは、最大50%の収縮率と優れた短絡堅牢性を備えたシングルチャネルデバイスを提供するほか、その前身であるClassic HITFET™ 12Vと比較して、その他の追加および改善された機能を提供します。
HITFET™ +12Vデバイスは、過電流、過熱、および短絡イベントから保護する保護機能を内蔵しています。 すべてのHITFET™ +12Vデバイスは、オートリスタート サーマル シャットダウン機能を備えています。 過電圧保護は、ロードダンプまたは誘導性負荷のターンオフ時に働きます。HITFET™ +12 V製品は高いスイッチング速度が要求されるアプリケーションを作動させることができ、デジタル診断用のSTATUS信号を備えています。
HITFET™の+12Vポートフォリオは、TO-252(DPAK-3およびDPAK-5)およびTDSO-8パッケージで、RDS(ON)範囲が10.7mΩから110mΩ、公称電流2Aから10Aのシングル チャネル バリエーションで構成されています。このシリーズには、診断機能付きと診断機能なしのバージョンがあり、20 kHz PWMまでの高速スイッチング アプリケーションにも対応しています。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。