カテゴリー別の参照
Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
インフィニオンのClassic PROFET™ 12 Vは、自動車および産業分野の幅広いアプリケーションに対応する保護機能付きハイサイド パワー スイッチです
Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
Classic PROFET™ 24Vは、自動車 (CAV) および産業分野の幅広いアプリケーション範囲に対応する保護機能付きハイサイド パワースイッチです。
Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
車載用12 V/24 V/48 V パワーネット用に設計された、最大60 Aの大電流負荷を駆動する低ON抵抗のハイサイド スマートパワースイッチ
PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™+ 12Vは、車載アプリケーション向けの保護機能と診断機能を備えた12 Vハイサイド スマート パワースイッチのスケーラブルなファミリーです。
PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™+ 24Vは、CAVアプリケーション向けの保護機能と診断機能を備えた24 Vハイサイド スマート パワースイッチのスケーラブルなファミリーです。
PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™+ 48 Vは、48 Vシステム向けの保護機能と診断機能を備えた48Vハイサイド スマート パワースイッチのスケーラブルなファミリーです。
PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™ +2 12 Vは、車載アプリケーション向けの高度な保護機能と診断機能を備えたスケーラブルな12 Vハイサイド スマート パワースイッチファミリーです
PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
産業用PROFET™ 製品は、あらゆる種類の抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーション向けに設計されています。
PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
調整可能な過電流制限と容量性負荷スイッチングモードを備えたPROFET™ハイサイドスイッチ、12V ADASおよび配電アプリケーション向け
PROFET™ Wire Guard 12V | Automotive eFuse
ファミリーの比較
概要
ハイサイドスイッチは、負荷から電源を接続および切断し、短絡やその他の障害から保護する電源管理デバイスです。
インフィニオンのPROFET™保護ハイサイドMOSFETパワースイッチは、12 V、24 V、および48 Vの車載および産業用アプリケーションの幅広いソリューションを提供し、シングルおよびマルチチャネルスイッチとして利用可能です。インフィニオンの最新DMOSトランジスタテクノロジーは、短絡耐性の向上とRDS(on)性能の向上、高電圧対応、チップサイズの最適化を提供します。
すべてのPROFET™ スマートハイサイド パワースイッチファミリーは、過負荷、過電圧、短絡、過熱、グランド損失、電源損失、およびESDに対する保護を提供します。 さらに、さまざまなPROFET™ファミリーは 、設計されたアプリケーション (自動車、産業、民生、商用、建設および農業用車両 (CAV) など) に応じて、ロードダンプや誘導性負荷ターンオフなどの動的過電圧から保護します。
Smart Powerの長期供給プログラムの詳細をご覧ください。
PROFET™ + 12Vファミリは、高い短絡耐性を特徴とし、0.5A〜11Aの電流を駆動します。PROFET™ + 12Vハイサイド・スイッチIC製品ファミリ全体は、ファミリ内およびPROFET™ + 24Vファミリとピン互換です。
PROFET™ + 24Vは、高電圧供給システムや、トラック、バス、建設・農業用車両(CAV)などの過酷な運転環境向けに設計されています。12のピン互換デバイスを備えたスケーラブルなファミリは、包括的な保護機能、非常に高速な電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を提供します。
当社のスマートハイサイドスイッチの最新製品ファミリであるPROFET™ +2 12Vは、保護とより正確な電流検出診断を提供します。1A〜32Aの公称負荷電流用に設計されており、幅広い配電アプリケーションに対応します。ピン互換パッケージ(TSDSO-14およびTSDSO-24)により、究極の設計柔軟性を実現し、PCBの低消費電力と省スペース化を実現します。PROFET™ +2 12Vファミリーには、AEC-Q 100グレード1および高周囲温度アプリケーション向けのグレード0認定製品が含まれ、PRO-SIL™ ISO 26262対応デバイスとして提供されます。
PROFET™ロードガードのポートフォリオは、負荷要件に応じて各デバイスの過電流制限を調整できるという最高の設計柔軟性を特徴としています。PROFET™ロードガードファミリ内のデバイスの交換は、確立されたTSDSO-14エクスポーズドパッドパッケージのシングルチャネルおよびデュアルチャネルデバイスがピンと機能互換性があるため、簡単です。統合された容量性負荷スイッチングモードにより、広範囲の容量性負荷を安全な動作領域で充電できます。さらに、このファミリは、低電流領域(kILIS)のスマートスイッチでクラス最高の電流検出精度で正確なモジュール診断を実行でき、PRO-SIL™ ISO 26262対応のドキュメントは、安全関連アプリケーションでの使用をサポートします。
総じて、PROFET™Load Guardは、今後の車載配電世代のニーズを満たす柔軟なデバイスです。 特に、自律運転および高度な運転支援システムにおいて、センサーの繊細な入出力フィルタを電流制限を調整する事で保護することができます。
Power PROFET™は、高エネルギー性能が要求されるヒーター、グロープラグ、ポンプ、ファンなどの12 V, 24 V, 48 Vの車載アプリケーション向けに、最大60 Aの大電流負荷用に特別に設計されたシングルチャネル、スマート、ハイサイド パワー スイッチです。さまざまなパワーパッケージに組み込まれ、最小のRDS(ON)を特長とする Power PROFET™ファミリーは、スケーラブルなファミリーで大電流および高いエネルギー耐量を提供します。 すべての Power PROFET™は、AEC-Q100に準拠した車載アプリケーション向けに認定されています。 Power PROFET™ +はさらにPRO-SIL™ ISO 26262に対応しています。
PROFET™ Industrialは、産業用アプリケーション向けに設計されています。優れたエネルギー堅牢性により、ハイサイドリレー ドライバーや高インダクタンス負荷のスイッチングに最適です。 主なアプリケーション分野には、高電圧アプリケーション(最大58VのVBAT)、高速PWMアプリケーション(最大1kHz)、高インダクタンスのスムーズなスイッチング、長い配線のアプリケーション、またはその他の種類の誘導負荷やスペースに制約のあるアプリケーションの切り替えを可能にします。
Classic PROFET™ 12Vは、定評のある汎用性の高いファミリーです。25年以上の市場投入により、これらのパワーICは技術的な利点と利点を証明しています。0.5A〜20Aの電流用に設計されており、高エネルギー能力を提供します。さらに、一部のデバイスでは、電流制限のしきい値が低くなっています。また、拡張された電圧範囲で動作し、ファミリで6つの異なるパッケージを提供します。
Classic PROFET™ 24Vは、Classic PROFET™ 12Vのバリエーションですが、商用車、農業車両、輸送車両、ABS、燃料噴射などの24Vアプリケーション向けに特別に設計されています。12Vファミリーの特長と利点に加えて、これらの統合型ロードスイッチは、高いクランプ電圧(最大75V)とPWM機能も提供します。Classic PROFET™ 24Vは8種類のパッケージで提供され、最大8チャンネルを駆動できます。Classic PROFET™ 12Vと24Vはどちらも車載用認定を受けています。
ハイサイドスイッチは、負荷から電源を接続および切断し、短絡やその他の障害から保護する電源管理デバイスです。
インフィニオンのPROFET™保護ハイサイドMOSFETパワースイッチは、12 V、24 V、および48 Vの車載および産業用アプリケーションの幅広いソリューションを提供し、シングルおよびマルチチャネルスイッチとして利用可能です。インフィニオンの最新DMOSトランジスタテクノロジーは、短絡耐性の向上とRDS(on)性能の向上、高電圧対応、チップサイズの最適化を提供します。
すべてのPROFET™ スマートハイサイド パワースイッチファミリーは、過負荷、過電圧、短絡、過熱、グランド損失、電源損失、およびESDに対する保護を提供します。 さらに、さまざまなPROFET™ファミリーは 、設計されたアプリケーション (自動車、産業、民生、商用、建設および農業用車両 (CAV) など) に応じて、ロードダンプや誘導性負荷ターンオフなどの動的過電圧から保護します。
Smart Powerの長期供給プログラムの詳細をご覧ください。
PROFET™ + 12Vファミリは、高い短絡耐性を特徴とし、0.5A〜11Aの電流を駆動します。PROFET™ + 12Vハイサイド・スイッチIC製品ファミリ全体は、ファミリ内およびPROFET™ + 24Vファミリとピン互換です。
PROFET™ + 24Vは、高電圧供給システムや、トラック、バス、建設・農業用車両(CAV)などの過酷な運転環境向けに設計されています。12のピン互換デバイスを備えたスケーラブルなファミリは、包括的な保護機能、非常に高速な電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を提供します。
当社のスマートハイサイドスイッチの最新製品ファミリであるPROFET™ +2 12Vは、保護とより正確な電流検出診断を提供します。1A〜32Aの公称負荷電流用に設計されており、幅広い配電アプリケーションに対応します。ピン互換パッケージ(TSDSO-14およびTSDSO-24)により、究極の設計柔軟性を実現し、PCBの低消費電力と省スペース化を実現します。PROFET™ +2 12Vファミリーには、AEC-Q 100グレード1および高周囲温度アプリケーション向けのグレード0認定製品が含まれ、PRO-SIL™ ISO 26262対応デバイスとして提供されます。
PROFET™ロードガードのポートフォリオは、負荷要件に応じて各デバイスの過電流制限を調整できるという最高の設計柔軟性を特徴としています。PROFET™ロードガードファミリ内のデバイスの交換は、確立されたTSDSO-14エクスポーズドパッドパッケージのシングルチャネルおよびデュアルチャネルデバイスがピンと機能互換性があるため、簡単です。統合された容量性負荷スイッチングモードにより、広範囲の容量性負荷を安全な動作領域で充電できます。さらに、このファミリは、低電流領域(kILIS)のスマートスイッチでクラス最高の電流検出精度で正確なモジュール診断を実行でき、PRO-SIL™ ISO 26262対応のドキュメントは、安全関連アプリケーションでの使用をサポートします。
総じて、PROFET™Load Guardは、今後の車載配電世代のニーズを満たす柔軟なデバイスです。 特に、自律運転および高度な運転支援システムにおいて、センサーの繊細な入出力フィルタを電流制限を調整する事で保護することができます。
Power PROFET™は、高エネルギー性能が要求されるヒーター、グロープラグ、ポンプ、ファンなどの12 V, 24 V, 48 Vの車載アプリケーション向けに、最大60 Aの大電流負荷用に特別に設計されたシングルチャネル、スマート、ハイサイド パワー スイッチです。さまざまなパワーパッケージに組み込まれ、最小のRDS(ON)を特長とする Power PROFET™ファミリーは、スケーラブルなファミリーで大電流および高いエネルギー耐量を提供します。 すべての Power PROFET™は、AEC-Q100に準拠した車載アプリケーション向けに認定されています。 Power PROFET™ +はさらにPRO-SIL™ ISO 26262に対応しています。
PROFET™ Industrialは、産業用アプリケーション向けに設計されています。優れたエネルギー堅牢性により、ハイサイドリレー ドライバーや高インダクタンス負荷のスイッチングに最適です。 主なアプリケーション分野には、高電圧アプリケーション(最大58VのVBAT)、高速PWMアプリケーション(最大1kHz)、高インダクタンスのスムーズなスイッチング、長い配線のアプリケーション、またはその他の種類の誘導負荷やスペースに制約のあるアプリケーションの切り替えを可能にします。
Classic PROFET™ 12Vは、定評のある汎用性の高いファミリーです。25年以上の市場投入により、これらのパワーICは技術的な利点と利点を証明しています。0.5A〜20Aの電流用に設計されており、高エネルギー能力を提供します。さらに、一部のデバイスでは、電流制限のしきい値が低くなっています。また、拡張された電圧範囲で動作し、ファミリで6つの異なるパッケージを提供します。
Classic PROFET™ 24Vは、Classic PROFET™ 12Vのバリエーションですが、商用車、農業車両、輸送車両、ABS、燃料噴射などの24Vアプリケーション向けに特別に設計されています。12Vファミリーの特長と利点に加えて、これらの統合型ロードスイッチは、高いクランプ電圧(最大75V)とPWM機能も提供します。Classic PROFET™ 24Vは8種類のパッケージで提供され、最大8チャンネルを駆動できます。Classic PROFET™ 12Vと24Vはどちらも車載用認定を受けています。