カテゴリー別の参照
iMOTION™ インテグレーテッドモーター ドライバ(IMD)
ゲートドライバ、電圧レギュレーターを備えたモーター/PFCコントローラー
概要
iMOTION™ ICは、DCリンクまたはレグシャント電流測定を使用したPMモーターのセンサーレス磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログインターフェース機能を内蔵しています。さらに、インフィニオンが特許取得済みで現場で実証済みのモーションコントロールエンジン (MCE) を搭載しており、モーター制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除します。可変速ドライブの実装は、それぞれのモーターにMCE を設定するだけで済みます。強力なツールiMOTION™ソリューションデザイナー(iSD)の支援により、1時間以内にモーターを起動して稼働させることができます。
iMOTION™ファミリーは、iMOTION™コントローラー、iMOTION™ドライバ、およびiMOTION™ IPMで構成されています。
お客様に最適なソリューションを提供することを目的としたiMOTION™ファミリーは、いくつかのレベルのハードウェア統合を提供します。スタンドアロンのMCE制御ICに加えて、インフィニオンは追加のマイクロコントローラーを備えたバリエーションも提供しています。
IPMファミリーによって最高の統合レベルを達成しています。MCEとゲートドライバおよび3相フルブリッジの組み合わせにより、1つの小型PQFNパッケージに完全なインバーター システムが実現します。永久磁石同期モーター (PMSM) のセンサーレス制御を実行するために必要なハードウェアとソフトウェアの両方を統合することにより、最小のシステムコストで最高のエネルギー効率の高い家電用モーター システムを提供します。
当社の「iMOTION™で初心者からエキスパートまで」ガイドは、iMOTION™を学ぶための構造化されたシーケンシャルなアプローチを提供します。これは、iMOTION™製品の各段階で利用可能なリソースをリストしたシラバスとして機能します。このドキュメントは、iMOTION™製品とその機能のハイライトから始まります。製品の評価とiMOTION™を使用したシステムのプロトタイピングに関するリソースは次のとおりです。次の段階では iMOTION™ツールについて説明し、最後の段階では iMOTION™ の高度な使用法を説明するリソースを一覧表示します。
インバーター化されたドライブの設計を簡素化する統合GUIベースのiMOTION™ツールの詳細をご覧ください。このSolution Designer は、iMOTION™製品のセットアップと実行に関連するすべてのPCベースのサポート機能をバンドルしています。これには、スクリプトの編集とデバッグだけでなく、設定可能なオシロスコープを使用した設定、プログラミング、ライブチューニングが含まれます。
iMOTION™ ICは、DCリンクまたはレグシャント電流測定を使用したPMモーターのセンサーレス磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログインターフェース機能を内蔵しています。さらに、インフィニオンが特許取得済みで現場で実証済みのモーションコントロールエンジン (MCE) を搭載しており、モーター制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除します。可変速ドライブの実装は、それぞれのモーターにMCE を設定するだけで済みます。強力なツールiMOTION™ソリューションデザイナー(iSD)の支援により、1時間以内にモーターを起動して稼働させることができます。
iMOTION™ファミリーは、iMOTION™コントローラー、iMOTION™ドライバ、およびiMOTION™ IPMで構成されています。
お客様に最適なソリューションを提供することを目的としたiMOTION™ファミリーは、いくつかのレベルのハードウェア統合を提供します。スタンドアロンのMCE制御ICに加えて、インフィニオンは追加のマイクロコントローラーを備えたバリエーションも提供しています。
IPMファミリーによって最高の統合レベルを達成しています。MCEとゲートドライバおよび3相フルブリッジの組み合わせにより、1つの小型PQFNパッケージに完全なインバーター システムが実現します。永久磁石同期モーター (PMSM) のセンサーレス制御を実行するために必要なハードウェアとソフトウェアの両方を統合することにより、最小のシステムコストで最高のエネルギー効率の高い家電用モーター システムを提供します。
当社の「iMOTION™で初心者からエキスパートまで」ガイドは、iMOTION™を学ぶための構造化されたシーケンシャルなアプローチを提供します。これは、iMOTION™製品の各段階で利用可能なリソースをリストしたシラバスとして機能します。このドキュメントは、iMOTION™製品とその機能のハイライトから始まります。製品の評価とiMOTION™を使用したシステムのプロトタイピングに関するリソースは次のとおりです。次の段階では iMOTION™ツールについて説明し、最後の段階では iMOTION™ の高度な使用法を説明するリソースを一覧表示します。
インバーター化されたドライブの設計を簡素化する統合GUIベースのiMOTION™ツールの詳細をご覧ください。このSolution Designer は、iMOTION™製品のセットアップと実行に関連するすべてのPCベースのサポート機能をバンドルしています。これには、スクリプトの編集とデバッグだけでなく、設定可能なオシロスコープを使用した設定、プログラミング、ライブチューニングが含まれます。