ドア制御用のMOTIX™ TLE9166EQは、ドアロック、安全ロック、ミラーフォールド、調整機能、白熱電球、LEDに最適で、シームレスな統合と最適化された電力供給を保証します。 MOTIX™マルチハーフブリッジICは、2出力から12出力までのマルチハーフブリッジICを取り揃えています。MOTIX™ TLE94xyzマルチハーフブリッジICは、ドライバ回路と出力段を含み、さまざまな車載アプリケーションで小型DCモーターを駆動するように設計されています。
主な機能
- ピンおよびSW互換
- PCBフットプリントを最大85%削減
- HS/LSレベルの診断機能
- 優れたEMCコンセプト
- 3、4、6、8、10、12ハーフブリッジ
- 出力段とPWM
- 制御および診断用の16-ビットSPI/DI 内蔵
- 電圧供給範囲:5.5–20 V
- 調整可能なオープン負荷しきい値
用途
ファミリーの比較
製品
概要
ドア制御用MOTIX™ TLE9166EQは、突入電流管理機能付き6つのハーフブリッジ、25kHz PWM、設定可能なスルーレート、6つのハイサイドスイッチ(1つはハイサイドまたはLDOとして設定可能)、オフボードセンサー用の1つのLDO、エレクトロクロミックミラーとヒーター用の2つのゲートドライバーを備えた、ドア制御モジュール向けの汎用性の高いソリューションを提供します。このデバイスは、MOTIX™ TLE956xモータシステムIC(SBC)での使用に最適化されています。TLE9166とTLE956xの組み合わせにより、PCBスペースを節約し、優れた熱性能を提供します。
MOTIX™ TLE94xyz デバイスは、ピンおよびソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性とデザインインの労力が軽減されます。システムコストの削減とPCBフットプリントの小型化(最大85%のフットプリント削減)は、複数のドライバとパワーステージを1つのデバイスに統合することで達成されるだけでなく、機能の最適化により外付け部品を削減できます。インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、優れたEMCコンセプトとHS/LSレベルの高度な診断機能によって差別化を図り、システム全体のパフォーマンスと信頼性を向上させます。
MOTIX™ TLE9166は、ドアロック、安全ロック、ミラーフォールドおよび調整、ミラー加熱、エレクトロクロミックミラー、白熱電球、LEDに適しています。TLE9166とMOTIX™のTLE956xモータシステムIC(SBC)の組み合わせにより、さまざまな負荷に対応するための高い構成可能性と高度な機能が提供されます。このチップセットは、ドア制御モジュール、フロントドライブ、リア、ゾーンアプリケーションなど、さまざまなシステムアーキテクチャに適応するために必要なスケーラビリティを提供します。
インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、HVACフラップ制御などの車載用ブラシ付きDCモータ制御に最適化されています。このTLE94112ESは、出力を並列接続することで、0.9Aで最大6個のDCモーターを並列に駆動し、0.9Aに最大11個のモーターを駆動できます。MOTIX™ TLE94xyzファミリは、16ビットSPIを介してマイクロコントローラに接続され、ミラー調整と照明に最適であり、リレーやバイポーラステッピングモータなど、他の誘導性、容量性、および抵抗性負荷を駆動することもできます。モータ制御以外にも、MOTIX™ TLE94xyzファミリは、モノステーブルリレー、バイステーブルリレーなど、デバイスの電気的特性内の他の誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動でき、バイポーラステッピングモータをフルステップモードとハーフステップモードで制御することもできます。
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。市場投入までの時間を短縮し、お客様側での開発作業を削減するために、当社のWebページまたはご要望に応じて、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- コンフィグレーションウィザード、TTMモデル、TLE9166EQ用消費電力ツールなどの設計およびシミュレーションツール
- ソフトウェア:TLE9166デバイスドライバーとドア制御モジュールのサンプルコード
- EMCテストレポートや反復短絡テストレポートなどのその他のサポート資料
- トレーニングビデオ(オンラインコース)
- すべての製品に付属する広範なドキュメント(アプリケーションノート、ユーザーマニュアル、ハードウェア設計ガイドなど)
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
- 評価ボードとユーザーガイド
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
ドア制御用MOTIX™ TLE9166EQは、突入電流管理機能付き6つのハーフブリッジ、25kHz PWM、設定可能なスルーレート、6つのハイサイドスイッチ(1つはハイサイドまたはLDOとして設定可能)、オフボードセンサー用の1つのLDO、エレクトロクロミックミラーとヒーター用の2つのゲートドライバーを備えた、ドア制御モジュール向けの汎用性の高いソリューションを提供します。このデバイスは、MOTIX™ TLE956xモータシステムIC(SBC)での使用に最適化されています。TLE9166とTLE956xの組み合わせにより、PCBスペースを節約し、優れた熱性能を提供します。
MOTIX™ TLE94xyz デバイスは、ピンおよびソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性とデザインインの労力が軽減されます。システムコストの削減とPCBフットプリントの小型化(最大85%のフットプリント削減)は、複数のドライバとパワーステージを1つのデバイスに統合することで達成されるだけでなく、機能の最適化により外付け部品を削減できます。インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、優れたEMCコンセプトとHS/LSレベルの高度な診断機能によって差別化を図り、システム全体のパフォーマンスと信頼性を向上させます。
MOTIX™ TLE9166は、ドアロック、安全ロック、ミラーフォールドおよび調整、ミラー加熱、エレクトロクロミックミラー、白熱電球、LEDに適しています。TLE9166とMOTIX™のTLE956xモータシステムIC(SBC)の組み合わせにより、さまざまな負荷に対応するための高い構成可能性と高度な機能が提供されます。このチップセットは、ドア制御モジュール、フロントドライブ、リア、ゾーンアプリケーションなど、さまざまなシステムアーキテクチャに適応するために必要なスケーラビリティを提供します。
インフィニオンのMOTIX™マルチハーフブリッジICは、HVACフラップ制御などの車載用ブラシ付きDCモータ制御に最適化されています。このTLE94112ESは、出力を並列接続することで、0.9Aで最大6個のDCモーターを並列に駆動し、0.9Aに最大11個のモーターを駆動できます。MOTIX™ TLE94xyzファミリは、16ビットSPIを介してマイクロコントローラに接続され、ミラー調整と照明に最適であり、リレーやバイポーラステッピングモータなど、他の誘導性、容量性、および抵抗性負荷を駆動することもできます。モータ制御以外にも、MOTIX™ TLE94xyzファミリは、モノステーブルリレー、バイステーブルリレーなど、デバイスの電気的特性内の他の誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動でき、バイポーラステッピングモータをフルステップモードとハーフステップモードで制御することもできます。
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。市場投入までの時間を短縮し、お客様側での開発作業を削減するために、当社のWebページまたはご要望に応じて、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- コンフィグレーションウィザード、TTMモデル、TLE9166EQ用消費電力ツールなどの設計およびシミュレーションツール
- ソフトウェア:TLE9166デバイスドライバーとドア制御モジュールのサンプルコード
- EMCテストレポートや反復短絡テストレポートなどのその他のサポート資料
- トレーニングビデオ(オンラインコース)
- すべての製品に付属する広範なドキュメント(アプリケーションノート、ユーザーマニュアル、ハードウェア設計ガイドなど)
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
- 評価ボードとユーザーガイド
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。