リニア定電流源の LITIX™ Basic製品ファミリーは、1つまたは3つの出力チャネルとピン互換性により、高い設計柔軟性を提供します。 チャネルあたり60〜180mAのLED電流により、安定した信頼性の高いLED輝度を実現します。 その診断およびロジック機能セットにより、システムの信頼性が向上します。LITIX™ Basic製品ファミリーは、エクステリアLEDライトや、その他のLEDアプリケーションに適しています。
主な機能
- 1 または 3 チャネル
- チャネルあたり60~180 mA
- 保護機能
- PWMエンジンオプション
ファミリーの比較
製品
概要
リニア定電流源の LITIX™ Basic製品ファミリーは、1つまたは3つの出力チャネルとピン互換性により、高い設計柔軟性を提供します。1-IN 1-OUT構成、1-IN 3-OUT構成、および3-IN 3-OUT構成のデバイスが利用可能です。
チャネルあたり60〜180mAのLED電流により、安定した信頼性の高いLED輝度を実現します。その診断およびロジック機能セットにより、システムの信頼性が向上します。この TLD1125EL は、PWMエンジンを搭載したファミリーで唯一のデバイスです。
LITIX™ Basic製品ファミリーは、エクステリアLEDライトや、その他のLEDアプリケーションに適しています。これには、特にテールライト、ストップライト、方向指示器、フォグライトとリバースライト、リアコンビネーションライトが含まれます。
すべてのデバイスは、過負荷、過熱、逆接保護、および低電圧ロックアウトを備えています。TLD1120ELと TLD1310EL を除くすべてのデバイスは、オープン負荷および短絡検出も備えています。
リニア定電流源の LITIX™ Basic製品ファミリーは、1つまたは3つの出力チャネルとピン互換性により、高い設計柔軟性を提供します。1-IN 1-OUT構成、1-IN 3-OUT構成、および3-IN 3-OUT構成のデバイスが利用可能です。
チャネルあたり60〜180mAのLED電流により、安定した信頼性の高いLED輝度を実現します。その診断およびロジック機能セットにより、システムの信頼性が向上します。この TLD1125EL は、PWMエンジンを搭載したファミリーで唯一のデバイスです。
LITIX™ Basic製品ファミリーは、エクステリアLEDライトや、その他のLEDアプリケーションに適しています。これには、特にテールライト、ストップライト、方向指示器、フォグライトとリバースライト、リアコンビネーションライトが含まれます。
すべてのデバイスは、過負荷、過熱、逆接保護、および低電圧ロックアウトを備えています。TLD1120ELと TLD1310EL を除くすべてのデバイスは、オープン負荷および短絡検出も備えています。