LITIX™ Linear 電流源デバイスは、車載アプリケーション向けでLEDの寿命を延ばし、一定のLED輝度を実現します。これらのデバイスは、電源電圧およびLED順方向電圧とは無関係に、2mAから85mAまでの電力アプリケーションに安定した電流を供給します。 LITIX™ Linearデバイスは、短絡、過負荷、および過熱に対する保護機能を備えたシンプルでコスト効率の高いソリューションです。
主な機能
- PWM入力
- 短絡保護
- AEC認定済み
- 調整可能な出力電流
用途
ファミリーの比較
製品
概要
LITIX™ Linear ファミリーは、2 つのデバイスで構成されています。TLD1211SJは、バイポーラIC技術で実現された統合された調整可能な定電流源です。この TLD1211SJ は、「ブースター」トランジスタとして追加の外部出力段を使用することにより、最大2.5Aの大電流、高輝度LEDを駆動することができます。最大85mAのLED電流の場合、ICは単体デバイスとして使用でき、必要な外付け部品は、電圧検出抵抗は1つだけです。2番目のデバイスは TLE4241GMです。TLE4241GMは、さまざまな手段(SET、PWM、リファレンス抵抗)を介して調整可能な出力電流を提供し、負荷および電源電圧の変動からほぼ独立して制御します。
LITIX™ Linear 電流源デバイスは、車載アプリケーション向けでLEDの寿命を延ばし、一定のLED輝度を実現します。
TLD1211SJは、温度に依存した電流低減を特長とし、ICの発熱と相関してLEDを保護しています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
LITIX™ Linear ファミリーは、2 つのデバイスで構成されています。TLD1211SJは、バイポーラIC技術で実現された統合された調整可能な定電流源です。この TLD1211SJ は、「ブースター」トランジスタとして追加の外部出力段を使用することにより、最大2.5Aの大電流、高輝度LEDを駆動することができます。最大85mAのLED電流の場合、ICは単体デバイスとして使用でき、必要な外付け部品は、電圧検出抵抗は1つだけです。2番目のデバイスは TLE4241GMです。TLE4241GMは、さまざまな手段(SET、PWM、リファレンス抵抗)を介して調整可能な出力電流を提供し、負荷および電源電圧の変動からほぼ独立して制御します。
LITIX™ Linear 電流源デバイスは、車載アプリケーション向けでLEDの寿命を延ばし、一定のLED輝度を実現します。
TLD1211SJは、温度に依存した電流低減を特長とし、ICの発熱と相関してLEDを保護しています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。