LITIX™ Basic+は、幅広い電流要件をカバーする高効率で高精度の自動車用LEDライトアプリケーション向けの診断および保護機能を備えたリニア定電流シンクファミリーです。
主な機能
- 1~3チャネル
- 柔軟なフォルト管理
- シングルLED短絡診断(SLS)
- 高出力電流精度
用途
ファミリーの比較
製品
概要
LITIX™ Basic+製品ファミリーは、世界中のOEM要件を満たす最先端の電流精度を提供します。
1つから3つの出力チャネルにより、スケーラビリティが最適化され、システムコストが削減されます。
共通の診断機能とPWM調光機能のために同じ外付け部品を共有することにより、さらなるシステムコスト削減が達成されます。
LITIX™ Basic+は、内蔵のPWMエンジンを卓越した精度で使用してLEDの明るさを正確に制御します。この場合の複合電流精度は、クラス最高と評価されています。
このファミリーは、5mAから360mAまでの拡張出力電流範囲により、幅広いアプリケーションに対応します。
大電流アプリケーション向けのパワーシフト機能は、PCB面積の縮小と堅牢な熱管理をサポートします。
LITIX™ Basic+は、選択可能な障害管理モードにより、デザインインの柔軟性に優れています。これにより、さまざまな地域仕様の実装が簡素化されます。
さらに、強化された診断により、あらゆる種類のLED障害を検出できます。
LITIX™ Basic+は、市場で最も柔軟性の高いシングルLEDショート (SLS) 機能を提供し、デバイスはラッチオフ状態、アクティブリトライ、またはチャネル非アクティブ化なしの簡単な診断のいずれかを実現することができます。
LITIX™ Basic+製品ファミリーは、エクステリアLEDライトや、その他のLEDアプリケーションに適しています。これらのデバイスは、特に、テールライト、ストップライト、ターンインジケーター、フォグおよびリバースライト、リアコンビネーションライトなどのリアライトアプリケーションに適しています。
TLD1114-1EPを除くすべてのデバイスは、オープン負荷および短絡検出、および柔軟な診断イネーブルスレッショルドを備えています。TLD2132-1EP、TLD2131-3EP、および TLD2331-3EP には、単一のLED短絡検出もあります。すべてのデバイスには、最適化された故障管理 (ERRN) システム用のエラーネットワークが付属しています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
LITIX™ Basic+製品ファミリーは、世界中のOEM要件を満たす最先端の電流精度を提供します。
1つから3つの出力チャネルにより、スケーラビリティが最適化され、システムコストが削減されます。
共通の診断機能とPWM調光機能のために同じ外付け部品を共有することにより、さらなるシステムコスト削減が達成されます。
LITIX™ Basic+は、内蔵のPWMエンジンを卓越した精度で使用してLEDの明るさを正確に制御します。この場合の複合電流精度は、クラス最高と評価されています。
このファミリーは、5mAから360mAまでの拡張出力電流範囲により、幅広いアプリケーションに対応します。
大電流アプリケーション向けのパワーシフト機能は、PCB面積の縮小と堅牢な熱管理をサポートします。
LITIX™ Basic+は、選択可能な障害管理モードにより、デザインインの柔軟性に優れています。これにより、さまざまな地域仕様の実装が簡素化されます。
さらに、強化された診断により、あらゆる種類のLED障害を検出できます。
LITIX™ Basic+は、市場で最も柔軟性の高いシングルLEDショート (SLS) 機能を提供し、デバイスはラッチオフ状態、アクティブリトライ、またはチャネル非アクティブ化なしの簡単な診断のいずれかを実現することができます。
LITIX™ Basic+製品ファミリーは、エクステリアLEDライトや、その他のLEDアプリケーションに適しています。これらのデバイスは、特に、テールライト、ストップライト、ターンインジケーター、フォグおよびリバースライト、リアコンビネーションライトなどのリアライトアプリケーションに適しています。
TLD1114-1EPを除くすべてのデバイスは、オープン負荷および短絡検出、および柔軟な診断イネーブルスレッショルドを備えています。TLD2132-1EP、TLD2131-3EP、および TLD2331-3EP には、単一のLED短絡検出もあります。すべてのデバイスには、最適化された故障管理 (ERRN) システム用のエラーネットワークが付属しています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。