pn 接合絶縁 (JI) 技術は、成熟した実証済みの業界標準のMOS/CMOS 製造技術です。当社独自の高電圧集積回路 (HVIC) およびラッチ耐性CMOS 技術により、堅牢なモノリシック構造を実現します。高度なプロセスにより、特定のモータ制御およびスイッチモード電源アプリケーション向けに、性能あたりの価格が最高のモノリシック高電圧および低電圧回路構成が可能になります。
主な機能
- 過電流保護
- シャットダウン
- 障害報告
- DESAT
- プログラム可能なデッドタイム
- 保護をシュートスルーする
- シンク出力とソース出力を分離
用途
製品
概要
1989年にInternational Rectifier(IR)が最初のモノリシック製品を発表して以来、高電圧集積回路 (HVIC) 技術は、バイポーラ、CMOS、およびラテラルDMOSデバイスを統合した特許取得済みの独自のモノリシック構造を使用しており、ブレークダウン電圧が700Vおよび1400Vを超え、動作オフセット電圧が600Vおよび1200Vです。
このミックスドシグナルHVIC技術を使用すると、高電圧レベルシフト回路と低電圧アナログ/デジタル回路の両方を実装することができます。高電圧回路を (ポリシリコンリングで形成された「ウェル」に) 配置し、同じシリコン上に600Vまたは1200Vを他の低電圧回路から「フローティング」できる機能を備えたハイサイドパワーMOSFET (IGBT) は、降圧、同期昇圧、ハーフブリッジ、フルブリッジ、3相など、多くの一般的なオフライン回路トポロジーに存在します。
フローティングスイッチを備えたこれらのHVIC ゲートドライバは、ハイサイド、ハーフブリッジ、および3相構成を必要とするトポロジーに最適です。
当社の接合絶縁型 (JI) ゲートドライバICポートフォリオには、<200V、600V、650V、1200Vの各電圧クラスに対して最大4Aの電流と耐電圧を備えた3相、ハーフブリッジ、ハイサイドゲートドライバICが含まれています。 STの接合絶縁型 (JI) レベルシフト高電圧ゲート・ドライバICファミリは、過電流保護、シャットダウン、フォルトレポート、イネーブル、独立オペアンプ、非飽和保護、プログラマブル・デッドタイム、シュートスルー保護、低UVLO (5V)、自己発振機能などの高度な機能を提供します。インフィニオンは、産業用および車載用に認定されたジャンクション絶縁 (JI) ゲートドライバIC を提供しています。
1989年にInternational Rectifier(IR)が最初のモノリシック製品を発表して以来、高電圧集積回路 (HVIC) 技術は、バイポーラ、CMOS、およびラテラルDMOSデバイスを統合した特許取得済みの独自のモノリシック構造を使用しており、ブレークダウン電圧が700Vおよび1400Vを超え、動作オフセット電圧が600Vおよび1200Vです。
このミックスドシグナルHVIC技術を使用すると、高電圧レベルシフト回路と低電圧アナログ/デジタル回路の両方を実装することができます。高電圧回路を (ポリシリコンリングで形成された「ウェル」に) 配置し、同じシリコン上に600Vまたは1200Vを他の低電圧回路から「フローティング」できる機能を備えたハイサイドパワーMOSFET (IGBT) は、降圧、同期昇圧、ハーフブリッジ、フルブリッジ、3相など、多くの一般的なオフライン回路トポロジーに存在します。
フローティングスイッチを備えたこれらのHVIC ゲートドライバは、ハイサイド、ハーフブリッジ、および3相構成を必要とするトポロジーに最適です。
当社の接合絶縁型 (JI) ゲートドライバICポートフォリオには、<200V、600V、650V、1200Vの各電圧クラスに対して最大4Aの電流と耐電圧を備えた3相、ハーフブリッジ、ハイサイドゲートドライバICが含まれています。 STの接合絶縁型 (JI) レベルシフト高電圧ゲート・ドライバICファミリは、過電流保護、シャットダウン、フォルトレポート、イネーブル、独立オペアンプ、非飽和保護、プログラマブル・デッドタイム、シュートスルー保護、低UVLO (5V)、自己発振機能などの高度な機能を提供します。インフィニオンは、産業用および車載用に認定されたジャンクション絶縁 (JI) ゲートドライバIC を提供しています。