インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲート ドライバーICとMOSFETは、リレーと標準ヒューズを置き換え、追加の保護および診断機能を提供するように設計されています。これらのデバイスは、100μs未満の高速障害分離、追加の診断機能、およびワイヤ保護などの改善された保護機能により、 電源分配システムの信頼性を向上させます。
主な機能
- 12 V/24 V/48 V 電源システムをサポート
- 最大2つの出力チャンネル
- 並列接続されたMOSFETを制御可能
- 強力なゲート出力
- 数μs以内の高速スイッチオフ
- 低消費電流
- 保護機能を搭載
- AEC-Q100認定済み
- PRO-SIL™ ISO 26262 ready (オプション)
用途
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンの車載配電用車載ゲートドライバICは、今日の分散型から中央ドメイン指向、集中型ゾーンE/Eアーキテクチャまで、さまざまなアプリケーションに対応します。EiceDRIVER™ APDとインフィニオンの車載用MOSFETは、リレーとヒューズの機能を組み合わせていますが、応答時間、シャットダウン精度、電力消費、および診断機能の点ではるかに優れた性能を備えています。ゲートドライバ ICとMOSFETは、通常、より高い負荷電流を切り替える必要がある場合、または設計の柔軟性が必要な場合に使用されます。
インフィニオンの車載電源分配用のゲートドライバICファミリーは、12V、24V、および/または48Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。 これらの製品は、複数のMOSFETを並列に制御し、μsレンジの同時スイッチング時間を備えているという特長があり、従来のヒューズと比較して電源分配システムの信頼性が大幅に向上します。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな保護メカニズム (ワイヤー保護など) と診断を可能にします。
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバーICを使用することで、設計者は、PRO-SIL™、ISO 26262準拠、およびPRO-SIL™ ISO 26262対応の分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車の電子/電気(E/E)アーキテクチャの現在および今後の課題に対して十分な準備を整えることができます。
PRO-SIL™ ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンの車載配電用車載ゲートドライバICは、今日の分散型から中央ドメイン指向、集中型ゾーンE/Eアーキテクチャまで、さまざまなアプリケーションに対応します。EiceDRIVER™ APDとインフィニオンの車載用MOSFETは、リレーとヒューズの機能を組み合わせていますが、応答時間、シャットダウン精度、電力消費、および診断機能の点ではるかに優れた性能を備えています。ゲートドライバ ICとMOSFETは、通常、より高い負荷電流を切り替える必要がある場合、または設計の柔軟性が必要な場合に使用されます。
インフィニオンの車載電源分配用のゲートドライバICファミリーは、12V、24V、および/または48Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。 これらの製品は、複数のMOSFETを並列に制御し、μsレンジの同時スイッチング時間を備えているという特長があり、従来のヒューズと比較して電源分配システムの信頼性が大幅に向上します。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな保護メカニズム (ワイヤー保護など) と診断を可能にします。
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバーICを使用することで、設計者は、PRO-SIL™、ISO 26262準拠、およびPRO-SIL™ ISO 26262対応の分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車の電子/電気(E/E)アーキテクチャの現在および今後の課題に対して十分な準備を整えることができます。
PRO-SIL™ ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。