FM4 CY9BFx6xK/L 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラー (MCU)
最大160 MHzのArm® Cortex®-M4Fベースの汎用マイクロコントローラー、内蔵フラッシュメモリ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル
FM4 CY9BFx6xM/N/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラー (MCU)
最大160 MHzのArm® Cortex®-M4Fベースの汎用マイクロコントローラー、内蔵フラッシュメモリ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル
FM4 S6E2Cシリーズ 高性能 Arm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラ(マイコン)
最大200 MHzのArm® Cortex-M4F®ベースの汎用マイクロコントローラ、内蔵フラッシュメモリ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル
FM4 S6E2Gシリーズ コネクティビティ Arm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラー (MCU)
最大180 MHzのArm® Cortex-M4F®ベースの汎用マイクロコントローラー、内蔵フラッシュメモリ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル
FM4 S6E2H 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラー (マイコン)
最大160 MHzのArm® Cortex-M4F®ベースの汎用マイクロコントローラー、内蔵フラッシュメモリ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル
概要
FM4ポートフォリオは、最大200 MHzのクロック周波数で動作し、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧範囲に対応します。これらのデバイスは、256 KBから2 MBのフラッシュと最大256 KBのRAMを内蔵しています。 高速フラッシュメモリとフラッシュアクセラレーター回路 (プリフェッチバッファと命令キャッシュ) を組み合わせることで、最大200 MHzのゼロウェイトステート動作を実現します。 標準 DMA と追加のディスクリプタ ベースの DMA (DSTC) は、それぞれデータ転送用の独立したバスを備えており、CPU の負荷をさらに軽減するために使用できます。
トリミングされた内部RC発振器は、クロック監視回路およびウォッチドッグモジュールの独立したクロックソースとして機能します。 これらのデバイスは、2段プログラマブル低電圧検出器 (LVD)、CRCハードウェアモジュール、メモリ保護ユニット (MPU)、およびインバーター モーター制御用のプログラマブル非常停止入力も備えています。
この高速組み込みフラッシュメモリは、72MHzで真のゼロウェイトステート動作を特長としています。 プリフェッチ バッファと16KBの命令キャッシュを備えたフラッシュ アクセラレーターにより、最大200MHzでゼロ ウェイト状態動作が可能です。フラッシュメモリは、100,000回の書き込み/消去サイクルの耐久性があり、最大20年間のデータ保持が可能です。 フラッシュ セキュリティ機能を有効にすると、フラッシュ メモリへの外部からのリードアクセスがブロックされるため、ファームウェアへのアクセスが保護されます。多くのデバイスは、安全なEEPROMエミュレーションのためのデュアルオペレーションフラッシュを備えています。
これらのデバイスは、ディープRTCモードで365uA/MHz、1.5μAで動作します。専用の低消費電力チップ設計には、クロックゲーティングとパワーゲーティングが含まれています。クロックゲーティングは、未使用のペリフェラルにクロックを供給しないため、未使用のペリフェラルがエネルギーを消費するのを防ぐことで、アクティブ消費電力を削減するために使用できます。パワーゲーティングは、MCUの一部を電源電圧から内部で切り離すことにより、スタンバイモードで非常に低い消費電流を実現するために使用されます。細かく調整された省電力モード用の複数の低電力オプションと、ディープスタンバイモード用の専用電源ドメインがあります。
これらのデバイスは、イーサネット、CAN (コントローラー エリア ネットワーク)、CAN FD (柔軟なデータレートを備えたCAN)、およびUSB 2.0 (デバイスとホスト)をサポートしています。モーター制御機能には、最大3つの多機能タイマーと最大4つの直行デコーダーユニットが含まれます。MCUは最大3つの高速12ビットA/Dコンバーターを内蔵しており、同期トリガーが可能で、変換時間は0.5μsです。その他の機能には、HMI入力デバイス、ユニバーサル ベース タイマー、サブクロックオプション、およびUART、SPI、I2C、およびLINをサポートする柔軟な多機能シリアル インターフェースが含まれます。
FM4ポートフォリオは、最大200 MHzのクロック周波数で動作し、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧範囲に対応します。これらのデバイスは、256 KBから2 MBのフラッシュと最大256 KBのRAMを内蔵しています。 高速フラッシュメモリとフラッシュアクセラレーター回路 (プリフェッチバッファと命令キャッシュ) を組み合わせることで、最大200 MHzのゼロウェイトステート動作を実現します。 標準 DMA と追加のディスクリプタ ベースの DMA (DSTC) は、それぞれデータ転送用の独立したバスを備えており、CPU の負荷をさらに軽減するために使用できます。
トリミングされた内部RC発振器は、クロック監視回路およびウォッチドッグモジュールの独立したクロックソースとして機能します。 これらのデバイスは、2段プログラマブル低電圧検出器 (LVD)、CRCハードウェアモジュール、メモリ保護ユニット (MPU)、およびインバーター モーター制御用のプログラマブル非常停止入力も備えています。
この高速組み込みフラッシュメモリは、72MHzで真のゼロウェイトステート動作を特長としています。 プリフェッチ バッファと16KBの命令キャッシュを備えたフラッシュ アクセラレーターにより、最大200MHzでゼロ ウェイト状態動作が可能です。フラッシュメモリは、100,000回の書き込み/消去サイクルの耐久性があり、最大20年間のデータ保持が可能です。 フラッシュ セキュリティ機能を有効にすると、フラッシュ メモリへの外部からのリードアクセスがブロックされるため、ファームウェアへのアクセスが保護されます。多くのデバイスは、安全なEEPROMエミュレーションのためのデュアルオペレーションフラッシュを備えています。
これらのデバイスは、ディープRTCモードで365uA/MHz、1.5μAで動作します。専用の低消費電力チップ設計には、クロックゲーティングとパワーゲーティングが含まれています。クロックゲーティングは、未使用のペリフェラルにクロックを供給しないため、未使用のペリフェラルがエネルギーを消費するのを防ぐことで、アクティブ消費電力を削減するために使用できます。パワーゲーティングは、MCUの一部を電源電圧から内部で切り離すことにより、スタンバイモードで非常に低い消費電流を実現するために使用されます。細かく調整された省電力モード用の複数の低電力オプションと、ディープスタンバイモード用の専用電源ドメインがあります。
これらのデバイスは、イーサネット、CAN (コントローラー エリア ネットワーク)、CAN FD (柔軟なデータレートを備えたCAN)、およびUSB 2.0 (デバイスとホスト)をサポートしています。モーター制御機能には、最大3つの多機能タイマーと最大4つの直行デコーダーユニットが含まれます。MCUは最大3つの高速12ビットA/Dコンバーターを内蔵しており、同期トリガーが可能で、変換時間は0.5μsです。その他の機能には、HMI入力デバイス、ユニバーサル ベース タイマー、サブクロックオプション、およびUART、SPI、I2C、およびLINをサポートする柔軟な多機能シリアル インターフェースが含まれます。