- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- 自動車用イーサネット
- 評価ボード
- 高信頼性(HiRel)
- アイソレーター
- メモリ
- マイクロコントローラー
- パワー
- RF
- セキュリティ ソリューションおよびスマートカードソリューション
- センサー技術
- 小信号トランジスタおよびダイオード
- トランシーバー
- ユニバーサル シリアル バス(USB)
- ワイヤレス接続
- Search Tools
- Technology
- Packages
- Product Information
- ご注文
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM – 擬似スタティックRAM
- 耐放射線・高信頼性メモリ
- SRAM (スタティック RAM)
- ウェーハおよびダイメモリソリューション
- 概要
- AURIX™ TriCore™ MCU
- PSOC™ MCU
- TRAVEO™ T2G MCU
- XMC™ MCUs
- レガシーMCU
- MOTIX™ モーター制御SoC/SiP
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 耐放射線マイクロ波とRF
- ローノイズアンプ (LNA)
- 高周波ダイオード
- RFスイッチ
- RFトランジスタ
- ワイヤレス制御向けレシーバー
- 概要
- Calypso®製品
- CIPURSE™ 製品
- 非接触メモリ
- OPTIGA™の組込みセキュリティ ソリューションの詳細
- SECORA™セキュリティソリューション
- セキュリ ティコントローラー
- スマートカードモジュール
- 政府ID向けスマートソリューション
- 概要
- ToF 3D イメージセンサー
- 電流センサー
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
- 概要
- USB 2.0 ペリフェラル コントローラー
- USB 3.2 ペリフェラル コントローラー
- USB ハブ コントローラー
- USB PD高電圧マイクロコントローラー
- USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション
- USB-C充電ポートコントローラー
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- 概要
- AIROC™ オートモーティブワイヤレス
- AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル
- AIROC™ コネクトテッドMCU
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ
- AIROC™ Ultra-Wide Band Solutions
- 概要
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x
- 概要
- AURIX™ ファミリー – TC21xL
- AURIX™ファミリー – TC21xSC (ワイヤレス充電)
- AURIX™ ファミリー – TC22xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC23xLX
- AURIX™ ファミリー – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC26xD
- AURIX™ ファミリー – TC27xT
- AURIX™ ファミリー – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xT
- AURIX™ファミリー – TC29xTT (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xTX
- AURIX™ TC2xx (エミュレーションデバイス)
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3x
- 概要
- AURIX™ ファミリー TC32xLP
- AURIX™ ファミリー – TC33xDA
- AURIX™ ファミリー - TC33xLP
- AURIX™ ファミリー – TC35xTA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC36xDP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTX
- AURIX™ ファミリー – TC38xQP
- AURIX™ ファミリー – TC39xXA (ADAS)
- TC39xXX/XP
- AURIX™ ファミリー – TC3Ex
- AURIX™ TC37xTE (エミュレーションデバイス)
- AURIX™ TC39xXE (エミュレーションデバイス)
- 32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x
- 概要
- PSOC™ 4 Arm® Cortex® -M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex® -M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™マルチタッチタッチスクリーンコントローラー
- PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33
- 自動車用PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
- PSOC™ Control C1 Arm® Cortex®-M0
- 概要
- ボディ用32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- クラスター用の 32 ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
- 概要
- 整流ブリッジおよびACスイッチ
- CoolSiC™ ショットキーダイオード
- ダイオードベアダイ
- Si ダイオード
- サイリスタ/ダイオード パワーモジュール
- サイリスタソフトスタータモジュール
- サイリスタ / ダイオードディスク
- 概要
- 車載ゲートドライバ IC
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- SiC MOSFET用ゲートドライバIC
- ハーフブリッジ ゲートドライバIC
- ハイサイド ゲートドライバIC
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ゲートドライバIC
- 三相ゲートドライバIC
- トランスドライバIC
- 概要
- 車載用認定済み IGBT
- IGBT ベアダイ
- IGBT ディスクリート
- IGBT モジュール
- IGBTプレスパック
- 概要
- BLDCモータードライバ
- BDCモータードライバ
- ステッピングモーターおよびサーボモーター ドライバ
- MCU搭載モータードライバ
- MOSFETを使用したブリッジドライバ
- ゲートドライバIC
- 概要
- 車載用MOSFET
- デュアルMOSFET
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- NチャネルデプレッションモードMOSFET
- NチャネルMOSFET
- PチャネルMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 概要
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- 車載用トランシーバー
- 車載アプリケーション向けリニア電圧レギュレーター
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
コアアーキテクチャ別に参照
主要テクノロジー別に参照
- 最新情報:
- 航空宇宙および防衛
- AIとデータセンター
- 自動車
- 通信
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 産業用アプリケーション
- セキュリティソリューション
- スマートホームとスマートビルディング
- ソリューション
- 概要
- 電源アダプターと充電器
- スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
- モバイルデバイスとスマートフォンソリューション
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- スマート会議システム
- ドローン
- AR and smart glasses
- 太陽光発電
- コンシューマーウェアラブル
- 家電製品
- 概要
- 電源アダプターと充電器
- 資産管理の追跡
- バッテリーの形成とテスト
- 電動フォークリフト
- バッテリー蓄電 (BESS)
- EV充電
- 高電圧ソリッドステート配電
- 産業用オートメーション
- 産業用モータードライブおよび制御
- 産業用ロボット
- LED 照明システムの設計
- 小型電気自動車ソリューション
- 送配電
- トラクション
- 無停電電源装置 (UPS)
- Digital health
- ロボティクス
- 風力
- 水電解槽
- 太陽光発電
- 産業用および医療用スイッチング電源 (SMPS)
- 電動工具
- 概要
- デバイス認証とブランド保護
- モノのインターネット (IoT) 向けの組み込みセキュリティ
- eSIM アプリケーション
- 公的身分証明書
- モバイルセキュリティ
- 決済ソリューション
- アクセス管理および発券ソリューション
- 概要
- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
- PCアクセサリ
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- 概要
- アクティブサスペンションコントロール
- 車載用ブレーキング ソリューション
- 車載用ステアリング ソリューション
- シャーシ ドメイン制御
- 概要
- 自動車用バッテリーマネージメントシステム (BMS)
- EV充電
- 燃料電池車 (FCEV) ドライブトレインシステム
- 電気自動車用補助インバーター
- (商用車向けの) 高電圧補助インバーター
- EVトラクションインバーター
- トラクションインバーター (商用車)
- トラクションインバーター(電気二輪および三輪車)
- 電気自動車用高電圧DC-DCコンバーター
- 高電圧DC-DCコンバーター(商用車)
- 車載充電(電動商用車)
- 車載充電器 (OBC)
- 電動二輪車および三輪車用のオンボード充電(OBC)ソリューション
- 最新情報:
- デジタル ドキュメンテーション
- 評価ボード
- ファインダー & セレクション ツール
- プラットフォーム
- サービス
- オンライン シミュレーション
- ソフトウェア
- ツール
- パートナー
- インフィニオン フォー メーカーズ
- ユニバーシティ アライアンス プログラム
- 概要
- AIROC™ ソフトウェアとツール
- AURIX™のツールとソフトウェア
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE™
- iMOTION™ ツールとソフトウェア
- インフィニオンのスマートパワースイッチおよびゲートドライバ ツールスイート
- MOTIX™ ソフトウェア&ツール
- OPTIGA™ ツールとソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェアとツール
- TRAVEO™ ソフトウェアとツール
- XENSIV™ツールおよびソフトウェア
- XMC™ ツールとソフトウェア
- 概要
- AURIX™認証
- AURIX™開発ツール
- AURIX™組込みソフトウェア
- AURIX™マイクロコントローラーキット
- 概要
- CAPSENSE™コントローラー コンフィギュレーション ツール EZ-Click
- DC-DC統合POL電圧レギュレーター設定ツール – PowIRCenter
- EZ-USB™ SX3コンフィギュレーション ユーティリティ
- FM+ コンフィギュレーション ツール
- FMx設定ツール
- トランシーバーICコンフィギュレーション ツール
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-USB™ HX3C Blaster Plusコンフィギュレーション ユーティリティ
- USB UARTコンフィギュレーション ユーティリティ
- XENSIV™タイヤ空気圧センサーのプログラミング
- 概要
- EZ-PD™ CCGx Dock ソフトウェア開発キット
- FMx Softune IDE
- ModusToolbox™ ソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェア
- レーダー開発キット
- RUST
- USBコントローラーSDK
- ワイヤレス接続 Bluetooth メッシュヘルパー アプリケーション
- XMC™ DAVE™ソフトウェア
- 概要
- AIROC™ Bluetooth® Connect Appアーカイブ
- Cypress™ Programmerのアーカイブ
- EZ-PD™ CCGx 電力ソフトウェア開発キットのアーカイブ
- ModusToolbox™ ソフトウェアのアーカイブ
- PSOC™ Creatorのアーカイブ
- PSOC™ Designerのアーカイブ
- PSOC™ Programmerのアーカイブ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ アーカイブ
- USB EZ-PD™ホストSDKのアーカイブ
- USB EZ-USB™ FX3のアーカイブ
- EZ-USB™ HX3PD コンフィギュレーション ユーティリティ
- WICED™ Smart SDKのアーカイブ
- WICED™ Studioのアーカイブ
- 最新情報:
- サポート
- トレーニング
- 開発者コミュニティ
- News
ビジネス&財務プレス
2026/06/29
ビジネス&財務プレス
2026/06/19
ビジネス&財務プレス
2026/06/19
ビジネス&財務プレス
2026/06/11
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/06/29
ビジネス&財務プレス
2026/06/19
ビジネス&財務プレス
2026/06/19
ビジネス&財務プレス
2026/06/11
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
S6E1Aシリーズは、フラッシュメモリとSRAMを内蔵したArm® Cortex®-M0+プロセッサと、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M0+ (40 MHz)
- 88 KB フラッシュ/6 KB SRAM
- 8x 12 ビット ADC
- 4x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1xデュアルタイマー
- 1x MFT:多機能タイマー
- 3x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C)
- 1x QPRC (直交カウンター)
- 2.7 V ~ 5.5 V、4 つの低消費電力モード
- 最大 37 の IO - LQFP、QFN
アプリケーション
製品
概要
MCUは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm®プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。 FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ MCUとなり、業界をリードする35μA/CoreMark®スコアを達成しています。
超低消費電力グループのデバイスは、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧範囲、40 MHzの最大CPUクロック周波数、40 μA/MHzのアクティブモード電流、および0.6 μAのRTCスタンバイモード電流を備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、32から52の範囲のピン数で入手可能です。
メモリ密度は56KBから88KBのフラッシュと最大6KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。 このフラッシュは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードのUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- お手持ちのFM0+ MCUデータシートはこちらからダウンロードしてください
- これらのアプリケーションノートをダウンロードして、最初のFM0+設計を開始してください
- FM0+ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアとPSoC Creator IDEをダウンロードして、システムを設計
- FM0+ スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
MCUは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm®プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。 FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ MCUとなり、業界をリードする35μA/CoreMark®スコアを達成しています。
超低消費電力グループのデバイスは、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧範囲、40 MHzの最大CPUクロック周波数、40 μA/MHzのアクティブモード電流、および0.6 μAのRTCスタンバイモード電流を備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、32から52の範囲のピン数で入手可能です。
メモリ密度は56KBから88KBのフラッシュと最大6KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。 このフラッシュは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードのUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- お手持ちのFM0+ MCUデータシートはこちらからダウンロードしてください
- これらのアプリケーションノートをダウンロードして、最初のFM0+設計を開始してください
- FM0+ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアとPSoC Creator IDEをダウンロードして、システムを設計
- FM0+ スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.