PSOC™ 4200 - プログラマブル デジタル
PSOC™ 4200ファミリーは、プログラマブルユニバーサルデジタルブロック(UDB)を追加することで、PSOC™ 4ポートフォリオの柔軟性と性能を向上させます。
-
このページでは
概要
PSOC™ 4200ファミリは、CAPSENSE™およびプログラマブル ユニバーサル アナログブロック (UAB) に加えて、プログラマブル ユニバーサル デジタルブロック(UDB) を追加することで、 4ポートフォリオの柔軟性と性能を向上させます。UDB は、カスタム デジタル インターフェース、ステート マシン、およびカスタム ロジック機能を設定するように構成できます。PSOC™ 4200BLには、Bluetooth® Low Energy無線とサブシステムが統合されています。
32ビットMCUサブシステム
- Arm® Cortex® M0コア
- 最大 48 MHz のCPU 速度
- 最大256KB Flash/128 KB SRAM
- 時計用水晶発振器 (WCO) によるリアルタイム クロック機能
- USB フルスピード
- CANコントローラー
プログラマブル アナログ ブロック
- 最大4つのオペアンプ
- 最大 12 ビット 1 Mspsの SAR ADC
- 最大6つの低電力コンパレータ
- 最大4つのiDAC
- インフィニオンのCAPSENSE™とSmartSense自動チューニング
プログラマブル デジタル ブロック
- 最大8つのユニバーサルデジタルブロック(UDB)
- 最大8つのタイマー/カウンター/PWMブロック
- 最大4つのシリアル構成ブロック(SCB)
- セグメントLCD駆動
I/Oサブシステム
- 最大98GPIO
ユニバーサル デジタルブロックは、カスタム ステートマシン、カスタムロジック機能、またはカスタム デジタル インターフェース用に構成できるプログラマブル デジタルブロックです。UDBをカスケード接続して、8ビットよりも広い機能を作成できます。
UDB は、 PSOC™ Creator IDE ツール スイートのさまざまな設計方法で構成できます。 これらの方法には、回路図キャプチャでのデジタル ロジック コンポーネントの使用、グラフィカル ステート マシン エディタの使用、コード エディタでの verilog コードの使用などがあります。
アプリケーション例: USBデジタルマイク
PSOC™ により、次のことが可能になります。
- DMAと高精度クロックを使用した高性能USBオーディオストリーミングにより、最大24ビットの96kHzステレオが可能
- ユニバーサル デジタルブロック (UDB) を使用した最大8つのI2Sオーディオ・チャンネル
- クリエイティブなタッチ インターフェース
- プログラム可能なアナログフロントエンドによるバッテリ管理
- TCPWM 付き LED
PSOC™ CreatorでUDBを使用してカスタムデジタルロジックを作成する3つの方法:
- 1.デジタル論理コンポーネントを使って...
- または、グラフィカルなステートマシンエディタ
- または、コード内の verilog コード
- PSOC™ 4 の紹介ビデオをご覧ください。
- PSOC™ Creatorをダウンロードして、PSOC™ 4つのパーツの開発を始めましょう。
- CY8CKIT-046 PSOC™ 4 LシリーズパイオニアキットまたはCY8CKIT-043 PSOC™ 4 Mシリーズプロトタイピングキットをご購入ください。
- PSOC™ 4の設計をはじめて始めるには、入門アプリケーションノート (AN79953) を参照してください。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加して、プロジェクトを共有しましょう。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4200ファミリは、CAPSENSE™およびプログラマブル ユニバーサル アナログブロック (UAB) に加えて、プログラマブル ユニバーサル デジタルブロック(UDB) を追加することで、 4ポートフォリオの柔軟性と性能を向上させます。UDB は、カスタム デジタル インターフェース、ステート マシン、およびカスタム ロジック機能を設定するように構成できます。PSOC™ 4200BLには、Bluetooth® Low Energy無線とサブシステムが統合されています。
32ビットMCUサブシステム
- Arm® Cortex® M0コア
- 最大 48 MHz のCPU 速度
- 最大256KB Flash/128 KB SRAM
- 時計用水晶発振器 (WCO) によるリアルタイム クロック機能
- USB フルスピード
- CANコントローラー
プログラマブル アナログ ブロック
- 最大4つのオペアンプ
- 最大 12 ビット 1 Mspsの SAR ADC
- 最大6つの低電力コンパレータ
- 最大4つのiDAC
- インフィニオンのCAPSENSE™とSmartSense自動チューニング
プログラマブル デジタル ブロック
- 最大8つのユニバーサルデジタルブロック(UDB)
- 最大8つのタイマー/カウンター/PWMブロック
- 最大4つのシリアル構成ブロック(SCB)
- セグメントLCD駆動
I/Oサブシステム
- 最大98GPIO
ユニバーサル デジタルブロックは、カスタム ステートマシン、カスタムロジック機能、またはカスタム デジタル インターフェース用に構成できるプログラマブル デジタルブロックです。UDBをカスケード接続して、8ビットよりも広い機能を作成できます。
UDB は、 PSOC™ Creator IDE ツール スイートのさまざまな設計方法で構成できます。 これらの方法には、回路図キャプチャでのデジタル ロジック コンポーネントの使用、グラフィカル ステート マシン エディタの使用、コード エディタでの verilog コードの使用などがあります。
アプリケーション例: USBデジタルマイク
PSOC™ により、次のことが可能になります。
- DMAと高精度クロックを使用した高性能USBオーディオストリーミングにより、最大24ビットの96kHzステレオが可能
- ユニバーサル デジタルブロック (UDB) を使用した最大8つのI2Sオーディオ・チャンネル
- クリエイティブなタッチ インターフェース
- プログラム可能なアナログフロントエンドによるバッテリ管理
- TCPWM 付き LED
PSOC™ CreatorでUDBを使用してカスタムデジタルロジックを作成する3つの方法:
- 1.デジタル論理コンポーネントを使って...
- または、グラフィカルなステートマシンエディタ
- または、コード内の verilog コード
- PSOC™ 4 の紹介ビデオをご覧ください。
- PSOC™ Creatorをダウンロードして、PSOC™ 4つのパーツの開発を始めましょう。
- CY8CKIT-046 PSOC™ 4 LシリーズパイオニアキットまたはCY8CKIT-043 PSOC™ 4 Mシリーズプロトタイピングキットをご購入ください。
- PSOC™ 4の設計をはじめて始めるには、入門アプリケーションノート (AN79953) を参照してください。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加して、プロジェクトを共有しましょう。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。