PSOC™ 4 Arm® Cortex® -M0/M0+
Arm® Cortex®-M0およびM0+ベースのマイクロコントローラーで、低消費電力でプログラマブルなミックスドシグナルハードウェアIP、Bluetooth®、業界をリードするCAPSENSE™
PSOC™ 4 Arm® Cortex® -M0/M0+ Subfamilies
PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+
32ビットPSOC™ 4 高電圧ファミリーは、アナログフロントエンド、MCU、および接続性を統合したスマートセンサー用のワンチップソリューションを提供し、基板スペースを節約します
PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+ Subfamilies
PSOC™ 5 LP Arm® Cortex® -M3
PSOC™ 5LP は、ワンチップArm® ソリューションで、システムコストを削減し、システム設計を簡素化し、性能に対して卓越した価格を提供します
PSOC™ 5 LP Arm® Cortex® -M3 Subfamilies
PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
Arm® Cortex®-M4およびM0+デュアルCPU MCUは、低消費電力、組み込みセキュリティ、統合型デジタルおよびアナログ ペリフェラル、Bluetooth®、業界をリードするCAPSENSE™搭載
PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+ Subfamilies
PSOC™マルチタッチタッチスクリーンコントローラー
次世代ディスプレイ向け高性能タッチスクリーンコントローラー
PSOC™マルチタッチタッチスクリーンコントローラー Subfamilies
PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33
モーター制御および電力変換用の次世代マイクロコントローラー
PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33 Subfamilies
自動車用PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
車載PSOC™ 4:問題解決のためのオンチップ
自動車用PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+ Subfamilies
PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
機械学習のための次世代MCU
PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33 Subfamilies
概要
PSOC™ マイクロコントローラー(MCU)は、 Arm® Cortex® コアに基づく32ビットマイクロコントローラーで、お客様を開発者、顧客、エンドユーザーとして中心に据え、アイデアを実現します。
PSOC™ マイクロコントローラーは、高い革新性と信頼性、リアルタイム制御、持続可能性、スマートエッジ/IoT 対応と使いやすさと兼ね備えています。 これらは、消費者向けデバイスの標準的な制御から、AI/ML機能を備えたIoTエッジアプリケーション、要求の厳しい産業用および自動車のユースケースまで、さまざまなアプリケーションに適しています。スケーラブルな性能、セキュリティ、安全性、電力効率に基づき、あらゆるアプリケーションのニーズを最適にサポートします。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。
PSOC マイクロコントローラーで何ができるかをご覧ください。お客様のアイデアを実現し、次の設計を強化します。市場投入までの時間を短縮し、BOMコストを削減します。
何を設計されますか?
PSOC™ 制御マイクロコントローラーファミリーは、モーター制御および電力変換アプリケーションのリアルタイム制御とシステム効率の向上を可能にします。この高性能Arm® Cortex®-M33 マイクロコントローラーファミリーにより、設計者は技術革新を実現し、複雑な設計問題を解決し、製品をこれまで以上に迅速に市場に投入できます。
代表的なアプリケーションには、HVAC、家電製品、ロボット工学、テレコムおよびサーバー電源、小型電気自動車の充電器、ソーラーインバーター、産業オートメーションなどがあります。
PSOC™ Edgeは、インフィニオンの機械学習で強化されたセンシング、低消費電力、セキュア、高度なHMI高性能マイクロコントローラーファミリーであり、設計者は次世代デバイスに比類のない、非常に使いやすいエンドユーザー体験を提供できます。
PSOC™ Edgeデバイスは、高性能なCortex®-M55をベースとしており、Helium DSPサポートと機械学習ハードウェアアクセラレーターを組み合わせて、機械学習およびAIアプリケーションのニューラルネットワークを高速化します。 さらに、 PSOC™ Edgeは、Imagimob Studio AIソリューションとの統合や、Ready Modelsが提供する既製のMLモデルなど、業界で認められた ModusToolbox™ ソフトウェアを含む豊富なイネーブルメントによってサポートされています。
• PSOC™ 6は、デュアルコアArm® Cortex®-Mアーキテクチャ上に構築されたインフィニオンの最新のPSOC™マイクロコントローラーで、業界をリードする超低消費電力、柔軟性、セキュリティをIoTに提供します
• 高性能Arm® Cortex®-M4 および、低消費電力Arm® Cortex®-M0+、業界をリードするCAPSENSE™、ソフトウェア定義のアナログおよびデジタル ペリフェラル、Bluetooth® LE やUSBなどの複数の接続オプションを搭載
• セキュアなデータストレージを備えた、統合されたハードウェアベースの信頼できる実行環境
PSOC™ 4はArm®ベースのMCU で、低消費電力のCortex®-M0およびCortex®-M0+ コアと、PSOC™ 独自のプログラマブルミックスドシグナルハードウェアIP およびCAPSENSE™ を組み合わせることで、業界で最も柔軟でスケーラブルな低消費電力ミックスドシグナルアーキテクチャを実現します。
PSOC™ 4 は、アナログおよびデジタル機能に加えて、第5世代CAPSENSE™静電容量センシング、誘導センシング、液面センシングなどの高度なセンシング技術も備えています。これらの技術は、正確で信頼性の高いセンシングを実現するように設計されており、これらすべてのセンシング技術を1つのチップに統合したMulti-Senseソリューションとして提供されます。
インフィニオンの PSOC™ 車載用マイクロコントローラー ポートフォリオは、AEC-Q100準拠の PSOC™ 4デバイスを提供します。また、42 V技術に基づく次の製品ファミリーである PSOC™ 4高電圧(HV)製品も含まれています。高精度でプログラム可能なアナログブロックとプログラム可能なデジタルブロックを、高電圧 (12 V) マイクロコントローラー動作およびLIN/CXPI PHY などの通信トランシーバー、および組込みメモリを備えたArm® Cortex® M0+ CPU と統合します。
PSOC™車載用マルチタッチ コントローラーは、自動車メーカーにタッチスクリーンHMIシステムの完璧なユーザー体験を設計する能力を提供します。このファミリーは、マルチチップアーキテクチャにより、6インチから35インチまでの画面サイズにスケーラブルなサポートを提供します。
PSOC™ 自動車用フィンガープリントデバイスは、静電容量式センシングベースのフィンガープリント ソリューションを提供します。 このコントローラーには、フィールドアップグレード可能なファームウェア、オンセンサー イメージ最適化、低電力のプログラム可能な指検出が組み込まれており、安全な支払いや車内でのドライバー設定の自動調整など、さまざまなアプリケーションを可能にします。
PSOC™ マイクロコントローラー(MCU)は、 Arm® Cortex® コアに基づく32ビットマイクロコントローラーで、お客様を開発者、顧客、エンドユーザーとして中心に据え、アイデアを実現します。
PSOC™ マイクロコントローラーは、高い革新性と信頼性、リアルタイム制御、持続可能性、スマートエッジ/IoT 対応と使いやすさと兼ね備えています。 これらは、消費者向けデバイスの標準的な制御から、AI/ML機能を備えたIoTエッジアプリケーション、要求の厳しい産業用および自動車のユースケースまで、さまざまなアプリケーションに適しています。スケーラブルな性能、セキュリティ、安全性、電力効率に基づき、あらゆるアプリケーションのニーズを最適にサポートします。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。
PSOC マイクロコントローラーで何ができるかをご覧ください。お客様のアイデアを実現し、次の設計を強化します。市場投入までの時間を短縮し、BOMコストを削減します。
何を設計されますか?
PSOC™ 制御マイクロコントローラーファミリーは、モーター制御および電力変換アプリケーションのリアルタイム制御とシステム効率の向上を可能にします。この高性能Arm® Cortex®-M33 マイクロコントローラーファミリーにより、設計者は技術革新を実現し、複雑な設計問題を解決し、製品をこれまで以上に迅速に市場に投入できます。
代表的なアプリケーションには、HVAC、家電製品、ロボット工学、テレコムおよびサーバー電源、小型電気自動車の充電器、ソーラーインバーター、産業オートメーションなどがあります。
PSOC™ Edgeは、インフィニオンの機械学習で強化されたセンシング、低消費電力、セキュア、高度なHMI高性能マイクロコントローラーファミリーであり、設計者は次世代デバイスに比類のない、非常に使いやすいエンドユーザー体験を提供できます。
PSOC™ Edgeデバイスは、高性能なCortex®-M55をベースとしており、Helium DSPサポートと機械学習ハードウェアアクセラレーターを組み合わせて、機械学習およびAIアプリケーションのニューラルネットワークを高速化します。 さらに、 PSOC™ Edgeは、Imagimob Studio AIソリューションとの統合や、Ready Modelsが提供する既製のMLモデルなど、業界で認められた ModusToolbox™ ソフトウェアを含む豊富なイネーブルメントによってサポートされています。
• PSOC™ 6は、デュアルコアArm® Cortex®-Mアーキテクチャ上に構築されたインフィニオンの最新のPSOC™マイクロコントローラーで、業界をリードする超低消費電力、柔軟性、セキュリティをIoTに提供します
• 高性能Arm® Cortex®-M4 および、低消費電力Arm® Cortex®-M0+、業界をリードするCAPSENSE™、ソフトウェア定義のアナログおよびデジタル ペリフェラル、Bluetooth® LE やUSBなどの複数の接続オプションを搭載
• セキュアなデータストレージを備えた、統合されたハードウェアベースの信頼できる実行環境
PSOC™ 4はArm®ベースのMCU で、低消費電力のCortex®-M0およびCortex®-M0+ コアと、PSOC™ 独自のプログラマブルミックスドシグナルハードウェアIP およびCAPSENSE™ を組み合わせることで、業界で最も柔軟でスケーラブルな低消費電力ミックスドシグナルアーキテクチャを実現します。
PSOC™ 4 は、アナログおよびデジタル機能に加えて、第5世代CAPSENSE™静電容量センシング、誘導センシング、液面センシングなどの高度なセンシング技術も備えています。これらの技術は、正確で信頼性の高いセンシングを実現するように設計されており、これらすべてのセンシング技術を1つのチップに統合したMulti-Senseソリューションとして提供されます。
インフィニオンの PSOC™ 車載用マイクロコントローラー ポートフォリオは、AEC-Q100準拠の PSOC™ 4デバイスを提供します。また、42 V技術に基づく次の製品ファミリーである PSOC™ 4高電圧(HV)製品も含まれています。高精度でプログラム可能なアナログブロックとプログラム可能なデジタルブロックを、高電圧 (12 V) マイクロコントローラー動作およびLIN/CXPI PHY などの通信トランシーバー、および組込みメモリを備えたArm® Cortex® M0+ CPU と統合します。
PSOC™車載用マルチタッチ コントローラーは、自動車メーカーにタッチスクリーンHMIシステムの完璧なユーザー体験を設計する能力を提供します。このファミリーは、マルチチップアーキテクチャにより、6インチから35インチまでの画面サイズにスケーラブルなサポートを提供します。
PSOC™ 自動車用フィンガープリントデバイスは、静電容量式センシングベースのフィンガープリント ソリューションを提供します。 このコントローラーには、フィールドアップグレード可能なファームウェア、オンセンサー イメージ最適化、低電力のプログラム可能な指検出が組み込まれており、安全な支払いや車内でのドライバー設定の自動調整など、さまざまなアプリケーションを可能にします。