インフィニオンは、業界標準のフローティングゲートと独自のMIRRORBIT™技術を使用した幅広いQuad SPI (QSPI) NORフラッシュメモリを提供しています。 厳格なテストを受けているQuad SPIインターフェースは、最も広く使用されているチップセットにより広くサポートされています。車載アプリケーション向けには、最高+125°Cまでの温度に対応するAEC-Q100認定を受けたデバイスを取り揃え、異なる密度と低ピン数のパッケージ オプションを提供します。
主な機能
- MIRRORBIT™技術
- 車載用AEC-Q100認定
- ダブル データ レート (DDR)
- インプレース実行
- 低電源電圧 (1.8V) オプション
- エラー訂正コード (ECC)
- 4 KB セクター サイズのオプション
- 高度セクター保護 (ASP)
- 安全なシリコン領域
ファミリーの比較
製品
概要
幅広い密度と低ピンパッケージオプションが用意されているため、パッケージサイズの縮小と基板レイアウトの簡素化が可能です。 業界標準のクワッド シリアル ペリフェラル インターフェース (QSPI) は、最も一般的に使用されているチップセットにより広くサポートされているため、簡単に選択できます。
インフィニオンは、すべての製品において世界トップクラスの品質とサポートを優先しています。 インフィニオンは、開発を簡素化し、市場投入までの時間を短縮できるように、幅広いデザイン リソースを提供しています。車載アプリケーション向けには、最高+125°Cまでの温度に対応するAEC-Q100認定を受けたデバイスを取り揃え、ご要望に応じて生産部品承認プロセス (PPAP) のサポートを利用できます。
大容量設計を実現する、インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™テクノロジーの詳細をご覧ください。
インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™テクノロジーは、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤であり、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術です。 セルごとに2ビットを格納し、大容量デバイスに最適です。
デザインに最高の品質をもたらす方法をご覧ください。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、フラッシュメモリ製品の製品寿命を延ばし、サポートサービスを受けることができます。 これには長期供給期間を実現するためのダイおよびウェーハバンクサービスや、品質保証用の商用オフザシェルフ (COTS) 製品の認定とスクリーニングが含まれます。 延長サポートにより、問題を迅速に軽減できます。 これにより、製品の平均寿命はリリース日から10年以上になります。
プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンが確保されます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
幅広い密度と低ピンパッケージオプションが用意されているため、パッケージサイズの縮小と基板レイアウトの簡素化が可能です。 業界標準のクワッド シリアル ペリフェラル インターフェース (QSPI) は、最も一般的に使用されているチップセットにより広くサポートされているため、簡単に選択できます。
インフィニオンは、すべての製品において世界トップクラスの品質とサポートを優先しています。 インフィニオンは、開発を簡素化し、市場投入までの時間を短縮できるように、幅広いデザイン リソースを提供しています。車載アプリケーション向けには、最高+125°Cまでの温度に対応するAEC-Q100認定を受けたデバイスを取り揃え、ご要望に応じて生産部品承認プロセス (PPAP) のサポートを利用できます。
大容量設計を実現する、インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™テクノロジーの詳細をご覧ください。
インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™テクノロジーは、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤であり、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術です。 セルごとに2ビットを格納し、大容量デバイスに最適です。
デザインに最高の品質をもたらす方法をご覧ください。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、フラッシュメモリ製品の製品寿命を延ばし、サポートサービスを受けることができます。 これには長期供給期間を実現するためのダイおよびウェーハバンクサービスや、品質保証用の商用オフザシェルフ (COTS) 製品の認定とスクリーニングが含まれます。 延長サポートにより、問題を迅速に軽減できます。 これにより、製品の平均寿命はリリース日から10年以上になります。
プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンが確保されます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。