インフィニオンのJL NORフラッシュファミリーは、x8およびx16データバスを搭載した、2つまたは4つの別々のバンクで遅延なしで同時に読み取り/書き込み操作を実行できる標準モードフラッシュです。 インフィニオンのPL NORフラッシュファミリーは、4つのバンクで読み取り/書き込みを同時にゼロレイテンシで実行できます。 PLファミリーは、スループットを向上させるためのページモード動作もサポートしており、x16データバスを備えています。
主な機能
- 同時読出し/書込み (SRW)
- 車載用 AEC-Q100 認定
- ×8 / ×16 バス幅オプション
- シリコン領域
- 多用途 I/O (VIO) オプション
- 高度なセクター保護
- 柔軟なバンク アーキテクチャ
- 設定可能な上部/下部ブートセクター
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのJLおよびPLパラレルNORフラッシュ製品は、最大85°Cの温度の車載市場向けにAEC-Q100認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高密度および高温のパラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス (PPAP) サポートも提供しています。
同時読み出し/書き込みアーキテクチャは、メモリ空間を別々のバンクに分割することにより、同時動作を提供します。 このデバイスはホストシステムが1つのバンクでプログラムまたは消去を行い、別のバンクから遅延なしで即座に同時に読み出すことができる (2つの同時動作が同時に動作) ことにより、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。 これにより、システムはプログラムまたは消去操作の完了を待機する必要がなくなります。
インフィニオンは、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品を提供しています。当社は、40年以上にわたる半導体メモリの革新の遺産に基づいて、フローティングゲートと独自のMIRRORBIT™テクノロジーに基づく、信頼性が高く高性能なJEDEC互換製品の幅広いポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年にも延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。 豊富なエコシステムにより、お客様は設計サイクルと市場投入までの時間を短縮できます。
インフィニオンのJLおよびPLパラレルNORフラッシュ製品は、最大85°Cの温度の車載市場向けにAEC-Q100認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高密度および高温のパラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス (PPAP) サポートも提供しています。
同時読み出し/書き込みアーキテクチャは、メモリ空間を別々のバンクに分割することにより、同時動作を提供します。 このデバイスはホストシステムが1つのバンクでプログラムまたは消去を行い、別のバンクから遅延なしで即座に同時に読み出すことができる (2つの同時動作が同時に動作) ことにより、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。 これにより、システムはプログラムまたは消去操作の完了を待機する必要がなくなります。
インフィニオンは、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品を提供しています。当社は、40年以上にわたる半導体メモリの革新の遺産に基づいて、フローティングゲートと独自のMIRRORBIT™テクノロジーに基づく、信頼性が高く高性能なJEDEC互換製品の幅広いポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年にも延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。 豊富なエコシステムにより、お客様は設計サイクルと市場投入までの時間を短縮できます。