カテゴリー別の参照
概要
インフィニオンのISOFACE™は、絶縁を内蔵した産業用インターフェースICシリーズで、卓越した信頼性と性能を提供します。 ISOFACE™を利用することで、産業オートメーションシステムの信頼性を5倍に向上し、製品の発売時間を半分に短縮できます。 ISOFACE™絶縁型産業用インターフェースICは、診断機能の新たな基準を打ち立て、予定外のダウンタイムを大幅に最小限に抑えます。 インフィニオンのインテリジェント プロテクトスイッチICの24V産業オートメーションシステム向けのさまざまな利点をご活用ください。 絶縁型産業用インターフェースICは、ISOFACE™出力スイッチとISOFACE™デジタル入力ICの2つのサブ カテゴリに分類されます。
インフィニオンのガルバニック絶縁型8チャネルISOFACE™出力スイッチは汎用性が高く、抵抗性、誘導性、容量性などのさまざまな負荷に適しています。 各スイッチ出力は、短絡や過熱から完全に保護されており、極めて高い堅牢性を備えています。 これらのISOFACE™出力スイッチは、高機能集積度を提供し、PCBスペースの使用を大幅に最小限に抑えながら、システムの安定性と信頼性を向上させます。
インフィニオンのISOFACE™デジタル入力ICは、制御側のマイクロコントローラーと「プロセス側」と呼ばれる24Vの工場フロア環境との間に堅牢なガルバニック絶縁を備えたスマートなソリューションを提供します。 これらのICは、センサーやスイッチなどのデジタル入力、マイクロコントローラー、バスASICに直接接続することができます。 他のオプションと比較して、ISOFACE™デジタル入力ICは、同じPCB面積で最大4倍のチャネルを可能にします。 高レベルの集積密度と低消費電力の組み合わせにより、非常にコンパクトな産業用制御製品の作成に最適です。
インフィニオンのISOFACE™ファミリーは、過酷な環境に対応し、長持ちする堅牢なソリューションを提供します。
ファクトリーオートメーションシステムは、入力特性と出力特性、および絶縁堅牢性 (EN 61010-1) の両方の観点から、IEC 61131-4要件を満たす必要があります。 これらのシステムのほとんどは非常に過酷な環境に配備されているため、IEC 61000-4に準拠した極端なEMI障害 (サージ、バースト、およびRF) に耐える必要があります。 インフィニオンのISOFACE™絶縁型産業用インターフェースICは、システムレベルでEMI障害にさらされる設計に対応しています。
いくつかの選択肢とは対照的に、インフィニオンの絶縁型産業用インターフェース製品は、ガルバニック絶縁、真の短絡防止出力、および強力な設計EMI耐性を内蔵しています。 これにより、システム設計プロセスが大幅に容易になるだけでなく、寿命も延びます。
システムのダウンタイムを実質的にゼロに減らすことが重要です。 システムの完全性を継続的に検証し、コストのかかるシステムのダウンタイムを最大30倍まで最小限に抑えることができる場合、インフィニオンのISOFACE™絶縁型産業用インターフェース製品には、独自の診断サポートが含まれています。 そのため、ファクトリーオートメーションの大手企業は、インフィニオンのISOFACE™絶縁型産業用インターフェース製品を選択しています。
量産対応でEMIテスト済みのリファレンスデザインは、製品開発時間を少なくとも2倍短縮するための青写真です。 開始に役立つ関連ドキュメントと製品データシートは以下にあります。 製品サンプル、評価ボード、リファレンスデザインは、インフィニオンの営業担当者、販売パートナー、または以下のオンライン調達ボタンをクリックして入手できます。
インフィニオンのISOFACE™は、絶縁を内蔵した産業用インターフェースICシリーズで、卓越した信頼性と性能を提供します。 ISOFACE™を利用することで、産業オートメーションシステムの信頼性を5倍に向上し、製品の発売時間を半分に短縮できます。 ISOFACE™絶縁型産業用インターフェースICは、診断機能の新たな基準を打ち立て、予定外のダウンタイムを大幅に最小限に抑えます。 インフィニオンのインテリジェント プロテクトスイッチICの24V産業オートメーションシステム向けのさまざまな利点をご活用ください。 絶縁型産業用インターフェースICは、ISOFACE™出力スイッチとISOFACE™デジタル入力ICの2つのサブ カテゴリに分類されます。
インフィニオンのガルバニック絶縁型8チャネルISOFACE™出力スイッチは汎用性が高く、抵抗性、誘導性、容量性などのさまざまな負荷に適しています。 各スイッチ出力は、短絡や過熱から完全に保護されており、極めて高い堅牢性を備えています。 これらのISOFACE™出力スイッチは、高機能集積度を提供し、PCBスペースの使用を大幅に最小限に抑えながら、システムの安定性と信頼性を向上させます。
インフィニオンのISOFACE™デジタル入力ICは、制御側のマイクロコントローラーと「プロセス側」と呼ばれる24Vの工場フロア環境との間に堅牢なガルバニック絶縁を備えたスマートなソリューションを提供します。 これらのICは、センサーやスイッチなどのデジタル入力、マイクロコントローラー、バスASICに直接接続することができます。 他のオプションと比較して、ISOFACE™デジタル入力ICは、同じPCB面積で最大4倍のチャネルを可能にします。 高レベルの集積密度と低消費電力の組み合わせにより、非常にコンパクトな産業用制御製品の作成に最適です。
インフィニオンのISOFACE™ファミリーは、過酷な環境に対応し、長持ちする堅牢なソリューションを提供します。
ファクトリーオートメーションシステムは、入力特性と出力特性、および絶縁堅牢性 (EN 61010-1) の両方の観点から、IEC 61131-4要件を満たす必要があります。 これらのシステムのほとんどは非常に過酷な環境に配備されているため、IEC 61000-4に準拠した極端なEMI障害 (サージ、バースト、およびRF) に耐える必要があります。 インフィニオンのISOFACE™絶縁型産業用インターフェースICは、システムレベルでEMI障害にさらされる設計に対応しています。
いくつかの選択肢とは対照的に、インフィニオンの絶縁型産業用インターフェース製品は、ガルバニック絶縁、真の短絡防止出力、および強力な設計EMI耐性を内蔵しています。 これにより、システム設計プロセスが大幅に容易になるだけでなく、寿命も延びます。
システムのダウンタイムを実質的にゼロに減らすことが重要です。 システムの完全性を継続的に検証し、コストのかかるシステムのダウンタイムを最大30倍まで最小限に抑えることができる場合、インフィニオンのISOFACE™絶縁型産業用インターフェース製品には、独自の診断サポートが含まれています。 そのため、ファクトリーオートメーションの大手企業は、インフィニオンのISOFACE™絶縁型産業用インターフェース製品を選択しています。
量産対応でEMIテスト済みのリファレンスデザインは、製品開発時間を少なくとも2倍短縮するための青写真です。 開始に役立つ関連ドキュメントと製品データシートは以下にあります。 製品サンプル、評価ボード、リファレンスデザインは、インフィニオンの営業担当者、販売パートナー、または以下のオンライン調達ボタンをクリックして入手できます。