SHIELD_XENSIV_A
概要
XENSIV™ センサーシールド
豊富なセンサーを揃え、正確にデータを収集できるXENSIV™ Sensor Shieldで、IoT開発をレベルアップさせましょう。センサーを駆使した強力なツールの本シールドは、60GHzレーダー、光音響分光を用いた5 V CO2センサー、温度センサー、湿度センサー、気圧センサー、モーションセンサー、地磁気センサーを搭載しています。さらに、本製品はMEMSマイク、高コントラストTFTディスプレイを搭載しており、PSOC™マイクロコントローラーキットにはArduino Unoヘッダー経由で接続します。
特長
- XENSIV™ BGT60LTR11AIP 60GHzレーダーセンサー
- XENSIV™ PASCO2V15 5Vセンサー
- XENSIV™ DPS368気圧センサー
- XENSIV™ IM72D128 MEMSマイクロフォン
- SHT35 温湿度センサー
- BMI270 6軸慣性測定ユニット
- BMM350 3軸磁力センサー
- OPTIGA™ Trust Mセキュリティ ソリューション
- SPI接続のTFTディスプレイ
- Arduino UNO R3互換ヘッダー
- ModusToolbox™サポート
利点
- マイコンキットにプラグアンドプレイ接続
- さまざまなセンサーからの高精度なデータ
- クリアな音声入力
- 高度な存在検出
- 信頼性の高い湿度および温度トラッキング
- ユーザーフレンドリーな開発環境
推奨アプリケーション例
- スマートホームおよびビルディング
- ホームエンターテインメント
- 暖房、換気、および空調
- 家電機器
ビデオ
サポート