- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
ペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) のアーカイブ
FM MCUポートフォリオのアーカイブPDLリリース: バージョンとサポートされているペリフェラルの比較
-
このページでは
概要
インフィニオンは、FM0+およびFM4 MCUポートフォリオのソフトウェア開発を簡素化するために、ペリフェラルドライバライブラリ(PDL)v2.1を提供しています。PDL v2.0 は FM3 ポートフォリオもサポートしています。
このページでは、CypressのFM MCUポートフォリオでサポートされている以前のPeripheral Driver Library(PDL)リリースのアーカイブされたSWおよびリリースノートを提供します。
PDL v3.0.x との違い、PDL v3.1.xPDL v.2.0.x は、以下の PDL バージョンで構成されています。
- PDL v3.0.x - サポート対象アーキテクチャ: PSoC 6 MCU
- PDL v2.1.x- サポートされているアーキテクチャ:FM4、FM0+
- PDL v2.0.x - サポートされているアーキテクチャ: FM4、FM3、FM0+
サポートされている周辺機器は、次の周辺機器で構成されています。
- BT - 説明: ベースタイマー - ICC - 説明: ICカードインターフェース
- CAN - 説明 : コントローラエリアネットワーク - LCD - 説明 : 液晶ディスプレイ
- CLK - 説明 : クロック機能 - LPM - 説明 : 低電力モード
- CR - 説明 : RC オシレーターのトリミング - LVD - 説明 : 低電圧検出
- CRC - 説明 : 巡回冗長検査 (CRC) - MFS - 説明 : 多機能シリアル・インターフェース
- CSV - 説明 : クロックスーパーバイザ - MFT - 詳細 : 多機能タイマー
- DAC - 説明: デジタルアナログコンバータ - PCRC - 説明: プログラマブルCRC
- DMA - 説明: ダイレクトメモリアクセス - PPG - 説明: プログラマブルパルスジェネレータ
- DSTC - 説明: ディスクリプタ システム データ転送コントローラー - QPRC - 説明: 直交位置/回転カウンター
- DT - 説明:デュアルタイマー - RC - 説明:リモコン(HDMI-CEC /リモコン受信/送信)
- EXINT - 説明 : 外部割り込み - リセット - 説明 : リセット
- EXTIF - 外部バス・インターフェース - RTC - 詳細: リアルタイム・クロック
- フラッシュ - 説明: フラッシュメモリ - SDIF - 説明: SDカードインターフェース
- GPIO - 説明 : 汎用 I/O ポート - UID - 説明 : ユニーク ID
- HBIF - 詳細: HyperBusインターフェース - VBAT - 詳細: VBATドメイン
- HSSPI - 説明: High Speed Quad Serial Peripheral Interface - WC - 説明: Watch Counter
- I2CS - 説明: Inter IC Slave - WDG - 説明: ソフトウェアおよびハードウェア ウォッチドッグ カウンター
このページからダウンロードできる PDL クイック スタート ガイドは、PDL と共にインストールされているものよりも新しいバージョンである場合があります。
PDL は以下でテストされ、プロジェクト ファイルは次のものに対して提供されます。
- IAR Embedded Workbench for Arm 7.50.2以降
- Keil Embedded Development Tools for Arm 5.17 以降
- GCC Arm Embedded 4.9-2015-q1-update以降
- Atollic TrueSTUDIO v5.5.2 以降
- iSYSTEM winIDEA 9.12
インフィニオンは、FM0+およびFM4 MCUポートフォリオのソフトウェア開発を簡素化するために、ペリフェラルドライバライブラリ(PDL)v2.1を提供しています。PDL v2.0 は FM3 ポートフォリオもサポートしています。
このページでは、CypressのFM MCUポートフォリオでサポートされている以前のPeripheral Driver Library(PDL)リリースのアーカイブされたSWおよびリリースノートを提供します。
PDL v3.0.x との違い、PDL v3.1.xPDL v.2.0.x は、以下の PDL バージョンで構成されています。
- PDL v3.0.x - サポート対象アーキテクチャ: PSoC 6 MCU
- PDL v2.1.x- サポートされているアーキテクチャ:FM4、FM0+
- PDL v2.0.x - サポートされているアーキテクチャ: FM4、FM3、FM0+
サポートされている周辺機器は、次の周辺機器で構成されています。
- BT - 説明: ベースタイマー - ICC - 説明: ICカードインターフェース
- CAN - 説明 : コントローラエリアネットワーク - LCD - 説明 : 液晶ディスプレイ
- CLK - 説明 : クロック機能 - LPM - 説明 : 低電力モード
- CR - 説明 : RC オシレーターのトリミング - LVD - 説明 : 低電圧検出
- CRC - 説明 : 巡回冗長検査 (CRC) - MFS - 説明 : 多機能シリアル・インターフェース
- CSV - 説明 : クロックスーパーバイザ - MFT - 詳細 : 多機能タイマー
- DAC - 説明: デジタルアナログコンバータ - PCRC - 説明: プログラマブルCRC
- DMA - 説明: ダイレクトメモリアクセス - PPG - 説明: プログラマブルパルスジェネレータ
- DSTC - 説明: ディスクリプタ システム データ転送コントローラー - QPRC - 説明: 直交位置/回転カウンター
- DT - 説明:デュアルタイマー - RC - 説明:リモコン(HDMI-CEC /リモコン受信/送信)
- EXINT - 説明 : 外部割り込み - リセット - 説明 : リセット
- EXTIF - 外部バス・インターフェース - RTC - 詳細: リアルタイム・クロック
- フラッシュ - 説明: フラッシュメモリ - SDIF - 説明: SDカードインターフェース
- GPIO - 説明 : 汎用 I/O ポート - UID - 説明 : ユニーク ID
- HBIF - 詳細: HyperBusインターフェース - VBAT - 詳細: VBATドメイン
- HSSPI - 説明: High Speed Quad Serial Peripheral Interface - WC - 説明: Watch Counter
- I2CS - 説明: Inter IC Slave - WDG - 説明: ソフトウェアおよびハードウェア ウォッチドッグ カウンター
このページからダウンロードできる PDL クイック スタート ガイドは、PDL と共にインストールされているものよりも新しいバージョンである場合があります。
PDL は以下でテストされ、プロジェクト ファイルは次のものに対して提供されます。
- IAR Embedded Workbench for Arm 7.50.2以降
- Keil Embedded Development Tools for Arm 5.17 以降
- GCC Arm Embedded 4.9-2015-q1-update以降
- Atollic TrueSTUDIO v5.5.2 以降
- iSYSTEM winIDEA 9.12