電源
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くパワーマネジメント(SMPS)
インフィニオンテクノロジーズは、内部、外部電源アプリケーションにAC-DCコントローラ、DC-DCコンバータ、MOSFET、インテリジェントパワーモジュール、照明IC、トランジスタ(IGBT)、ダイオードおよび整流器、レギュレータ、絶縁インターフェイス、電圧および電流制御部品を提供しています。インフィニオンの設計ソリューションは、お客様のレイアウトにおける入力から負荷までの様々な段において、アクティブモード効率を向上させ、スタンバイモード消費電力を抑え、力率を修正します。
AC-DC SMPSでは、ACが所定のDC出力電力に変換されます。そのためAC電源が整流されて力率改善(PFC)段へと送られます。次のステップで高周波数変調された後、所望の電圧、電流値でDC負荷へと送られます。
サブページに行き、お望みの定格電力向けに推奨される製品を見つけてください。また、オンラインセレクションツールをお使いいただけば、アプリケーションパラメータに基づいて製品の組み合わせを割り出すことができます。
現代の生活では日常生活に関するあらゆるものが通信やスマート機能を実行するために組込みの知能を必要とします。例えば、コーヒーメーカー、食器洗い機、自動ドア開閉システムなどがあります。
このような機器の設計には効率的で簡単に実装できる電源が必要となります。高いコストパフォーマンス性に加え、製品の差別化を可能にする汎用性の高い、スケーラブルなマイクロコントローラを、複雑な電源やマイクロコントローラサブシステムを設計する手間をかけずに実現する必要があります。
インフィニオンは最先端パワーMOSFETとマイクロコントローラを搭載した、組込みシステム向けの完全なシステムソリューションを提供します。この他に、インフィニオンXMC™マイクロコントローラ用開発プラットフォームのDAVE™があります。インフィニオンでは、すぐにご利用可能なソリューションをお選び頂けます。電源クラスごとに低価格製品から、最高効率、最高集積度の製品までを取りそろえております。これにより、市場に投入するまでの時間が劇的に短縮されます。
このオンラインコースでは、ACDCアプリケーションにおけるSi、SiC、GaNの位置づけを学ぶことができます。
In this training, you will learn about the design of electromagnetic interference (EMI) in Switching Mode Power Supplies (SMPS).