オフラインUPS - 低周波変圧器
小規模オフィスやホームオフィスの電源ギャップを、インフィニオンの20-50Hz 低周波トランス用オフラインUPS ソリューションで埋めます
-
このページでは
概要
インフィニオンのオフラインUPS 低周波変圧器システムソリューションで保護を強化しましょう。 信頼性の高いバックアップ電源、シームレスな切り替え、エネルギー効率の向上を実現します。 コンパクトで高品質なソリューションで重要な機器を保護するシステムを構築します。 当社の幅広いオフラインUPS システムソリューションを探索してください。エンドユーザーに中断のない電力と安心を提供します。
利点
- 強化された電源保護
- 信頼性の高いバックアップ電源
- 堅牢な設計
- 電圧調整
- ノイズリダクション
- 費用対効果の高いソリューション
ブロック図
概要
オフライン、スタンバイとも呼ばれるUPSは、主に小規模オフィスやホームオフィス(SOHOとも呼ばれる)で使用されています。これらは、停電時にバックアップ電源を提供するだけでなく、サージ保護や電圧調整などの基本的な電力保護機能も提供する電力保護デバイスです。オフラインUPSシステムは通常、0 kVAから10 kVAで動作します。これらは主にディスクリートパワー半導体ソリューションを使用し、通常は低周波と高周波のトランスベースのシステムに分けられます。これらのシステムでは、ACライン電圧が存在し、リレーがインバータをバイパスし、インバータはオフのままです。バッテリー充電器はフル充電を維持するために動作しますが、AC電源に障害が発生した場合、リレーはUPS出力をインバーターに切り替え、インバーターは10〜20ミリ秒の短い中断後に起動してバックアップ電力を供給します。この短い中断により、オフラインUPSは、ホームオフィスやスモールオフィスなど、これが許容されるシステムでのみ実行可能です。
高度なパワーコンディショニング機能を提供しない場合がありますが、オフラインUPSユニットは、電源の中断や電圧変動から重要な電子機器を保護するために不可欠なバックアップ電源を提供します。
インフィニオンの低周波オフラインUPSトランス用半導体ソリューションのポートフォリオは、12Vまたは12V+12Vの外部鉛蓄電池を直列に使用する50-60Hzスイッチング鉄心トランスで使用するように設計されています。
当社のソリューションは、正弦波または方形波の出力電圧を利用し、30〜60Vの範囲の並列MOSFETを備えたフルブリッジ双方向インバーター/充電器用に設計されています。また、インフィニオンの製品はACラインサージに対しても堅牢であり、リード付き部品からSMD部品へのトレンドを可能にします。
この分野でのアプリケーションに適したインフィニオン製品をお選びいただければ、低RDS(on)、高電流能力、堅牢なシリコンで構成されたスケーラブルなフットプリントのデバイスなど、さまざまなメリットを享受することができます。このページのブロック図をチェックして、当社の製品の詳細を確認し、お客様の正確な仕様に合わせて調整してください。
スモールオフィスまたはホームオフィス(SOHO)環境で使用する無停電電源装置(UPS)には、通常、12Vまたは24Vの鉛蓄電池で動作するMOSFETベースのインバータが含まれます(24Vシステムは2つの直列接続された12V電池で構成されています)。高電力定格システムでは、動作電流を制限するために、より高いバッテリ電圧が必要です。42Vおよび72Vシステムも同じ理由で存在しますが、これらはやや一般的ではありません。バッテリーはUPSの外部または内部にある場合があります。車のバッテリーは外部で使用され、密閉された鉛蓄電池は内部で使用されます。
インフィニオンのMOSFET は、その品質、耐久性、優れた性能により、これとそれ以上のことを可能にします。
オフライン、スタンバイとも呼ばれるUPSは、主に小規模オフィスやホームオフィス(SOHOとも呼ばれる)で使用されています。これらは、停電時にバックアップ電源を提供するだけでなく、サージ保護や電圧調整などの基本的な電力保護機能も提供する電力保護デバイスです。オフラインUPSシステムは通常、0 kVAから10 kVAで動作します。これらは主にディスクリートパワー半導体ソリューションを使用し、通常は低周波と高周波のトランスベースのシステムに分けられます。これらのシステムでは、ACライン電圧が存在し、リレーがインバータをバイパスし、インバータはオフのままです。バッテリー充電器はフル充電を維持するために動作しますが、AC電源に障害が発生した場合、リレーはUPS出力をインバーターに切り替え、インバーターは10〜20ミリ秒の短い中断後に起動してバックアップ電力を供給します。この短い中断により、オフラインUPSは、ホームオフィスやスモールオフィスなど、これが許容されるシステムでのみ実行可能です。
高度なパワーコンディショニング機能を提供しない場合がありますが、オフラインUPSユニットは、電源の中断や電圧変動から重要な電子機器を保護するために不可欠なバックアップ電源を提供します。
インフィニオンの低周波オフラインUPSトランス用半導体ソリューションのポートフォリオは、12Vまたは12V+12Vの外部鉛蓄電池を直列に使用する50-60Hzスイッチング鉄心トランスで使用するように設計されています。
当社のソリューションは、正弦波または方形波の出力電圧を利用し、30〜60Vの範囲の並列MOSFETを備えたフルブリッジ双方向インバーター/充電器用に設計されています。また、インフィニオンの製品はACラインサージに対しても堅牢であり、リード付き部品からSMD部品へのトレンドを可能にします。
この分野でのアプリケーションに適したインフィニオン製品をお選びいただければ、低RDS(on)、高電流能力、堅牢なシリコンで構成されたスケーラブルなフットプリントのデバイスなど、さまざまなメリットを享受することができます。このページのブロック図をチェックして、当社の製品の詳細を確認し、お客様の正確な仕様に合わせて調整してください。
スモールオフィスまたはホームオフィス(SOHO)環境で使用する無停電電源装置(UPS)には、通常、12Vまたは24Vの鉛蓄電池で動作するMOSFETベースのインバータが含まれます(24Vシステムは2つの直列接続された12V電池で構成されています)。高電力定格システムでは、動作電流を制限するために、より高いバッテリ電圧が必要です。42Vおよび72Vシステムも同じ理由で存在しますが、これらはやや一般的ではありません。バッテリーはUPSの外部または内部にある場合があります。車のバッテリーは外部で使用され、密閉された鉛蓄電池は内部で使用されます。
インフィニオンのMOSFET は、その品質、耐久性、優れた性能により、これとそれ以上のことを可能にします。