02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
最大72Vまでの低消費電力のBDC/BLDC モータードライブ
電動工具、ロボット、玩具、ドローンなどの乗員のいない低電力電気モーターアプリケーション向けのモーター制御および駆動ソリューション
-
このページでは
概要
バッテリー駆動の電気モーターは、市場で勢いを増し続けています。 当初、これらのアプリケーションはブラシ付きDC (BDC) 電気モーターを使用する傾向がありましたが、ブラシレスDC (BLDC ) モーターの利点は、現在、切り替える強力なインセンティブになっています。 インフィニオンは、MOSFET、MCU、ゲートドライバ、位置センサー、速度センサー、電流センサーなど、最大72V のバッテリー電圧に対応するモーター制御ソリューションを提供しています。
利点
- 幅広いポートフォリオ、適切な製品適合
- より長い動作バッテリ寿命
- スルーレート制御によるEMIの改善
- BOM数とスペースの削減
- 完全な設計エコシステム
- 高度なMCU制御アルゴリズム
- システム信頼性の向上
ブロック図
概要
小型の低電圧ブラシ付き電気モーターと比較して、BLDC モーターは静かで軽量であり、信頼性を高めながら全体的にフットプリントを削減します。 ただし、これらの改善により、監視と制御の必要性が高まり、非常に複雑な電子機器とサポートアルゴリズムが必要になります。 業界をリードする技術と信頼性を備えたインフィニオンのディスクリートおよびIC の広範なポートフォリオは、ブラシ付きまたはブラシレスのバッテリー駆動モーター制御実装用の幅広い電気モーターシステムにわたって、これらの要求を満たすために必要なソリューションを提供します。
インフィニオンの幅広いポートフォリオには、低電力ステッピングモーター設計、低電圧AC 誘導モーター設計など、可変速電気モーターコントローラーおよびドライブソリューションも含まれています。 さらに、わかりやすく実装が容易なモーター制御リファレンス デザインを幅広いアプリケーション向けに利用できるため、システム設計者は市場投入までの時間を短縮できます。
ロボット工学のアプリケーションは、私たちの日常生活の中で拡大し続けています。 サービスロボットから配送ロボットまで、インフィニオンは柔軟で信頼性の高いモーター制御ソリューションを提供しています。 高度なモーター制御ハードウェアおよびソフトウェアと、業界をリードするパワー半導体およびセンサーを組み合わせた強力な32ビットマイクロコントローラーにより、設計が迅速化されます。 たとえば、MOTIX™ 統合制御デバイスファミリーのIMD701A デバイスは、マイクロコントローラーに加えて、H42™ 完全なモーター制御システム用の3相MOSFET ゲートドライバおよび電源管理を備えています。 インフィニオンのディスクリートおよびコパックドパワー半導体は、フォームファクターと電力密度に関する最も厳しい要件を満たすのに役立ちます。
脱炭素化は、バッテリー駆動のアプリケーションで加速されます。 インフィニオンは、高度なモーター制御ハードウェアおよびソフトウェアを、業界をリードするパワー半導体およびセンサーと組み合わせて、設計を加速する強力な32ビットマイクロコントローラーを提供しています。 たとえば、MOTIX™ 統合制御デバイスファミリーのIMD701A デバイスは、マイクロコントローラーに加えて、モーター制御システム全体の3相MOSFET ゲートドライバとパワーマネージメントを備えています。 インフィニオンのディスクリートおよびコパックドパワー半導体は、フォームファクターと電力密度に関する最も厳しい要件を満たすのに役立ちます。
小型の低電圧ブラシ付き電気モーターと比較して、BLDC モーターは静かで軽量であり、信頼性を高めながら全体的にフットプリントを削減します。 ただし、これらの改善により、監視と制御の必要性が高まり、非常に複雑な電子機器とサポートアルゴリズムが必要になります。 業界をリードする技術と信頼性を備えたインフィニオンのディスクリートおよびIC の広範なポートフォリオは、ブラシ付きまたはブラシレスのバッテリー駆動モーター制御実装用の幅広い電気モーターシステムにわたって、これらの要求を満たすために必要なソリューションを提供します。
インフィニオンの幅広いポートフォリオには、低電力ステッピングモーター設計、低電圧AC 誘導モーター設計など、可変速電気モーターコントローラーおよびドライブソリューションも含まれています。 さらに、わかりやすく実装が容易なモーター制御リファレンス デザインを幅広いアプリケーション向けに利用できるため、システム設計者は市場投入までの時間を短縮できます。
ロボット工学のアプリケーションは、私たちの日常生活の中で拡大し続けています。 サービスロボットから配送ロボットまで、インフィニオンは柔軟で信頼性の高いモーター制御ソリューションを提供しています。 高度なモーター制御ハードウェアおよびソフトウェアと、業界をリードするパワー半導体およびセンサーを組み合わせた強力な32ビットマイクロコントローラーにより、設計が迅速化されます。 たとえば、MOTIX™ 統合制御デバイスファミリーのIMD701A デバイスは、マイクロコントローラーに加えて、H42™ 完全なモーター制御システム用の3相MOSFET ゲートドライバおよび電源管理を備えています。 インフィニオンのディスクリートおよびコパックドパワー半導体は、フォームファクターと電力密度に関する最も厳しい要件を満たすのに役立ちます。
脱炭素化は、バッテリー駆動のアプリケーションで加速されます。 インフィニオンは、高度なモーター制御ハードウェアおよびソフトウェアを、業界をリードするパワー半導体およびセンサーと組み合わせて、設計を加速する強力な32ビットマイクロコントローラーを提供しています。 たとえば、MOTIX™ 統合制御デバイスファミリーのIMD701A デバイスは、マイクロコントローラーに加えて、モーター制御システム全体の3相MOSFET ゲートドライバとパワーマネージメントを備えています。 インフィニオンのディスクリートおよびコパックドパワー半導体は、フォームファクターと電力密度に関する最も厳しい要件を満たすのに役立ちます。