電子棚札 (ESL)
スマートリテールを新時代へと導くBluetooth®ソリューションで
-
このページでは
概要
電子棚札 (ESL) 市場は急速に成長しており、その要件も増えています。Bluetooth® 5.4の仕様は、ベンダーロックインの問題を解決し、市場を標準化するため、PAwR機能によって電子棚札市場に革命的な変化をもたらしています。高性能AIROC™ Bluetooth® LE CYW20829は、Bluetooth® 5.4の要件を満たすだけでなく、高い信頼性を実現します
利点
- 接続信頼性の高さ
- Bluetooth® 5.4規格に準拠
- 長距離通信の実現
- CYW20829によりPAwRに対応
ブロック図
概要
Bluetooth® 5.4仕様は、2023年2月にBluetooth® 分科会 (SIG) によってリリースされたBluetooth® テクノロジーの最新バージョンで、ワイヤレスアクセスポイント (AP) と数千の超低電力エンドノード間の安全な双方向通信を低エネルギーかつ長距離で可能にするPeriodic Advertising with Response (PAwR) およびEncrypted Advertising Data (EAD) 機能が含まれています。 急速に成長している電子棚札 (ESL) 市場は、現在の標準ベースの Bluetooth® 無線通信の使用を可能にすることにより、これら2つの機能から大きな恩恵を受けるでしょう。 一方、信頼性はリンク層のプライバシーによっても向上します。 要するに、Bluetooth® 5.4はESL アプリケーションを新しい時代へと導いています。
AIROC™ CYW20829は、Bluetooth® 5.4 仕様の主要な機能である PAwR を提供します。PAwRは、ESLタグが定期的な広告主からデータを受信し、定期的な広告主の送信機に応答したり、センサーデータのリアルタイム監視、または特定の条件に基づいて特定のアクションをトリガーすることを可能にします。この機能により、タグを異なるグループに割り当てることができます(最大128グループ、グループあたり最大255タグ)。つまり、PAwR は、大規模な1対多またはスター型トポロジーでエネルギー効率の高い双方向通信を可能にします。
Bluetooth® 5.4 の EAD 機能は、アドバタイズ パケット内のデータの安全なブロードキャストに対する標準化されたアプローチを提供します。 アドバタイジングのデータの暗号化の要件は、この機能で有効にできます。 暗号化されたアドバタイズメントデータは、任意のESLタグで受信できますが、事前にセッションキーを共有したタグによってのみ復号化および認証されます。 この機能の大きな利点は、Periodic Advertising with Response (PAwR) で共有されるデータを暗号化できることです。
Bluetooth® 5.4 仕様の新しい ESL プロファイルは、Bluetooth® SIG によって開発された標準化されたプロファイルとサービスです。 このプロファイルは、PAwR とEAD の2つの新機能に基づいており、消費電力を最小限に抑えながら、暗号化された広告を介して何千ものラベルをリモートで更新および同期できます。
AIROC™ CYW20829 は、PAwR、EAD、LE GATT のセキュリティ レベル特性など、Bluetooth® 5.4 仕様の新機能をサポートする準備ができています。 また、CYW20829は、低アクティブ電流と低スリープ電流で設計されたバッテリー駆動のユースケースに最適なデバイスであり、+10dBm の出力電力を備えた非常に堅牢なRF を提供します。 さらに、産業用ユースケース向けに数百メートルのBluetooth® LE 長距離通信を可能にします。
Bluetooth® 5.4仕様は、2023年2月にBluetooth® 分科会 (SIG) によってリリースされたBluetooth® テクノロジーの最新バージョンで、ワイヤレスアクセスポイント (AP) と数千の超低電力エンドノード間の安全な双方向通信を低エネルギーかつ長距離で可能にするPeriodic Advertising with Response (PAwR) およびEncrypted Advertising Data (EAD) 機能が含まれています。 急速に成長している電子棚札 (ESL) 市場は、現在の標準ベースの Bluetooth® 無線通信の使用を可能にすることにより、これら2つの機能から大きな恩恵を受けるでしょう。 一方、信頼性はリンク層のプライバシーによっても向上します。 要するに、Bluetooth® 5.4はESL アプリケーションを新しい時代へと導いています。
AIROC™ CYW20829は、Bluetooth® 5.4 仕様の主要な機能である PAwR を提供します。PAwRは、ESLタグが定期的な広告主からデータを受信し、定期的な広告主の送信機に応答したり、センサーデータのリアルタイム監視、または特定の条件に基づいて特定のアクションをトリガーすることを可能にします。この機能により、タグを異なるグループに割り当てることができます(最大128グループ、グループあたり最大255タグ)。つまり、PAwR は、大規模な1対多またはスター型トポロジーでエネルギー効率の高い双方向通信を可能にします。
Bluetooth® 5.4 の EAD 機能は、アドバタイズ パケット内のデータの安全なブロードキャストに対する標準化されたアプローチを提供します。 アドバタイジングのデータの暗号化の要件は、この機能で有効にできます。 暗号化されたアドバタイズメントデータは、任意のESLタグで受信できますが、事前にセッションキーを共有したタグによってのみ復号化および認証されます。 この機能の大きな利点は、Periodic Advertising with Response (PAwR) で共有されるデータを暗号化できることです。
Bluetooth® 5.4 仕様の新しい ESL プロファイルは、Bluetooth® SIG によって開発された標準化されたプロファイルとサービスです。 このプロファイルは、PAwR とEAD の2つの新機能に基づいており、消費電力を最小限に抑えながら、暗号化された広告を介して何千ものラベルをリモートで更新および同期できます。
AIROC™ CYW20829 は、PAwR、EAD、LE GATT のセキュリティ レベル特性など、Bluetooth® 5.4 仕様の新機能をサポートする準備ができています。 また、CYW20829は、低アクティブ電流と低スリープ電流で設計されたバッテリー駆動のユースケースに最適なデバイスであり、+10dBm の出力電力を備えた非常に堅牢なRF を提供します。 さらに、産業用ユースケース向けに数百メートルのBluetooth® LE 長距離通信を可能にします。