二重給電誘導発電機 (DFIG) コンバーター
二重給電誘導発電機 (DFIG) コンバーター風力タービン向けの優れたソリューション
-
このページでは
概要
二重給電誘導発電機コンバーター (DFIG) 風力タービンでは、発電機のステーターがグリッドに直接接続されます。ロータはー、Back-to-Back パワーコンバーターを介してグリッドに接続されます。この速度調整可能なデザインは通常、1.5 MW ~ 6 MW の電力定格で一般的に採用されています。DFIGコンバーターでは、パワー半導体中を流れるのは、どちらの方向においても電力の3分の1までに限られます。
利点
- 速度調整可能な設計
- 1.5〜6 MWの電力範囲
- 最適な性能
- 低電圧ライドスルー機能
- 周期的な要件への対応をサポート
- 浅い出力周波数
ブロック図
概要
インフィニオンのIGBT は、動作範囲の限界でも最適な性能をサポートします。インフィニオンの高品質モジュールは、風力発電コンバーターは低電圧ライドスルー (LVRT) 機能を備えているだけでなく、発電機側からの出力周波数が微弱な場合でも、厳しい周期要求への対応を助けます。
PrimePACK™ 3+は、DFIG 風力発電コンバーターに最適な最先端のパワーモジュールパッケージです。IGBT5 および.XTだけでなく、DFIG 風力発電コンバーター向けに、IGBT4 チップテクノロジーを備えた PrimePACK™、 EconoDUAL™、およびEconoPACK™+もお勧めします。
PrimePACK™は、風力発電インバーターなどの多くのハイパワーインバーターに最適な選択肢です。IGBT5 および .XTは、IGBTチップと接合テクノロジーによる新たな時代の幕開けです。IGBT5 はより高い電力密度を実現し、.XT相互接合技術は温度サイクルおよびパワーサイクル耐量を改善し、製品の長寿命化を実現します。
EconoDUAL™ 3 モジュールにはIGBT4 テクノロジーが搭載されており、最高の電力密度と最先端のパワーサイクリング機能を実現しています。このポートフォリオは、1700 V クラスで電流定格450 A から600 Aまでをカバーしています。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。EiceDRIVER™ は、ドライバボードとドライバIC で構成されるゲートドライバファミリーの名前です。2ED300C17-S は産業用アプリケーション向けに設計されており、2ED300C17-ST は特殊コーティングを使用して風力タービンなどのより要求の厳しいアプリケーションで使用するように設計されています。
インフィニオンのIGBT は、動作範囲の限界でも最適な性能をサポートします。インフィニオンの高品質モジュールは、風力発電コンバーターは低電圧ライドスルー (LVRT) 機能を備えているだけでなく、発電機側からの出力周波数が微弱な場合でも、厳しい周期要求への対応を助けます。
PrimePACK™ 3+は、DFIG 風力発電コンバーターに最適な最先端のパワーモジュールパッケージです。IGBT5 および.XTだけでなく、DFIG 風力発電コンバーター向けに、IGBT4 チップテクノロジーを備えた PrimePACK™、 EconoDUAL™、およびEconoPACK™+もお勧めします。
PrimePACK™は、風力発電インバーターなどの多くのハイパワーインバーターに最適な選択肢です。IGBT5 および .XTは、IGBTチップと接合テクノロジーによる新たな時代の幕開けです。IGBT5 はより高い電力密度を実現し、.XT相互接合技術は温度サイクルおよびパワーサイクル耐量を改善し、製品の長寿命化を実現します。
EconoDUAL™ 3 モジュールにはIGBT4 テクノロジーが搭載されており、最高の電力密度と最先端のパワーサイクリング機能を実現しています。このポートフォリオは、1700 V クラスで電流定格450 A から600 Aまでをカバーしています。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。EiceDRIVER™ は、ドライバボードとドライバIC で構成されるゲートドライバファミリーの名前です。2ED300C17-S は産業用アプリケーション向けに設計されており、2ED300C17-ST は特殊コーティングを使用して風力タービンなどのより要求の厳しいアプリケーションで使用するように設計されています。