単相ハイブリッドインバーターソリューション
インフィニオンは、パワートランジスタ、ゲートドライバ、センサー、制御およびコネクティビティなどのハイブリッド ストリング インバーター用の半導体製品を提供しています
-
このページでは
概要
ハイブリッドインバーターは、PV システムの構築に必要な材料、スペース、および複雑さの量を削減しながら、自家消費の新しい扉を開きます。 複数のPV パネルを接続し、生成されたDC 電流をAC に変換するように設計されているだけでなく、バッテリーなどのエネルギー貯蔵システムに直接DC 電流を供給することもできます。 ESS 機能を統合することにより、ハイブリッドインバーターは不要な電力変換を排除し、損失を低減します。
利点
- 半導体のワンストップショップ
- 高効率パワートランジスタ
- テーラードゲートドライバー (EiceDRIVER™)
- 正確な電流センサー (XENSIV™)
- 強力なマイクロコントローラ (XMC™)
- 補助電源 (CoolSET™)
- Wi-Fi & Bluetooth® IC (AIROC™)
- 堅牢デジタルアイソレータ(ISOFACE)™
- ワイドレンジメモリ(EXCELON™)
- 高品質と信頼性
- 長寿命設計
- 最も厳しい要件
ブロック図
概要
インフィニオンは、単相ハイブリッドストリングインバーター向けに、電源やセンシングから制御やコネクティビティまで、幅広いソリューションを提供しています。 通常、これらのインバーターは対流冷却されているため、妥当なBoM でパワートランジスタの適切な効率が必要です。 最高の価格対性能比を実現するためには、インフィニオンのディスクリートIGBT、MOSFET、CoolGaN™ HEMT、CoolSiC™ MOSFET、およびCoolSiC™ ショットキーダイオードを推奨します。
すべてのスイッチにはドライバーが必要であり、すべてのドライバーを制御する必要があります。 また、インバーター設計に適したEiceDRIVER™ ゲートドライバと XMC™ およびPSoC™ マイクロコントローラーも提供しています。 最後に、各機能ブロックにはセンサーと補助電源が必要なため、ここではCoolSET™ 統合パワーステージとTLI4971およびTLE4971電流センサーを提供しています。 接続に対処するために使用されるスマートな組み合わせは、単一のデバイスでスタンドアロンのBluetooth® とWi-Fi を提供するAIROC™ ファミリーによって提供されます。 さらに、EXCELON™ F-RAM はメモリ拡張を可能にし、ISOFACE™ デジタルアイソレーターは堅牢な有線通信パスを提供します。
インフィニオンの TRENCHSTOP™ IGBT およびCoolMOS™ NチャネルMOSFET 製品は、幅広いアプリケーションを対象としており、最も厳しいアプリケーション要件を満たし、市場で20年以上の成功を収めています。
一方、インフィニオンの炭化ケイ素CoolSiC™ MOSFET 技術は、設計者がこれまでにないレベルの効率と信頼性を活用するための柔軟性の新時代を開きます。 高電圧CoolSiC™ MOSFET技術により、逆回復特性も大幅に向上しました。
一方、インフィニオンの CoolGaN™ は、最大600V の電圧範囲での電力変換のための高効率GaN (窒化ガリウム) トランジスタ技術です。 半導体市場での豊富な経験を持つインフィニオンのGaN技術は、eモードのコンセプトを成熟させ、エンドツーエンドの大量生産を実現しました。
ゲートドライバーIC のEiceDRIVER™ 2EDi デュアルチャネル絶縁製品ファミリーは、高性能 CoolMOS™、CoolSiC™、およびOptiMOS™ MOSFET ハーフブリッジで堅牢な動作を実現するように設計されています。 これらの製品は、1次側および2次側制御のハードおよびソフトスイッチングトポロジーで使用されます。 これらは、電力変換効率を最適化し、公称動作および異常動作下で堅牢なスイッチモード電源動作を保証するために極めて重要です。 さらに、インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバーファミリーには、絶縁型ゲートドライバーIC、レベルシフトゲートドライバーIC、およびIGBT ディスクリートおよびモジュール用に最適化されたローサイドゲートドライバーIC が含まれています。 インフィニオンは、非飽和検出(DESAT)、アクティブ ミラー クランプ、短絡クランプ、過電流保護、低電圧ロックアウト (UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベル ターンオフ、ソフト シャットダウン、ガルバニック絶縁などの機能を提供します。 これらの保護機能は、IGBT を駆動する場合、特にソーラーインバーター、EV 充電、エネルギー貯蔵、UPS など、高い信頼性を必要とするアプリケーションにとって非常に重要です。
インフィニオンの高精度コアレスオープンループ電流センサーXENSIV™ ファミリーは、コアベースの電流センサーと比較してかさばらず、コストも低く抑えられています。 インフィニオンの正確で安定したホール効果電流センサーIC 技術に基づく電流センサーのアナログ出力信号は、温度と寿命にわたって非常に直線的です。 鉄心や磁束集光器がないため、センサー信号はヒステリシスを示さず、飽和もしません。 2つのホールセルによる差動電流センサー測定により、隣接する電流ラインからのクロストークや浮遊磁場などのノイズの多い環境でも高精度が保証されます。 システム設計者は、センサーの感度と2つの専用過電流信号のスレッショルドレベルをプログラムできるため、外付け部品なしで個々の要件に適合させることができます。 また、非接触電流センサーIC は、電源電圧の過電圧または低電圧状態の場合に警告信号を提供します。
マイコンユニット (MCU) は、CPU やメモリ、入出力周辺装置をIC チップ上に内蔵し、単体の小型コンピューターとして動作します。 これにより、消費電力の削減、よりコンパクトな設計、およびコスト削減が可能になります。 さらに、マイクロコントローラーは、組み込みシステムの機能安全とセキュリティを提供できます。 すべてのマイクロコントローラーにも電力が必要であり、インフィニオンのCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、システムの堅牢性を高めるために追加の保護を提供するように設計されています。 高速起動性能を実現するために、第5世代コントローラーは、高電圧電源集積回路と内部AC-DC スイッチングレギュレーターを利用して、一般にカスコード構成として知られている安全かつ迅速な方法で起動シーケンスを動作させます。
インフィニオンのEXCELON™メモリ製品ファミリーは、高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータロギングを提供します。 インフィニオンの次世代強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み取り/書き込みサイクル耐久性を組み合わせることで、業界最小の消費電力でミッションクリティカルな不揮発性メモリを提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® コンボポートフォリオは、優れた製品をより早く市場に投入することを可能にする、安全で堅牢なソリューションの幅広いファミリーを提供しています。 AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth® SoC には、オンチップMCU、メモリ、および顧客が独自のクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルが含まれています。
インフィニオンは、単相ハイブリッドストリングインバーター向けに、電源やセンシングから制御やコネクティビティまで、幅広いソリューションを提供しています。 通常、これらのインバーターは対流冷却されているため、妥当なBoM でパワートランジスタの適切な効率が必要です。 最高の価格対性能比を実現するためには、インフィニオンのディスクリートIGBT、MOSFET、CoolGaN™ HEMT、CoolSiC™ MOSFET、およびCoolSiC™ ショットキーダイオードを推奨します。
すべてのスイッチにはドライバーが必要であり、すべてのドライバーを制御する必要があります。 また、インバーター設計に適したEiceDRIVER™ ゲートドライバと XMC™ およびPSoC™ マイクロコントローラーも提供しています。 最後に、各機能ブロックにはセンサーと補助電源が必要なため、ここではCoolSET™ 統合パワーステージとTLI4971およびTLE4971電流センサーを提供しています。 接続に対処するために使用されるスマートな組み合わせは、単一のデバイスでスタンドアロンのBluetooth® とWi-Fi を提供するAIROC™ ファミリーによって提供されます。 さらに、EXCELON™ F-RAM はメモリ拡張を可能にし、ISOFACE™ デジタルアイソレーターは堅牢な有線通信パスを提供します。
インフィニオンの TRENCHSTOP™ IGBT およびCoolMOS™ NチャネルMOSFET 製品は、幅広いアプリケーションを対象としており、最も厳しいアプリケーション要件を満たし、市場で20年以上の成功を収めています。
一方、インフィニオンの炭化ケイ素CoolSiC™ MOSFET 技術は、設計者がこれまでにないレベルの効率と信頼性を活用するための柔軟性の新時代を開きます。 高電圧CoolSiC™ MOSFET技術により、逆回復特性も大幅に向上しました。
一方、インフィニオンの CoolGaN™ は、最大600V の電圧範囲での電力変換のための高効率GaN (窒化ガリウム) トランジスタ技術です。 半導体市場での豊富な経験を持つインフィニオンのGaN技術は、eモードのコンセプトを成熟させ、エンドツーエンドの大量生産を実現しました。
ゲートドライバーIC のEiceDRIVER™ 2EDi デュアルチャネル絶縁製品ファミリーは、高性能 CoolMOS™、CoolSiC™、およびOptiMOS™ MOSFET ハーフブリッジで堅牢な動作を実現するように設計されています。 これらの製品は、1次側および2次側制御のハードおよびソフトスイッチングトポロジーで使用されます。 これらは、電力変換効率を最適化し、公称動作および異常動作下で堅牢なスイッチモード電源動作を保証するために極めて重要です。 さらに、インフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバーファミリーには、絶縁型ゲートドライバーIC、レベルシフトゲートドライバーIC、およびIGBT ディスクリートおよびモジュール用に最適化されたローサイドゲートドライバーIC が含まれています。 インフィニオンは、非飽和検出(DESAT)、アクティブ ミラー クランプ、短絡クランプ、過電流保護、低電圧ロックアウト (UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベル ターンオフ、ソフト シャットダウン、ガルバニック絶縁などの機能を提供します。 これらの保護機能は、IGBT を駆動する場合、特にソーラーインバーター、EV 充電、エネルギー貯蔵、UPS など、高い信頼性を必要とするアプリケーションにとって非常に重要です。
インフィニオンの高精度コアレスオープンループ電流センサーXENSIV™ ファミリーは、コアベースの電流センサーと比較してかさばらず、コストも低く抑えられています。 インフィニオンの正確で安定したホール効果電流センサーIC 技術に基づく電流センサーのアナログ出力信号は、温度と寿命にわたって非常に直線的です。 鉄心や磁束集光器がないため、センサー信号はヒステリシスを示さず、飽和もしません。 2つのホールセルによる差動電流センサー測定により、隣接する電流ラインからのクロストークや浮遊磁場などのノイズの多い環境でも高精度が保証されます。 システム設計者は、センサーの感度と2つの専用過電流信号のスレッショルドレベルをプログラムできるため、外付け部品なしで個々の要件に適合させることができます。 また、非接触電流センサーIC は、電源電圧の過電圧または低電圧状態の場合に警告信号を提供します。
マイコンユニット (MCU) は、CPU やメモリ、入出力周辺装置をIC チップ上に内蔵し、単体の小型コンピューターとして動作します。 これにより、消費電力の削減、よりコンパクトな設計、およびコスト削減が可能になります。 さらに、マイクロコントローラーは、組み込みシステムの機能安全とセキュリティを提供できます。 すべてのマイクロコントローラーにも電力が必要であり、インフィニオンのCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、システムの堅牢性を高めるために追加の保護を提供するように設計されています。 高速起動性能を実現するために、第5世代コントローラーは、高電圧電源集積回路と内部AC-DC スイッチングレギュレーターを利用して、一般にカスコード構成として知られている安全かつ迅速な方法で起動シーケンスを動作させます。
インフィニオンのEXCELON™メモリ製品ファミリーは、高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータロギングを提供します。 インフィニオンの次世代強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み取り/書き込みサイクル耐久性を組み合わせることで、業界最小の消費電力でミッションクリティカルな不揮発性メモリを提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® コンボポートフォリオは、優れた製品をより早く市場に投入することを可能にする、安全で堅牢なソリューションの幅広いファミリーを提供しています。 AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth® SoC には、オンチップMCU、メモリ、および顧客が独自のクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルが含まれています。