ソーラーエネルギーシステム向けソリューション
サブカテゴリーを選択
エンドツーエンドソーラーパワーソリューション向け主要製品
需要と供給のバランスをどうとるかは、再生可能エネルギー分野が直面する難問の1つです。太陽光電力(PV)モジュールから供給される電力は、天候により大きく変動します。
PVモジュールは電力を直流(DC)という形で供給します。これをグリッドへと給電し、その地域で使用、もしくは他の使用場所へと配電するには、交流(AC)に変換しなければなりません。ソーラーインバータはDCをACに変換します。
需要と供給の調和をとるためにソーラーパネルにエネルギー貯蔵システムを組み合わせることは効果的な方策の1つです。損失を最小限に抑えつつ電力のDC/AC変換と送電を行うには、高効率かつ高信頼性のパワー半導体およびインバータ技術が欠かせません。どのようなトポロジで実現するかに応じ、インバータはマイクロインバータ、パワーオプティマイザ、ストリングインバータ、セントラルインバータに分類されます。
インフィニオンのラインアップは、一般住居向けには数W~数kWまで、そして商用・電力会社規模の市場向けには数MWまで、広い範囲の製品を含んでいます。このラインアップにはクラス最高のディスクリートOptiMOS™ 、CoolMOS™ 、CoolSiC™ MOSFET、IGBT、そして高度に集積化した3レベルEasy 1B/2Bモジュール、機能を統合したEiceDRIVER™ゲートドライバIC、XMC™コントローラが含まれます。インフィニオンはエンドツーエンドアプリケーションにおける豊富な専門知識にもとづき、最高の電力密度レベルとクラス最高の効率を実現する最良のチップ構成を提供します。インフィニオンの幅広いラインアップは、一般住居用、小規模・大規模商用、電力会社規模向けのさまざまなソーラーアプリケーションに最適な製品をお約束します。
PVインバータタイプの詳細については下記の対話型グラフィックをご参照ください。 below
CoolSiC™ MOSFETがあれば、重量を変えることなくストリングインバータの出力を倍増することが可能です。CoolSiC™は、例えば50kW(Si)から125kW(SiC)へと、電力密度を2.5倍に大きくすることができ、重量も80kg未満と、作業員が二人いれば持ち上げることができます。また、高い動作温度下での効率低下もシリコンソリューションと比較して低く抑えられます。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETを使うことで、99%を超える最大効率を得ることができます。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション
ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション
ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、ソーラーアプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
ソーラーエネルギーを自宅で蓄電
住宅用から大規模工場用まで、ソーラーインバータがどのように働くのか、より詳しく学びましょう。 インフィニオンがソーラーインバータ技術向けにどのようにパワー半導体を開発しているのか、そしてそれらがどのように市場投入までのコストと時間を削減するのかについても知ることができます。
1500V 太陽光発電システムの課題、技術、トレンドの最近の傾向を知り、1500ボルト太陽光発電市場向けの包括的なソリューションをご覧下さい。