DIN レール電源ソリューション
DIN レール電源の推奨製品、オンラインシミュレーション、リファレンスデザイン、設計リソースが見つかります
-
このページでは
概要
DIN レール電源は、効率的で、最大の電力を供給し、多くの異なる入力電圧で機能すると同時に、非常に信頼性の高いものでなければなりません。 インフィニオンのSMPS ソリューションは、これらすべてを提供します。 インフィニオンの厳格な品質基準や最先端のSiC およびGaN 技術などによって実現された当社の幅広いシステムソリューションは、効率的な電力供給を可能にします。
利点
- 非常に低いスタンバイ入力電力
- 幅広い入出力電圧
- 高密度設計
- 高力率補正
- デジタル制御ステージ
- オンラインシミュレーションツール
- リファレンスデザイン
- 評価ボード
ブロック図
概要
エネルギー効率と信頼性の高い電源は、スマートで自動化された工場の基礎です。 インフィニオンは、最も厳しく厳しい要件にも対応するDIN レール電源の設計と構築を支援します。
DIN レールを使用すると、さまざまな形式の産業用SMPS やその他のコンポーネントを産業用オートメーション制御キャビネットに実装できます。 ファクトリーオートメーションで使用されるPLC、I/Oモジュール、ネットワークまたはHMI サブシステムなどの制御コンポーネントには、通常、24 V DC 電源ラインが付属しています。 これを可能にするには、制御盤のDIN レールに取り付けられた電源 (120 V、240 V、400 V AC 電源のSMPS など) は、最大約1kW の電力を供給するために、低消費電力、小型サイズ、業界標準の信頼性を備えている必要があります。 インフィニオンの堅牢で信頼性の高いSMPS 用IC コンポーネントは、高密度でより小さなスペースにより多くの電力を収め、高いスイッチング周波数で高効率を実現します。 さらに、デジタル制御の段とゼロ電圧スイッチング (ZVS) アプローチにより、DIN レールSMPS システムのスイッチング損失と負荷を最小限に抑え、優れた性能が得られます。
インフィニオンは、あらゆるソケットをカバーする幅広いパワーMOSFET、ゲートドライバ、IC、センサーを提供し、産業用SMPS 設計に高品質のトータルシステムソリューションを提供します。
インフィニオンは、広範な製品ポートフォリオに加えて、お客様の設計過程を支援するツールもいくつか提供しています。 たとえば、製品と言えば、このページのブロック図に設計要件を挿入することで、特定の製品の推奨事項を受け取れます。 そうすることで、各ソケットに必要な正確な製品と部品番号まで、幅広い選択肢がフィルタリングされます。 また、シミュレーション ツール、リファレンス デザイン、評価ボードのライブラリも提供されており、市場投入までの時間を短縮できます。
DIN レール電源システムの特定の推奨製品については、このページのブロック図を確認してください。
現代の産業では、通常、完成品または任意の活動フローを達成するために、多くの調整された単一のステップが必要です。 自動化が行われていないと、大量の出力や、高レベルの品質で短時間で中断のない一連のアクションは不可能であると想像してみてください。
これらすべての機能に対応するために、工場出荷時の制御には以前よりもはるかに多くの電力が必要です。 この電力は、工場のダウンタイムを絶対に回避する必要があるため、効率的で非常に信頼性が高い必要もあります。 インフィニオンの半導体ソリューションは、工場のスマート化を支援します。
エネルギー効率と信頼性の高い電源は、スマートで自動化された工場の基礎です。 インフィニオンは、最も厳しく厳しい要件にも対応するDIN レール電源の設計と構築を支援します。
DIN レールを使用すると、さまざまな形式の産業用SMPS やその他のコンポーネントを産業用オートメーション制御キャビネットに実装できます。 ファクトリーオートメーションで使用されるPLC、I/Oモジュール、ネットワークまたはHMI サブシステムなどの制御コンポーネントには、通常、24 V DC 電源ラインが付属しています。 これを可能にするには、制御盤のDIN レールに取り付けられた電源 (120 V、240 V、400 V AC 電源のSMPS など) は、最大約1kW の電力を供給するために、低消費電力、小型サイズ、業界標準の信頼性を備えている必要があります。 インフィニオンの堅牢で信頼性の高いSMPS 用IC コンポーネントは、高密度でより小さなスペースにより多くの電力を収め、高いスイッチング周波数で高効率を実現します。 さらに、デジタル制御の段とゼロ電圧スイッチング (ZVS) アプローチにより、DIN レールSMPS システムのスイッチング損失と負荷を最小限に抑え、優れた性能が得られます。
インフィニオンは、あらゆるソケットをカバーする幅広いパワーMOSFET、ゲートドライバ、IC、センサーを提供し、産業用SMPS 設計に高品質のトータルシステムソリューションを提供します。
インフィニオンは、広範な製品ポートフォリオに加えて、お客様の設計過程を支援するツールもいくつか提供しています。 たとえば、製品と言えば、このページのブロック図に設計要件を挿入することで、特定の製品の推奨事項を受け取れます。 そうすることで、各ソケットに必要な正確な製品と部品番号まで、幅広い選択肢がフィルタリングされます。 また、シミュレーション ツール、リファレンス デザイン、評価ボードのライブラリも提供されており、市場投入までの時間を短縮できます。
DIN レール電源システムの特定の推奨製品については、このページのブロック図を確認してください。
現代の産業では、通常、完成品または任意の活動フローを達成するために、多くの調整された単一のステップが必要です。 自動化が行われていないと、大量の出力や、高レベルの品質で短時間で中断のない一連のアクションは不可能であると想像してみてください。
これらすべての機能に対応するために、工場出荷時の制御には以前よりもはるかに多くの電力が必要です。 この電力は、工場のダウンタイムを絶対に回避する必要があるため、効率的で非常に信頼性が高い必要もあります。 インフィニオンの半導体ソリューションは、工場のスマート化を支援します。