住宅用ヒートポンプ
サブカテゴリーを選択
センシング、コントロール、コネクティビティを備えた住宅用スマートヒートポンプ

ヒートポンプは、環境エネルギーを使って暖房や冷房を行うシステムとして、長年にわたって市場に存在してきました。ヒートポンプシステムには、空気、水、地面など、様々な熱源があり、その熱をヒートシンクに伝達する仕組みになっています。空気対空気のヒートポンプが代表的な従来の空調システムは、家庭用エアコンや業務用空調としてよく知られており、普及しています。ガスやオイルボイラーなど従来の暖房システムは、CO2排出量削減の取り組みのもとに、ヒートポンプを始めとする、より持続可能な暖房システムに置き換わっていかなければなりません。
ヒートポンプは、基本的にモーター駆動でコンプレッサーを動かし、冷媒サイクルで電気を熱に変換しています。環境からの熱は、ファン (空気式) または循環ポンプ (水/地中式) により、熱交換器を介して冷媒サイクルに伝達されます。冷媒サイクルから熱を取り出すには、熱交換器から循環ポンプを経由してハイドロニックヒーティングシステムに熱を伝達します。循環ポンプ、ファン、コンプレッサーをすべてモーター駆動とすることで、エネルギー効率を高め、損失を低減します。さらに、最新鋭のヒートポンプはインターネット経由でスマートホームに接続され、タッチパネルで簡単に操作できることが求められます。

インフィニオンの製品およびシステムソリューションによってが現代のヒートポンプに検知、制御、コネクティビティ機能といったさらなる知能を与えることができます。インフィニオンの最もスマートな電源設計を用いて、最高の効率レベルと超小型化を実現し、家電製品のCO2排出量を大幅に改善しましょう。インフィニオンは、低出力および高出力の分野において、単相および三相ソリューションの幅広いラインアップをご用意していますので、お客様のヒートポンプに最適なソリューションを容易にお選びいただけます。CIPOS™ファミリーのIPMおよびEasy Modulesは、高度に統合されたコンプレッサー駆動に最適なソリューションです。ディスクリートソリューションは、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要因の場合に、最適な選択肢となります。これらはすべて、専用のモーター制御を行うiMOTION™製品と組み合わせることができます。インフィニオンのディスクリートIGBT製品は、力率改善とモーター駆動のパワーステージ用に設計されています。システム制御用のPSoC ™マイクロコントローラー、AIROC™ Wi-Fi & BT Combo製品、XENSIV™センサーの組み合わせにより、豊富なユーザインタフェースを備えた非常に革新的で設計しやすいシステムを実現します。補助電源には、CoolSET™が堅牢性と性能を向上させ、インフィニオンの電源ラインアップを完成させました。EiceDRIVER™はゲートドライバーICで、様々な構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションで包括的な製品ラインアップを提供し、幅広いパワースイッチ (IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT) に適用することが可能です。
CIPOS™ インテリジェント パワー モジュール (IPM) は、家電製品、ファン、ポンプから汎用インバータ制御まで、幅広いアプリケーションのモーター駆動用に設計された高集積で小型のパワーモジュールです。コンパクト、スタンダード、パフォーマンスの各ファミリーに分類され、CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiがあり、パッケージや電圧・電流クラスの異なる半導体を搭載しています。こうしたエネルギー効率に優れたインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体とIC技術を統合しています。
iMOTION™は、可変速駆動制御用として高度に統合されたデジタル モーター コントローラー ファミリーです。これは、DCリンクまたはレグシャント電流測定を使用したPMモーターのセンサレス磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログインタフェース機能を集積したものです。また、特許取得済みで現場で実証されているモーター制御エンジン (MCE) を搭載しており、ソフトウェア コーディングをしなくてもモーター制御アルゴリズムの開発プロセスを行うことができます。特定のモーター用にMCEを設定するだけで可変速制御を実装出来ます。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC-DC統合パワーステージは、擬似共振スイッチング方式により、高い堅牢性と優れた性能を提供します。インフィニオンのCoolSET™は、統合された周波数降下により、中負荷および軽負荷において、より高い効率性と低いスイッチング周波数を提供します。
PSoC® 6 は、高価で消費電力の高いアプリケーション プロセッサーと低性能マイクロコントローラー (MCU) の間のギャップを埋める製品ファミリーです。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、高性能タスク向けにArm® Cortex®‑ M4を、低消費電力タスク向けにArm® Cortex®‑ M0+を搭載しています。セキュリティ機能の内蔵により、IoTシステムを保護できます。また、内蔵している“Capsense”テクノロジーにより、ボタンやディスプレイの堅牢なタッチコントロールを簡単に実装することができます。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi & BT Comboコントローラーは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップソリューションに統合し、小型のIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433MbpsのPHYデータレートの1x1 SISOと最大867MbpsのPHYデータレートの2x2 MIMOの両方で利用可能です。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCUやアプリケーション プロセッサー上のLinuxと組み合わせて、Wi-FiとBluetoothを合わせた完全なシステムを実装することができます。
予知保全は、パターン認識とインテリジェントソフトウェアモデルに基づいて、機器の故障を予測/防止するデータ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内にある機器の状態を監視するために、スマートなXENSIV™センサーが機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立っています。
インフィニオンは、攻撃者の間で高まっている組込みシステムへの注目度に対応し、コネクテッド デバイス向けに最適化されたハイエンド セキュリティ コントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trustハードウェア セキュリティ ソリューションを提供しています。これは主要なクラウド プロバイダーに対して、非常に柔軟で高性能、かつ安全なアクセスを提供するものです。
当社のEiceDRIVER™ゲートドライバーICソリューションは、MOSFETやIGBTなどのパワーデバイスを三相トポロジーで制御する、三相ドライバーの専門家による選択です。インフィニオンは、最先端のシリコンオン インシュレータ (SOI) 技術による三相ゲートドライバーICを提供しています。優れた耐久性と耐ノイズ性を持ち、モータードライブ、家電製品、ヒートポンプに最適です。
Podcast4Engineers: 家電

スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
This training gives an overview of the heat pump system, its market potential, and the recommended Infineon technical solutions to implement efficient heat pump systems.

本トレーニングでは、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供するシステムトレンドとコンポーネントについて詳しくご紹介します。
Webinars
The heat pump market is heating up. For several years already, heat pumps have been a critical part of the green energy transition. Yet, current geopolitical tensions and unpredictable oil and gas prices have further pushed this technology to the forefront. Infineon's decades of experience in HVAC and air conditioning provides the foundation for its comprehensive semiconductor solutions for heat pumps. From power control and connectivity to HMI and sensing, this webinar will show how technical solutions like wide bandgap and IGBT can combine with smart metering and predictive analytics for even better heat pump designs.

We review power devices enabling efficient designs, meeting energy regulations & enabling software-based smart functions.
ウェビナー

効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を実現するパワーデバイスをご紹介します。