シーリングファン
エネルギーおよびコスト効率が高く、高度な統合によりシステムサイズを縮小
-
このページでは
概要
シーリングファンメーカーは現在、変換効率とフォームファクターに関するより厳しい規制に直面しています。また、常にコスト削減というプレッシャーもあります。インフィニオンは、コンパクトでエネルギー効率が高く、コスト効率の高いモータードライブソリューションの提供を支援します。
利点
- エネルギー効率
- コスト最適化
- 革新的なシーリングファン設計
- 幅広いソリューション
- 最高レベルの統合
- 柔軟性
ブロック図
概要
当社は、革新的なシーリングファン設計のパートナーとして選ばれています:当社のポートフォリオは、IPM を使用して最高レベルの統合を達成すること、またはディスクリートIGBT またはMOSFET を使用して適切な価格性能で究極の柔軟性を得ることを優先するかどうかにかかわらず、インバーター化されたファンモーター制御のための幅広いソリューションを提供します。ターゲットが何であれ、当社のパワーデバイス、ドライバ、IPM、およびiMOTION™ モーターコントローラは、シームレスに連携するように設計されています。これにより、低電力消費とより小さなフォームファクターで、よりスムーズで静かなシステムを簡単に実現できます。
今日、ほとんどのシーリングファンの設計は低電圧 (<100 V) で動作しています。ただし、実装の容易さ (コンバーター不要など) と安価なパワーエレクトロニクスにより、高電圧ソリューションへの大きな傾向があります。私たちは両方のソリューションに取り組みます。インフィニオンの製品を選択することで、システムコストを注視しながら、長期信頼性のための最高の品質基準を維持する、クラス最高の性能を実現するように設計された部品を手に入れることができます。さらに、インフィニオンの優れたサプライチェーンにより、変動する消費者市場の変化する供給需要を満たすことができます。インフィニオンの半導体ソリューションのセレクションをご覧になり、お客様の設計に最適な製品を見つけてください。
iMOTION™ IC は、DC リンクまたはレグシャント電流測定を使用したPM モーターのセンサレス磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログ インターフェース機能を内蔵しています。さらに、特許取得済みで現場で実証済みのモーター制御エンジンを搭載しており、モーター制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除します。可変速ドライブの実装は、それぞれのモーターのMCE を構成するだけで済みます。強力なツールの助けを借りて、1時間以内にモーターを稼働させることが可能です!CIPOS™ IPM またはディスクリートMOSFET / IGBT と組み合わせることで、可能な限り短い開発時間で生産可能な完全に機能するシーリングファンシステムを実現できます。シーリングファンの設計に適した電源ソリューションを評価し、簡単に選択できるように、インフィニオンは制御ボードと組み合わせた幅広い評価ボードもご提案します。詳細については、MADKキットのポートフォリオをご覧ください。
コンパクトで費用対効果の高いシーリングファン設計向けのすぐにコピー可能なPCB
高電圧シーリングファンの設計は最新のトレンドです。設計が簡単で、安価な調達コストが特長です。インフィニオンの高電圧シーリングファン向けリファレンスデザインは、パワーエレクトロニクスを備えたメイン基板と、リモートコントロール用の赤外線センサーを備えた独立したボードで構成されています。最大入力電力は35 Wで、力率0.9以上のPFC 段をオンボードで搭載しており、IEC61000-4-5 4kV サージに準拠しています。
このボードは、ターンキーPFCおよびモーター制御を提供するIMD112T iMOTION™ドライバ、スイッチとしてIKA08N65H5を用いたPFC段、および適切なゲートドライバとして1ED44171N01B を搭載しています。インバーター段にはIKN03N60RC2を搭載しています。
PSoC™ 6は、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサと低性能のマイクロコントローラー (MCU) の間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC™ 6 マイクロコントローラーは、高性能タスク用のArm® Cortex®-M4と低電力タスク用のArm® Cortex®-M0+を備えており、セキュリティが組み込まれているため、IoTシステムが保護されます。コードを引っ張ってシーリングファンのオンとオフを切り替える時代は過ぎ去りました。現在はさらに便利な方法があります。Bluetoothを介したIRリモートコントロール、Wi-Fi 通信による音声制御、タッチセンシングまで、あらゆる機能を提供しています。AIROC™ Wi-Fi & Comos が IEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部マイクロコントローラーまたはアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。シーリングファンに最先端のコントロールを提供するための優れた方法。
攻撃者の間で組み込みシステムへの注目が高まっていることに対応するため、インフィニオンは、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。主要なクラウドプロバイダーへの非常に柔軟で高性能な安全なアクセスを提供します。
当社は、革新的なシーリングファン設計のパートナーとして選ばれています:当社のポートフォリオは、IPM を使用して最高レベルの統合を達成すること、またはディスクリートIGBT またはMOSFET を使用して適切な価格性能で究極の柔軟性を得ることを優先するかどうかにかかわらず、インバーター化されたファンモーター制御のための幅広いソリューションを提供します。ターゲットが何であれ、当社のパワーデバイス、ドライバ、IPM、およびiMOTION™ モーターコントローラは、シームレスに連携するように設計されています。これにより、低電力消費とより小さなフォームファクターで、よりスムーズで静かなシステムを簡単に実現できます。
今日、ほとんどのシーリングファンの設計は低電圧 (<100 V) で動作しています。ただし、実装の容易さ (コンバーター不要など) と安価なパワーエレクトロニクスにより、高電圧ソリューションへの大きな傾向があります。私たちは両方のソリューションに取り組みます。インフィニオンの製品を選択することで、システムコストを注視しながら、長期信頼性のための最高の品質基準を維持する、クラス最高の性能を実現するように設計された部品を手に入れることができます。さらに、インフィニオンの優れたサプライチェーンにより、変動する消費者市場の変化する供給需要を満たすことができます。インフィニオンの半導体ソリューションのセレクションをご覧になり、お客様の設計に最適な製品を見つけてください。
iMOTION™ IC は、DC リンクまたはレグシャント電流測定を使用したPM モーターのセンサレス磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御およびアナログ インターフェース機能を内蔵しています。さらに、特許取得済みで現場で実証済みのモーター制御エンジンを搭載しており、モーター制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除します。可変速ドライブの実装は、それぞれのモーターのMCE を構成するだけで済みます。強力なツールの助けを借りて、1時間以内にモーターを稼働させることが可能です!CIPOS™ IPM またはディスクリートMOSFET / IGBT と組み合わせることで、可能な限り短い開発時間で生産可能な完全に機能するシーリングファンシステムを実現できます。シーリングファンの設計に適した電源ソリューションを評価し、簡単に選択できるように、インフィニオンは制御ボードと組み合わせた幅広い評価ボードもご提案します。詳細については、MADKキットのポートフォリオをご覧ください。
コンパクトで費用対効果の高いシーリングファン設計向けのすぐにコピー可能なPCB
高電圧シーリングファンの設計は最新のトレンドです。設計が簡単で、安価な調達コストが特長です。インフィニオンの高電圧シーリングファン向けリファレンスデザインは、パワーエレクトロニクスを備えたメイン基板と、リモートコントロール用の赤外線センサーを備えた独立したボードで構成されています。最大入力電力は35 Wで、力率0.9以上のPFC 段をオンボードで搭載しており、IEC61000-4-5 4kV サージに準拠しています。
このボードは、ターンキーPFCおよびモーター制御を提供するIMD112T iMOTION™ドライバ、スイッチとしてIKA08N65H5を用いたPFC段、および適切なゲートドライバとして1ED44171N01B を搭載しています。インバーター段にはIKN03N60RC2を搭載しています。
PSoC™ 6は、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサと低性能のマイクロコントローラー (MCU) の間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC™ 6 マイクロコントローラーは、高性能タスク用のArm® Cortex®-M4と低電力タスク用のArm® Cortex®-M0+を備えており、セキュリティが組み込まれているため、IoTシステムが保護されます。コードを引っ張ってシーリングファンのオンとオフを切り替える時代は過ぎ去りました。現在はさらに便利な方法があります。Bluetoothを介したIRリモートコントロール、Wi-Fi 通信による音声制御、タッチセンシングまで、あらゆる機能を提供しています。AIROC™ Wi-Fi & Comos が IEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部マイクロコントローラーまたはアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。シーリングファンに最先端のコントロールを提供するための優れた方法。
攻撃者の間で組み込みシステムへの注目が高まっていることに対応するため、インフィニオンは、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。主要なクラウドプロバイダーへの非常に柔軟で高性能な安全なアクセスを提供します。