空気清浄機
革新的なセンサーと効率的なモーター制御ソリューションにより、空気循環の改善と直感的なユーザー体験を実現
-
このページでは
概要
新鮮できれいな空気を吸い込むことは、私たちの健康にとってかつてないほど重要であり、次世代の空気清浄機は空気の質をまったく新しいレベルに引き上げることを可能にします。今日、最高のスマート空気清浄機は、音声制御、粒子レベルを監視できるアプリ、数日前から掃除を予約する機能などのインテリジェントな機能を誇っています。
利点
- 空気質のための革新的なセンサー
- 静かなモーター
- 改善された空気循環
- 直感的なユーザーエクスペリエンス
- クリーニング日をスケジュールする機能
- 粒子レベルの監視
- 効率的なモーター
ブロック図
概要
空気清浄機は、モータドライブを使用してファンを操作します。このファンは空気を引き込み、複数のフィルタ段とUV-Cライトに押し込み、部屋に戻します。部屋のすべての空気をろ過するには時間がかかるため、これらのユニットは通常継続的に動作し、低エネルギー消費が不可欠です。また、生活空間で動作するため、低騒音と低振動も重要です。センサーは空気の質を測定し、存在を検出し、ジェスチャーを認識します。空気清浄機をスマートホームリモコンに統合するための接続性は、Wi-Fi を介して実現でき、ユーザーは最新のヒューマンマシンインターフェース (HMI) を介してデバイスと対話できます。
当社の製品とシステムソリューションは、最新の空気清浄機により多くのインテリジェンスをもたらし、安全に感知、制御、接続できるようにします。CIPOS™ IPM は、高集積ファン モータドライブに最適なソリューションですが、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要因である場合は、ディスクリート ソリューションが最適です。これらはすべて、専用のモーター制御のためにiMOTION™ 製品と組み合わせることができます。補助電源向けとして、堅牢性と性能を向上させるCoolSET™ を提案し、当社の電源ポートフォリオを締めくくります。インフィニオンのディスクリートIGBT 製品は、力率改善とモーター制御用に設計されており、システム制御用の32-bit PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+ MCU 、AIROC™ Wi-Fi+ Bluetooth® コンボ、XENSIV™ センサーと組み合わせることで、消費電力が少なく、豊富なユーザー インターフェースを提供する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。
CO2は、悪くて古くなった空気を測定する非常に良い代替品です。これは、高濃度の潜在的なウイルスの代替品でもあります。そのため、空気清浄機を自動的にオンにするには、空気が悪くなったことを検知することが重要です。当社のXENSIV™ CO2センサーは、高精度のCO2測定値を提供するだけでなく、空気清浄機に簡単に統合できます。
誰かが部屋にいることを知ることは、空気が十分にきれいになり、部屋に誰もいなくなったら空気清浄機をオフにすることでエネルギーを節約するのに役立ちます。それは多くのエネルギーを節約できます。これは、長距離をカバーする小型レーダーセンサーによって行うことができます。同じセンサーは、人がどこにいるかについての情報を提供することさえできます。これにより、空気清浄機が正しい方向に回転し、部屋の適切な部分に新鮮できれいな空気を提供できます。
空気を浄化してきれいにする方法はいくつかあります。UV-C と負イオン化は、それを行うための2つの実証済みの方法です。
インフィニオンは、UV-C LED 用の最先端のLEDドライバーを提供しています。
負イオン化は、インフィニオンのSiC MOSFET を使用することで、非常に効率的な方法で実装できます。
次世代の空気清浄機は、スマートホームシステムの一部となるように設計されています。Matter は、スマートホーム製品間の相互運用性に対処するための新しいワイヤレス標準の1つです。インフィニオンは、Wi-Fi ソリューションとしてMatterを提供する大手サプライヤーの1つです。
空気清浄機は、モータドライブを使用してファンを操作します。このファンは空気を引き込み、複数のフィルタ段とUV-Cライトに押し込み、部屋に戻します。部屋のすべての空気をろ過するには時間がかかるため、これらのユニットは通常継続的に動作し、低エネルギー消費が不可欠です。また、生活空間で動作するため、低騒音と低振動も重要です。センサーは空気の質を測定し、存在を検出し、ジェスチャーを認識します。空気清浄機をスマートホームリモコンに統合するための接続性は、Wi-Fi を介して実現でき、ユーザーは最新のヒューマンマシンインターフェース (HMI) を介してデバイスと対話できます。
当社の製品とシステムソリューションは、最新の空気清浄機により多くのインテリジェンスをもたらし、安全に感知、制御、接続できるようにします。CIPOS™ IPM は、高集積ファン モータドライブに最適なソリューションですが、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要因である場合は、ディスクリート ソリューションが最適です。これらはすべて、専用のモーター制御のためにiMOTION™ 製品と組み合わせることができます。補助電源向けとして、堅牢性と性能を向上させるCoolSET™ を提案し、当社の電源ポートフォリオを締めくくります。インフィニオンのディスクリートIGBT 製品は、力率改善とモーター制御用に設計されており、システム制御用の32-bit PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+ MCU 、AIROC™ Wi-Fi+ Bluetooth® コンボ、XENSIV™ センサーと組み合わせることで、消費電力が少なく、豊富なユーザー インターフェースを提供する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。
CO2は、悪くて古くなった空気を測定する非常に良い代替品です。これは、高濃度の潜在的なウイルスの代替品でもあります。そのため、空気清浄機を自動的にオンにするには、空気が悪くなったことを検知することが重要です。当社のXENSIV™ CO2センサーは、高精度のCO2測定値を提供するだけでなく、空気清浄機に簡単に統合できます。
誰かが部屋にいることを知ることは、空気が十分にきれいになり、部屋に誰もいなくなったら空気清浄機をオフにすることでエネルギーを節約するのに役立ちます。それは多くのエネルギーを節約できます。これは、長距離をカバーする小型レーダーセンサーによって行うことができます。同じセンサーは、人がどこにいるかについての情報を提供することさえできます。これにより、空気清浄機が正しい方向に回転し、部屋の適切な部分に新鮮できれいな空気を提供できます。
空気を浄化してきれいにする方法はいくつかあります。UV-C と負イオン化は、それを行うための2つの実証済みの方法です。
インフィニオンは、UV-C LED 用の最先端のLEDドライバーを提供しています。
負イオン化は、インフィニオンのSiC MOSFET を使用することで、非常に効率的な方法で実装できます。
次世代の空気清浄機は、スマートホームシステムの一部となるように設計されています。Matter は、スマートホーム製品間の相互運用性に対処するための新しいワイヤレス標準の1つです。インフィニオンは、Wi-Fi ソリューションとしてMatterを提供する大手サプライヤーの1つです。