フィットネスバンド
センサー、接続コンボ、セキュリティ、組み込み処理などの高度なテクノロジーにより、強化された機能を備えたフィットネスバンドを設計
-
このページでは
概要
当社の高度なリストバンドには、最先端のセンサー、安全な接続、組み込み処理が装備されており、正確なヘルスモニタリング、シームレスな統合、卓越したユーザーエクスペリエンスをユーザーに提供します。
利点
- PSOC™ 6デュアルコアプロセッサ、HMI
- オーディオ用のデュアルモードBluetooth®
- 安全な支払い
ブロック図
概要
PSoC™ 6ファミリは超低電力アーキテクチャ上に構築されており、デュアルコアArm® Cortex®-M4およびCortex-M0+アーキテクチャにより、設計者は電力と性能を同時に最適化できます。PSoC™ 6 MCUは、業界をリードする最新世代のCAPSENSE™静電容量センシング技術を採用しており、堅牢で信頼性の高い最新のタッチおよびジェスチャベースのインターフェースを実現します。
AIROC™™ Bluetooth SoCは、クラシックBluetoothとオーディオユースケースであるBluetooth Low Energyの両方をサポートする機能を実現するBluetooth®コアスペック準拠のデバイスです。
インフィニオンのコネクテッドIoT デバイス向け製品ファミリーであるSECORA™ Connect は、OEM や業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いの安全性を保護し、便利な生体認証を実現することが容易になります。スマートウェアラブルとIoT デバイスの人気の高まりに対応するソリューションを提供します。 これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信(NFC)を介したその他のアプリケーションを提供します。
PSoC™ 6ファミリは超低電力アーキテクチャ上に構築されており、デュアルコアArm® Cortex®-M4およびCortex-M0+アーキテクチャにより、設計者は電力と性能を同時に最適化できます。PSoC™ 6 MCUは、業界をリードする最新世代のCAPSENSE™静電容量センシング技術を採用しており、堅牢で信頼性の高い最新のタッチおよびジェスチャベースのインターフェースを実現します。
AIROC™™ Bluetooth SoCは、クラシックBluetoothとオーディオユースケースであるBluetooth Low Energyの両方をサポートする機能を実現するBluetooth®コアスペック準拠のデバイスです。
インフィニオンのコネクテッドIoT デバイス向け製品ファミリーであるSECORA™ Connect は、OEM や業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いの安全性を保護し、便利な生体認証を実現することが容易になります。スマートウェアラブルとIoT デバイスの人気の高まりに対応するソリューションを提供します。 これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信(NFC)を介したその他のアプリケーションを提供します。