コンシューマーウェアラブル

便利でスマート、かつ安全なウェアラブルソリューションであなたの健康な生活をサポートします

nobutton

概要

機械学習は、次世代のレスポンシブ コンピューティングおよび制御ウェアラブル アプリケーションにとって重要です。機械学習アクセラレーションとニューラル ネット コンピューティングを特長とする新世代プロセッサは、人間と機械の相互作用の障壁を下げ、エンドアプリケーションにコンテキスト認識を追加することで、最終製品をよりインテリジェントで直感的に使用できるようにし、次世代のエンドユーザーエクスペリエンスを提供します。

エンジニアは、ウェアラブル、特にスマートウォッチやバンドを設計する際に、いくつかの課題に直面します。彼らは、超コンパクトなフォームファクタ、使いやすさ、低消費電力、直感的な視覚化、さまざまな接続機能、測定精度、音響処理、および安定性について心配しています。

ウェアラブルデバイスは、変化する環境でのユーザーの動きを記録するため、圧力と動きを常に正確かつ堅牢に測定しながら、さまざまな条件下での動作安定性を実現するようにコンポーネントを設計する必要があります。また、ウェアラブルには強化されたセキュリティが組み込まれている必要があるため、ユーザーは個人情報や機密データの漏洩を心配する必要がありません。

PSoC™ Edge は、ユーザー エクスペリエンスを向上させる次世代の機械学習機能を実現します。 この統合MCUは、適切なサイズのペリフェラルメモリとオンチップメモリを使用して、「常時オン」、低電力、高性能動作のためのハードウェアアクセラレーションニューラルネットコンピューティングを提供します。

信頼性の高いAIROC™™ ワイヤレスコネクティビティ製品は、ウェアラブルに最適です。Wi-FiとBluetooth®の組み合わせは、音楽および音声/オーディオ機能用のSIGクラシックBluetooth®プロファイルをサポートしながら、超低電力Wi-Fiと強化された干渉軽減を提供します。PSoC™ Bluetooth® LEファミリーは、コンピューティング、コネクティビティ、アナログを組み合わせて、低消費電力で高度に統合されたデバイスにしています。

小型のXENSIV™センサーは、スポーツ、健康、アクティビティを最高の精度と品質で監視できます。

インフィニオンのOPTIGA™ファミリーは、組込み認証とデバイス保護をサポートするハードウェアベースのトラストアンカーの選択肢を提供し、セキュアなセルラー接続をウェアラブルに拡張します。

SECORA™ファミリーは、ウェアラブルに決済機能とセキュアNFC機能を提供し、当社のRFポートフォリオはシームレスな接続性と位置追跡によりユーザー体験を向上させます。インフィニオンのSEMPER™ Nanoは、低消費電力で信頼性の高いNORフラッシュを必要とするウェアラブル製品を実現します。

機械学習は、次世代のレスポンシブ コンピューティングおよび制御ウェアラブル アプリケーションにとって重要です。機械学習アクセラレーションとニューラル ネット コンピューティングを特長とする新世代プロセッサは、人間と機械の相互作用の障壁を下げ、エンドアプリケーションにコンテキスト認識を追加することで、最終製品をよりインテリジェントで直感的に使用できるようにし、次世代のエンドユーザーエクスペリエンスを提供します。

エンジニアは、ウェアラブル、特にスマートウォッチやバンドを設計する際に、いくつかの課題に直面します。彼らは、超コンパクトなフォームファクタ、使いやすさ、低消費電力、直感的な視覚化、さまざまな接続機能、測定精度、音響処理、および安定性について心配しています。

ウェアラブルデバイスは、変化する環境でのユーザーの動きを記録するため、圧力と動きを常に正確かつ堅牢に測定しながら、さまざまな条件下での動作安定性を実現するようにコンポーネントを設計する必要があります。また、ウェアラブルには強化されたセキュリティが組み込まれている必要があるため、ユーザーは個人情報や機密データの漏洩を心配する必要がありません。

PSoC™ Edge は、ユーザー エクスペリエンスを向上させる次世代の機械学習機能を実現します。 この統合MCUは、適切なサイズのペリフェラルメモリとオンチップメモリを使用して、「常時オン」、低電力、高性能動作のためのハードウェアアクセラレーションニューラルネットコンピューティングを提供します。

信頼性の高いAIROC™™ ワイヤレスコネクティビティ製品は、ウェアラブルに最適です。Wi-FiとBluetooth®の組み合わせは、音楽および音声/オーディオ機能用のSIGクラシックBluetooth®プロファイルをサポートしながら、超低電力Wi-Fiと強化された干渉軽減を提供します。PSoC™ Bluetooth® LEファミリーは、コンピューティング、コネクティビティ、アナログを組み合わせて、低消費電力で高度に統合されたデバイスにしています。

小型のXENSIV™センサーは、スポーツ、健康、アクティビティを最高の精度と品質で監視できます。

インフィニオンのOPTIGA™ファミリーは、組込み認証とデバイス保護をサポートするハードウェアベースのトラストアンカーの選択肢を提供し、セキュアなセルラー接続をウェアラブルに拡張します。

SECORA™ファミリーは、ウェアラブルに決済機能とセキュアNFC機能を提供し、当社のRFポートフォリオはシームレスな接続性と位置追跡によりユーザー体験を向上させます。インフィニオンのSEMPER™ Nanoは、低消費電力で信頼性の高いNORフラッシュを必要とするウェアラブル製品を実現します。

ドキュメント