家電製品
インフィニオンのパワー半導体、コントローラー、センサーによって駆動される革新的でエネルギー効率の高いスマート家電
-
このページでは
カテゴリー別の参照
Coffee machines and grinders
最新のインバータおよびセンサー技術に基づくシステムソリューションにより、ヒューマンマシンインターフェース (HMI) 機能と次のレベルの接続性を実現
家庭用ロボット
Hair dryers and stylers
Design an energy-efficient, compact, and quiet hair dryer or styler with Infineon's latest solutions for BLDC motor control, HMI, sensing, and more
すべての家電製品アプリケーション
家電製品に最適なコンポーネント
私たちは、最先端の家電製品がオンラインでつながり、効率的で、消費者の家事をかつてないほどに簡単にする世界で生活しています。個々のデバイスは相互に接続されており、統合されたセンサーを使用して、インテリジェントな意思決定ができます。そしてもちろん、コストとCO2排出量を削減するために、これまで以上に静かで電力消費量が少ない必要があります。インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、このインテリジェンスをスマートでコネクテッドな家電製品にもたらし、それらを検出、制御、安全に接続します。最高の効率レベルと最小のフォームファクターを実現し、最もスマートな電源設計に基づいて、家電製品の二酸化炭素排出量を大幅に改善します。
インフィニオンのコンポーネントを選択することで、競合他社との差別化ができ、設計を簡単に行うことができます。私たちは、すべての消費者のニーズを簡単に満たすことができる包括的なポートフォリオを提供します。当社の CIPOS™ IPM ファミリーは、高度に統合されたコンプレッサードライブに最適なソリューションであり、レイアウトの柔軟性と熱性能の最適化が主な要因である場合は、ディスクリート IGBT と EiceDRIVER™ ゲートドライバIC を用いたディスクリートソリューションが最適です。CoolGaN™ GaN HEMTを利用すると、熱性能と電力密度にもメリットがあります。例えば、掃除機や冷蔵庫のモーター制御は、家電製品のモーター制御用に設計された PSOC™ Control C3マイクロコントローラーで簡単に行うことができます。補助電源向けとして、堅牢性と性能を向上させるCoolSET™ を提案し、当社の電源ポートフォリオを締めくくります。インフィニオンのシステム制御およびHMI用 PSOC™ マイクロコントローラーは、魅力的なユーザーインターフェースや、静電容量式、誘導性、液体センシングを組み合わせた PSOC™ マルチセンス マイクロコントローラーを簡単に設計できます。 当社のXENSIV™ センサーと組み合わせることで、家電製品はよりスマートになり、またAIROC™ Wi-Fi & Combo 製品とOPTIGA™ Trust M を追加することで、インターネットに安全に接続することができます。最後に、 PSOC™ Edge マイクロコントローラーは、家電製品のエッジでAI/MLを可能にし、新しい機能とさらなるスマートさを提供します。