セルラーRFフロントエンド
最高のRFシステム性能と信頼性の高い無線通信を実現
-
このページでは
概要
セルラー4G/5Gなどの無線システムの急速な進化により、通信方法や情報アクセス方法が向上しています。これにより、拡張された革新的な通信サービスに対するニーズが高まっています。これらのサービスを提供するために、RF設計者は、最新のワイヤレスアプリケーションの要求を満たすことができる柔軟で高性能なRF製品を必要としています。目標は、より包括的でシームレスな通信体験のために、低消費電力で高速データレートで最高のユーザーエクスペリエンスを提供することです。 インフィニオンは、RFに関する専門知識と最先端のSiGe BiCMOS、RFバルクSi、RF SOI CMOS技術を活用して、複雑性を克服し、設計上の課題に取り組むための高性能でエネルギー効率の高いグリーンRFソリューションを提供しています。
利点
- 高速データレート
- より広いカバレッジ
- 電力効率
- 長いバッテリー寿命
- より高いシステム堅牢性
ブロック図
概要
以下の特典をお楽しみください。
- 外部LNA、チューニングアンテナ、5G機能、DLCA、ULCA、ENDCのサポートにより、データレートが最大40 %向上
- 外部LNAとグローバル動作周波数帯域のサポートにより、最大40%のエリアカバレッジを拡大
- アンテナのチューニングとスワップによるPAの最大50%の省電力、および製品レベルのDC低消費電力
- システムの堅牢性の向上、ESDイベントからの保護、妨害信号に対する感度の低下
インフィニオンのシリコンゲルマニウム (SiGe) ベースおよびシリコンゲルマニウムカーボン (SiGe:C) ベースのLNAは、RFフロントエンド用に、シングルバンドLNA、複数のゲイン状態を持つLNA、LNAバンクの3つの幅広いカテゴリで利用できます。
非常に弱い信号環境では、LNAを使用しないソリューションと比較して、LNAはデータレートを2倍にすることができます。高い線形性により、アンテナの絶縁が不十分で、アンテナとトランシーバー間の長いラインの損失があるでも、最適な信号受信が保証されます。
インフィニオンのRFフロントエンド用アンテナ中心ソリューションポートフォリオ
優れた性能を発揮するモバイルアンテナは、シームレスな通信体験にとって非常に重要です。スペースに制約があると、アンテナが小さくなり、その結果、アンテナの効率が低下します。したがって、RF設計者は、性能損失を克服するために、選択した周波数帯域に従ってアンテナを調整することを選択します。この課題に対処するため、インフィニオンは、最大の電力伝送を実現し、アンテナ効率を最適化するコンパクトなアンテナチューニングスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています。
アンテナクロススイッチの主な利点は、アップリンク(UL)の送信電力を最適化したり、ダウンリンク(DL)の受信感度を向上させたりするなど、最も高性能なアンテナを交換して選択することで消費電力を削減できることです。
インフィニオンのBGC100GN6双方向カプラーICなどのカプラーは、閉ループの電力制御とアンテナチューニングの重要な部分です。携帯電話などのRFフロントエンドアプリケーションでは、カプラはパワーアンプ/アンテナスイッチモジュール (PA/ASM) とアンテナチューナの間に配置されます。
RFスイッチは、帯域の選択とスイッチング、アンテナでのダイバーシティスイッチング、またはRFフロントエンド内のさまざまなRFパスに使用されます。 これらのデバイスは、インフィニオンの特許取得済みMOS技術を使用して製造されています。
インフィニオンのRFスイッチのポートフォリオは、MIPI/GPIOインターフェース、高速スイッチング速度、低消費電力など、さまざまなトポロジーと機能を備えた単極双投(SPxT)デバイスで構成されています。マキシムのハイパワーハンドリングスイッチ(+39dBm)は、優れた挿入損失と絶縁性能を備えているため、携帯電話に最適です。より高い帯域幅と追加のレシーバチャネル(ダイバーシティパス)を必要とするモバイルデータのダウンロードを高速化するために、当社のダイバーシティRFスイッチは挿入損失を最小限に抑え、適切な受信帯域の選択を可能にします。
以下の特典をお楽しみください。
- 外部LNA、チューニングアンテナ、5G機能、DLCA、ULCA、ENDCのサポートにより、データレートが最大40 %向上
- 外部LNAとグローバル動作周波数帯域のサポートにより、最大40%のエリアカバレッジを拡大
- アンテナのチューニングとスワップによるPAの最大50%の省電力、および製品レベルのDC低消費電力
- システムの堅牢性の向上、ESDイベントからの保護、妨害信号に対する感度の低下
インフィニオンのシリコンゲルマニウム (SiGe) ベースおよびシリコンゲルマニウムカーボン (SiGe:C) ベースのLNAは、RFフロントエンド用に、シングルバンドLNA、複数のゲイン状態を持つLNA、LNAバンクの3つの幅広いカテゴリで利用できます。
非常に弱い信号環境では、LNAを使用しないソリューションと比較して、LNAはデータレートを2倍にすることができます。高い線形性により、アンテナの絶縁が不十分で、アンテナとトランシーバー間の長いラインの損失があるでも、最適な信号受信が保証されます。
インフィニオンのRFフロントエンド用アンテナ中心ソリューションポートフォリオ
優れた性能を発揮するモバイルアンテナは、シームレスな通信体験にとって非常に重要です。スペースに制約があると、アンテナが小さくなり、その結果、アンテナの効率が低下します。したがって、RF設計者は、性能損失を克服するために、選択した周波数帯域に従ってアンテナを調整することを選択します。この課題に対処するため、インフィニオンは、最大の電力伝送を実現し、アンテナ効率を最適化するコンパクトなアンテナチューニングスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています。
アンテナクロススイッチの主な利点は、アップリンク(UL)の送信電力を最適化したり、ダウンリンク(DL)の受信感度を向上させたりするなど、最も高性能なアンテナを交換して選択することで消費電力を削減できることです。
インフィニオンのBGC100GN6双方向カプラーICなどのカプラーは、閉ループの電力制御とアンテナチューニングの重要な部分です。携帯電話などのRFフロントエンドアプリケーションでは、カプラはパワーアンプ/アンテナスイッチモジュール (PA/ASM) とアンテナチューナの間に配置されます。
RFスイッチは、帯域の選択とスイッチング、アンテナでのダイバーシティスイッチング、またはRFフロントエンド内のさまざまなRFパスに使用されます。 これらのデバイスは、インフィニオンの特許取得済みMOS技術を使用して製造されています。
インフィニオンのRFスイッチのポートフォリオは、MIPI/GPIOインターフェース、高速スイッチング速度、低消費電力など、さまざまなトポロジーと機能を備えた単極双投(SPxT)デバイスで構成されています。マキシムのハイパワーハンドリングスイッチ(+39dBm)は、優れた挿入損失と絶縁性能を備えているため、携帯電話に最適です。より高い帯域幅と追加のレシーバチャネル(ダイバーシティパス)を必要とするモバイルデータのダウンロードを高速化するために、当社のダイバーシティRFスイッチは挿入損失を最小限に抑え、適切な受信帯域の選択を可能にします。