リモコン
高性能リモートコントロールユニットの設計
-
このページでは
概要
リモートコントロールでは、超低電力で堅牢な接続要件が大きな課題となります。音声リモコンなどの機能に対する需要の高まりにより、設計が複雑化し、より高性能なBluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)の必要性が高まっています。これらの問題に対処するために、Bluetooth® LEベースのリモートコントロールテクノロジーは、制御する角度が自由、長距離、超低電力、低遅延、他の障害物にブロックされないなどの利点を備えた、従来の赤外線ソリューションに代わる効果的なソリューションです。
利点
- 長距離および低遅延
- 超低消費電力
- ユニバーサル相互運用性
- 実証済み設計
- 堅牢で信頼性の高い接続
- スケーラブルなBluetooth® LEソリューション
ブロック図
概要
低消費電力は、リモートコントロールが長いバッテリー寿命(少なくとも5年)を確保するために必須です。これは、ディープ スリープ/アイドル モード、4 dBm の Tx 電力、および音声検索の使用例での消費電力に特に当てはまります。インフィニオンのBLE SoCは、社内の標準使用モデル要件に基づいて、最大10年以上の超長時間バッテリー寿命をサポートする超低消費電力設計を可能にし、業界で主導的な地位を確立しています。
BLE対応のリモートコントロールユニットは、堅牢なワイヤレス接続に基づく「使いやすい」IRベースのユニットを上回っています, より堅牢なRF設計, とより良い相互運用性, 重要な柱です. より長い範囲と低遅延の機能も重要です。AIROC™® 信頼性の高いBluetooth® LE SoCは、世界中で広く展開されている、マーケティングをリードし、実績があり、堅牢なRF技術により、設計を強化します。
ほとんどのお客様は、SoCがマイクロコントローラー、Bluetooth® LEサブシステム、メモリ、およびPMUテクノロジーと高度に統合され、スケーラブルであることを設計に求めています。市場で実証済みの設計と、メインストリームのホストSoCプラットフォームとのユニバーサルな相互運用性により、設計プロセスのスピードアップと簡素化に貢献します。AIROCのAndroid認定を受けたCYW20835ターンキーリファレンスデザインは、音声研究をサポートします。この実証済みの設計は、製品をより早く市場に投入するために、世界中の企業によって展開されています。
AIROC™ Bluetooth®低エネルギーポートフォリオは、Bluetooth® LEシステムオンチップ (SoC) デバイスで構成され、アプリケーションに最も信頼性が高く、最高のパフォーマンスを提供するトータルソリューションを提供し、さまざまなIoTアプリケーションのエッジコンピューティング機能を実現します。これらの高集積SoCデバイスは、信頼性の高い長距離Bluetooth®接続とともに、外部コンポーネントとのインターフェースも可能にします。 CYW20835は、リモートコントロールアプリケーションに最適なソリューションであり、クラス最高の音声リモート設計を提供します。
低消費電力は、リモートコントロールが長いバッテリー寿命(少なくとも5年)を確保するために必須です。これは、ディープ スリープ/アイドル モード、4 dBm の Tx 電力、および音声検索の使用例での消費電力に特に当てはまります。インフィニオンのBLE SoCは、社内の標準使用モデル要件に基づいて、最大10年以上の超長時間バッテリー寿命をサポートする超低消費電力設計を可能にし、業界で主導的な地位を確立しています。
BLE対応のリモートコントロールユニットは、堅牢なワイヤレス接続に基づく「使いやすい」IRベースのユニットを上回っています, より堅牢なRF設計, とより良い相互運用性, 重要な柱です. より長い範囲と低遅延の機能も重要です。AIROC™® 信頼性の高いBluetooth® LE SoCは、世界中で広く展開されている、マーケティングをリードし、実績があり、堅牢なRF技術により、設計を強化します。
ほとんどのお客様は、SoCがマイクロコントローラー、Bluetooth® LEサブシステム、メモリ、およびPMUテクノロジーと高度に統合され、スケーラブルであることを設計に求めています。市場で実証済みの設計と、メインストリームのホストSoCプラットフォームとのユニバーサルな相互運用性により、設計プロセスのスピードアップと簡素化に貢献します。AIROCのAndroid認定を受けたCYW20835ターンキーリファレンスデザインは、音声研究をサポートします。この実証済みの設計は、製品をより早く市場に投入するために、世界中の企業によって展開されています。
AIROC™ Bluetooth®低エネルギーポートフォリオは、Bluetooth® LEシステムオンチップ (SoC) デバイスで構成され、アプリケーションに最も信頼性が高く、最高のパフォーマンスを提供するトータルソリューションを提供し、さまざまなIoTアプリケーションのエッジコンピューティング機能を実現します。これらの高集積SoCデバイスは、信頼性の高い長距離Bluetooth®接続とともに、外部コンポーネントとのインターフェースも可能にします。 CYW20835は、リモートコントロールアプリケーションに最適なソリューションであり、クラス最高の音声リモート設計を提供します。