ホームシアター設置スピーカーシステムソリューション
D級オーディオアンプ、AC-DC コントローラー、MOSFET などのインフィニオンのソリューションでホームシアターや設置用スピーカーシステムを構築
-
このページでは
概要
インフィニオンの集積回路は、インフィニオンの幅広いAC-DC 電源ソリューション、高効率でスケーラブルなD級アンプ、柔軟なワイヤレス接続ソリューションを使用して、パワフルで高効率、接続が容易で、よりサウンドの良いホームシアターおよび設置用スピーカーシステムを設計できるようにします。
利点
- スケーラブルなオーディオ電力/チャンネル数
- 低オーディオノイズフロア
- 高効率
- 低消費電力
- 小型またはヒートシンク動作なし
- スケーラブルなSMPSソリューション
- 汎用性の高いワイヤレス接続
ブロック図
概要
ホームシアターは、人々が自宅で映画や音楽を楽しむことを可能にする視聴覚エンターテインメントシステムの基本的な部分であり、今でもそうです。ホームシアター スピーカー システムも、よりカスタマイズされ、個室に組み込むことができる設置型スピーカー システムへと進化しています。これらのシステムは、高いパワーと効率を必要とし、接続と使用が簡単で、最高品質のサウンドを生成する必要があります。 インフィニオンのスケーラブルなD級アンプソリューションは、パワフルでエネルギー効率が高く、使いやすい、並外れた音質を備えたシステムの設計を支援します。
インフィニオンのMERUS™ マルチチップモジュール (MCM) D級アンプは、実績のあるD級コントローラーと最先端の低Rds(on)MOSFET を小型QFN パッケージに統合し、大型ヒートシンクを必要とせずに全負荷時に超高効率を実現します。 また、MCM デバイスは柔軟な電源構成 (シングルレールまたはスプリットレール) を提供し、複数のスピーカ負荷構成(2xシングルエンド、1x BTL、または1x並列シングルエンド)をサポートしているため、必要なローパスフィルタの数が半分に削減されます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリート オーディオ ソリューションには、拡張性に優れたアンプ ドライバIC とパワーMOSFET の組み合わせが含まれており、優れたオーディオ性能とチャネルあたり最大3000W のスケーラブルな出力電力を提供します。 インフィニオンの幅広いパワーMOSFET ポートフォリオとGaN HEMT と組み合わせることで、MERUS™ ディスクリート オーディオソリューションは、高電力D級増幅市場における高効率、堅牢、高信頼性の産業用リファレンスの標準となっています。
インフィニオンの最新世代のCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、固定周波数および擬似共振スイッチング方式で、堅牢性と優れた性能を向上させます。 これらのAC-DC ソリューションは、最新の700V および800V のCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET ファミリーをDIP-7およびDSO-12パッケージに統合することで実現します。 これらのソリューションは、ホームシアターや設置スピーカーシステムに最適です。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合 WLAN と Bluetooth® をシングルチップ ソリューションに収め、小型フォーム ファクターのIoT 設計を可能にします。 コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
インフィニオンのWi-Fi + Bluetooth® コンボソリューションは、ホームシアターや設置用スピーカーシステムを他のデバイスと素早く、シンプルに、そして費用対効果の高い方法で接続します。
ホームシアターは、人々が自宅で映画や音楽を楽しむことを可能にする視聴覚エンターテインメントシステムの基本的な部分であり、今でもそうです。ホームシアター スピーカー システムも、よりカスタマイズされ、個室に組み込むことができる設置型スピーカー システムへと進化しています。これらのシステムは、高いパワーと効率を必要とし、接続と使用が簡単で、最高品質のサウンドを生成する必要があります。 インフィニオンのスケーラブルなD級アンプソリューションは、パワフルでエネルギー効率が高く、使いやすい、並外れた音質を備えたシステムの設計を支援します。
インフィニオンのMERUS™ マルチチップモジュール (MCM) D級アンプは、実績のあるD級コントローラーと最先端の低Rds(on)MOSFET を小型QFN パッケージに統合し、大型ヒートシンクを必要とせずに全負荷時に超高効率を実現します。 また、MCM デバイスは柔軟な電源構成 (シングルレールまたはスプリットレール) を提供し、複数のスピーカ負荷構成(2xシングルエンド、1x BTL、または1x並列シングルエンド)をサポートしているため、必要なローパスフィルタの数が半分に削減されます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリート オーディオ ソリューションには、拡張性に優れたアンプ ドライバIC とパワーMOSFET の組み合わせが含まれており、優れたオーディオ性能とチャネルあたり最大3000W のスケーラブルな出力電力を提供します。 インフィニオンの幅広いパワーMOSFET ポートフォリオとGaN HEMT と組み合わせることで、MERUS™ ディスクリート オーディオソリューションは、高電力D級増幅市場における高効率、堅牢、高信頼性の産業用リファレンスの標準となっています。
インフィニオンの最新世代のCoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、固定周波数および擬似共振スイッチング方式で、堅牢性と優れた性能を向上させます。 これらのAC-DC ソリューションは、最新の700V および800V のCoolMOS™ P7スーパージャンクションMOSFET ファミリーをDIP-7およびDSO-12パッケージに統合することで実現します。 これらのソリューションは、ホームシアターや設置スピーカーシステムに最適です。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合 WLAN と Bluetooth® をシングルチップ ソリューションに収め、小型フォーム ファクターのIoT 設計を可能にします。 コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
インフィニオンのWi-Fi + Bluetooth® コンボソリューションは、ホームシアターや設置用スピーカーシステムを他のデバイスと素早く、シンプルに、そして費用対効果の高い方法で接続します。