車載充電器 (OBC)
当社の車載充電器ソリューションは、電気自動車 (EV) 向けに高効率の電力変換、高電力密度、信頼性を提供します。
-
このページでは
概要
インフィニオンは、組み合わせ可能でスケーラブルなオンボードバッテリーチャージャー (OBC) を開発するための完全で補完的なチップセットを提供しています。当社のOBCソリューションは、パワーエレクトロニクスと半導体の専門知識を活用し、Si、SiC、GaNパワー技術を使用し、車載アプリケーションの高い品質と安全基準を満たすように設計されています。ワイドバンドギャップチップは、V2L、V2H、V2Gなどの将来のトレンドを可能にします。スケーラブルなフルシステムソリューションは、市場投入までの時間を短縮し、完全な最適化を実現します。
利点
- スケーラブルなパワー技術ポートフォリオ
- すべての要件に対応するパワーパッケージ
- 完全に最適化されたシステム製品
- 補完的で最適化されたチップセット
- 将来のトレンドへのフルサポート
- Performance、 コスト、融合ソリューション
- ASIL-Dまでの安全サポート
- フルX-in-1システムサポート
- すべてのトポロジーに容易に導入
ブロック図
概要
EV車載充電器(OBC)は、車が駐車している間にACグリッドから高電圧(HV)メインバッテリーを再充電します。プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) とバッテリー電気自動車 (BEV) のより長い走行距離は、電気部品のバッテリー容量とエネルギー効率を高めることによって実現されます。一般的な開発目標は、400Vおよび800Vシステムの効率的な電力変換、電力密度、信頼性、および将来のユースケース (V2L、V2H、およびV2G) を可能にする双方向充電です。使用されるバッテリー電圧クラスは、充電時間の短縮をサポートし、車内のケーブル配線を軽量化できるため、約450 Vの高電圧で標準化される傾向があります。
インフィニオンのディスクリート高電圧コンポーネントは、高い効率と電力密度を低いシステムコストで実現するために厳格なテストを受けており、価格圧力がモジュールベースのソリューションに取って代わる中、オンボード充電アプリケーションに広く使用されています。さらに、当社の効率的な三相充電器ソリューションは、11kWから最大22kWの急速充電に向けた新しい設計トレンドをサポートします。
インフィニオンは、電気自動車 (EV) 市場向けの製品ソリューションを継続的に革新し、お客様が希望する航続距離を最大限のエネルギー効率で達成することを保証しています。 インフィニオンの電気自動車車載充電器システムの利点については、以下をご覧ください。
- スケーラブルな電力技術ポートフォリオ
- すべての要件に対応するパワーパッケージ
- 完全に最適化されたシステム提供
- 補完的で最適化されたチップセット
- 将来のトレンドをフルサポート
- パフォーマンス、コスト、フュージョンソリューション
- ASIL-Dまでの安全サポート
- X-in-1システムの完全サポート
- すべてのトポロジに簡単に導入
- 車載認定された製品
- 幅広い変換トポロジをサポート
- コンパクト設計と高出力密度
- 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
- ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
- 高性能32ビットマイクロコントローラ
一般的なOBC アプリケーションは、PFC とHV-HV DC-DC ステージで構成されています。
PFCステージ:
- 小型で効率的なEMCフィルタ
- 高効率PFC補正
- 高精度な出力電圧調整
- トポロジの幅広いサポート:B6 / B8、トーテムポール、マトリックスなど
HV-LV DC-DCコンバーター
- 広範囲の出力電圧レギュレーション
- 正確な充電電流制御
- 強化ガルバニック絶縁
- EMC出力フィルタ
- さまざまなトポロジー(C)LLC、ZVS、PS、FB、DAB、その他の将来のバリエーション
- eFuseソリューションによる柔軟な構成
インフィニオンは、電力網と電気自動車間の効率的な配電を促進する革新的で信頼性の高い充電接続ソリューションを提供しています。 ISO 15118ソリューションを当社の製品で実現し、TPM モジュールとAURIX™ マイクロコントローラーを組み合わせて安全な通信を実現します。 当社のWi-Fi / Bluetooth® モジュールは電力線通信を補完し、データの保存と更新を可能にします。 インフィニオンのCANトランシーバーは、車載ネットワークへの接続を提供し、ISO 15118で定義される要件やそれ以上の要件を満たす充電ソリューションの開発を容易にします。 これらのソリューションを提供することで、インフィニオンは車載充電コネクティビティソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。
インフィニオンは、非車載充電システム (NACS) と複合充電システム (CCS) の両方の通信規格をサポートする革新的で信頼性の高い充電インターフェース ソリューションを提供しています。 パワーエレクトロニクスと半導体技術におけるインフィニオンの専門知識は、ソリューションが効率的で信頼性が高く、安全であることを保証し、車載アプリケーションの最高品質と安全基準を満たします。NACS とCCS は互いに互換性がありませんが、車両が両方の規格に対応できるようにするには、さらなる努力が必要です。 スイッチは通常、接続された充電器をDC 電源またはAC電源で識別し、DC 電源の場合はメインバッテリーに直接、AC 電源の場合はOBCに電力を直接ルーティングします。 インフィニオンは、これらのルーティングスイッチ専用の半導体ソリューションを提供しています。
EV車載充電器(OBC)は、車が駐車している間にACグリッドから高電圧(HV)メインバッテリーを再充電します。プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) とバッテリー電気自動車 (BEV) のより長い走行距離は、電気部品のバッテリー容量とエネルギー効率を高めることによって実現されます。一般的な開発目標は、400Vおよび800Vシステムの効率的な電力変換、電力密度、信頼性、および将来のユースケース (V2L、V2H、およびV2G) を可能にする双方向充電です。使用されるバッテリー電圧クラスは、充電時間の短縮をサポートし、車内のケーブル配線を軽量化できるため、約450 Vの高電圧で標準化される傾向があります。
インフィニオンのディスクリート高電圧コンポーネントは、高い効率と電力密度を低いシステムコストで実現するために厳格なテストを受けており、価格圧力がモジュールベースのソリューションに取って代わる中、オンボード充電アプリケーションに広く使用されています。さらに、当社の効率的な三相充電器ソリューションは、11kWから最大22kWの急速充電に向けた新しい設計トレンドをサポートします。
インフィニオンは、電気自動車 (EV) 市場向けの製品ソリューションを継続的に革新し、お客様が希望する航続距離を最大限のエネルギー効率で達成することを保証しています。 インフィニオンの電気自動車車載充電器システムの利点については、以下をご覧ください。
- スケーラブルな電力技術ポートフォリオ
- すべての要件に対応するパワーパッケージ
- 完全に最適化されたシステム提供
- 補完的で最適化されたチップセット
- 将来のトレンドをフルサポート
- パフォーマンス、コスト、フュージョンソリューション
- ASIL-Dまでの安全サポート
- X-in-1システムの完全サポート
- すべてのトポロジに簡単に導入
- 車載認定された製品
- 幅広い変換トポロジをサポート
- コンパクト設計と高出力密度
- 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
- ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
- 高性能32ビットマイクロコントローラ
一般的なOBC アプリケーションは、PFC とHV-HV DC-DC ステージで構成されています。
PFCステージ:
- 小型で効率的なEMCフィルタ
- 高効率PFC補正
- 高精度な出力電圧調整
- トポロジの幅広いサポート:B6 / B8、トーテムポール、マトリックスなど
HV-LV DC-DCコンバーター
- 広範囲の出力電圧レギュレーション
- 正確な充電電流制御
- 強化ガルバニック絶縁
- EMC出力フィルタ
- さまざまなトポロジー(C)LLC、ZVS、PS、FB、DAB、その他の将来のバリエーション
- eFuseソリューションによる柔軟な構成
インフィニオンは、電力網と電気自動車間の効率的な配電を促進する革新的で信頼性の高い充電接続ソリューションを提供しています。 ISO 15118ソリューションを当社の製品で実現し、TPM モジュールとAURIX™ マイクロコントローラーを組み合わせて安全な通信を実現します。 当社のWi-Fi / Bluetooth® モジュールは電力線通信を補完し、データの保存と更新を可能にします。 インフィニオンのCANトランシーバーは、車載ネットワークへの接続を提供し、ISO 15118で定義される要件やそれ以上の要件を満たす充電ソリューションの開発を容易にします。 これらのソリューションを提供することで、インフィニオンは車載充電コネクティビティソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。
インフィニオンは、非車載充電システム (NACS) と複合充電システム (CCS) の両方の通信規格をサポートする革新的で信頼性の高い充電インターフェース ソリューションを提供しています。 パワーエレクトロニクスと半導体技術におけるインフィニオンの専門知識は、ソリューションが効率的で信頼性が高く、安全であることを保証し、車載アプリケーションの最高品質と安全基準を満たします。NACS とCCS は互いに互換性がありませんが、車両が両方の規格に対応できるようにするには、さらなる努力が必要です。 スイッチは通常、接続された充電器をDC 電源またはAC電源で識別し、DC 電源の場合はメインバッテリーに直接、AC 電源の場合はOBCに電力を直接ルーティングします。 インフィニオンは、これらのルーティングスイッチ専用の半導体ソリューションを提供しています。