ワイパーシステム
集積回路とセンサーソリューションで性能と効率を強化
-
このページでは
概要
ワイパーシステムは、ドライバーに明確な視界を提供することにより、全体的な安全性に大きな影響を与えます。 世界的な自動車生産の増加と新しいワイパー技術の需要は、世界の自動車用ワイパー市場の成長を推進しています。 一般的なワイパーモーター制御は、まだブラシ付きDC モーターのものもあります。 ただし、BLDC モータータイプには、信頼性の向上、小型化、重量の最適化などの利点もあります。
利点
- 性能と効率の向上
- 高信頼性
- コンパクトな設計
- コスト効率の高いソリューション
- 精密制御
ブロック図
概要
MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、非常に小さい基板スペース消費で保護機能付き大電流PWM モーター ドライブにコスト最適化されたソリューションを提供します。 インフィニオンのMOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、低抵抗保護機能付きハーフブリッジを1つのパッケージに収めています。 このMOTIX™ IC ファミリーは、過電流、過電圧、および過熱保護を提供しながら、高周波PWM制御機能を備えています。 MOTIX™ (NovalithIC™) BTN99xyLV ファミリーの多数の保護および診断機能、低パス抵抗、および高電流制限により、安全関連のアプリケーションに最適です。 さらに、インフィニオンのMOTIX™ H ブリッジドライバICファミリーは、幅広いスマート2相DC モーター制御アプリケーションの機能安全と快適性を実現します。
ワイパーには非常に特殊な要件があります。 インフィニオンの統合ドライバであるMOTIX™ マイクロコントローラー組み込みパワーICは、高性能ワイパーシステムにコスト効率の高いソリューションを提供します。 内蔵パワーIC は、ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードを提供し、オンデマンド (スタンバイ) のエネルギー管理をサポートします。 さらに、14ビット シグマ デルタADC とTMR センサーを備えた256 KB フラッシュにより、コスト ソリューションとワイパー角度精度を同時に実現し、メモリ増加の需要に対応します。
インフィニオンは、ワイパーの設計を最適化するために、さまざまな磁気位置センサーを提供しています。
GMR 技術に基づくTLE5012シリーズにより、インフィニオンは、ISO 26262対応の開発に準拠した正確な角度測定と機能安全を可能にするデジタル磁気角度センサー ファミリーを提供しています。 センサーの角度誤差は、温度変化と経年劣化を含めて1°未満です。 デュアルチャネルTMR ブリッジ角度センサーTLE5501製品も、ワイパーの設計要件を満たし、正確な回転検出によりコスト効率の高いソリューションを実現します。 モーター整流の場合、小型パッケージの高精度ホールスイッチ は、ワイパーの設計に最適です。
MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、非常に小さい基板スペース消費で保護機能付き大電流PWM モーター ドライブにコスト最適化されたソリューションを提供します。 インフィニオンのMOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、低抵抗保護機能付きハーフブリッジを1つのパッケージに収めています。 このMOTIX™ IC ファミリーは、過電流、過電圧、および過熱保護を提供しながら、高周波PWM制御機能を備えています。 MOTIX™ (NovalithIC™) BTN99xyLV ファミリーの多数の保護および診断機能、低パス抵抗、および高電流制限により、安全関連のアプリケーションに最適です。 さらに、インフィニオンのMOTIX™ H ブリッジドライバICファミリーは、幅広いスマート2相DC モーター制御アプリケーションの機能安全と快適性を実現します。
ワイパーには非常に特殊な要件があります。 インフィニオンの統合ドライバであるMOTIX™ マイクロコントローラー組み込みパワーICは、高性能ワイパーシステムにコスト効率の高いソリューションを提供します。 内蔵パワーIC は、ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードを提供し、オンデマンド (スタンバイ) のエネルギー管理をサポートします。 さらに、14ビット シグマ デルタADC とTMR センサーを備えた256 KB フラッシュにより、コスト ソリューションとワイパー角度精度を同時に実現し、メモリ増加の需要に対応します。
インフィニオンは、ワイパーの設計を最適化するために、さまざまな磁気位置センサーを提供しています。
GMR 技術に基づくTLE5012シリーズにより、インフィニオンは、ISO 26262対応の開発に準拠した正確な角度測定と機能安全を可能にするデジタル磁気角度センサー ファミリーを提供しています。 センサーの角度誤差は、温度変化と経年劣化を含めて1°未満です。 デュアルチャネルTMR ブリッジ角度センサーTLE5501製品も、ワイパーの設計要件を満たし、正確な回転検出によりコスト効率の高いソリューションを実現します。 モーター整流の場合、小型パッケージの高精度ホールスイッチ は、ワイパーの設計に最適です。