スマート ウィンドウ リフト モジュール
低電力アプリケーション向けの費用対効果の高いソリューション
-
このページでは
概要
スマート ウィンドウ リフト アプリケーションに関しては、リレーベースであろうとMOSFET ベースのモーター制御ソリューションであろうと、スペースが重要です。 理想的な発見: 貴重なPCB ボードスペースを節約するための小型フォームファクターを備えたシステムオンチップソリューション。 モジュールの信頼性を向上させるシングルチップソリューションも高い需要があります。 さらに、当社のソリューションは、市場に出回っている他のどのソリューションよりも少ない外部デバイスを使用します。
利点
- 広範な製品ポートフォリオ
- 統合およびコンパクトな設計
- モジュールの信頼性の向上
- コスト効率の高いソリューション
ブロック図
概要
インフィニオンのLINベースの MOTIX™ 32ビットモータ制御SoCは、リレードライバ とArm® Cortex®-M0業界標準マイクロコントローラコアを統合し、コンパクトな設計でリレーベースのモータ制御のための強力で効率的なプラットフォームを提供します。 このデバイスは、リレーまたはPN MOSFET ハーフブリッジを介してモーターを検知、制御、および作動するために必要なすべての機能を1つのダイに統合しています。 このチップには、電圧レギュレーター、LINトランシーバー、スイッチ入力、リレードライバなどの重要なコンポーネントが組み込まれているため、システムが合理化され、追加の外部デバイスの必要性が軽減されます。 重要な機能を1つのチップに統合することにより、システムはより堅牢になり、ウィンドウリフトメカニズムの全体的な信頼性が向上します。
インフィニオンの MOTIX™ Hブリッジドライバを内蔵した32ビットモータ制御SoC 製品ファミリは、 Arm® Cortex®-M0業界標準のマイクロコントローラ・コアと市場で実績のあるペリフェラルを統合したコンパクトでコスト効率の高いモータ制御ソリューションで、コンパクトな設計でMOSFETベースのモータ制御のための強力で効率的なプラットフォームを提供します。 LIN をサポートする2つの全二重シリアル インターフェース (UART) と、2つのオンチップ温度およびバッテリー電圧測定ユニット搭載しています。 適応制御アルゴリズムは、システム内のMOSFET パラメータを補間することができます。 タイミング測定に基づいてゲート電流設定を自動的に調整し、システムのEMC (低速スルーレート) と消費電力 (短いデッドタイム) を最適化します。
インフィニオンのLINベースの MOTIX™ 32ビットモータ制御SoCは、リレードライバ とArm® Cortex®-M0業界標準マイクロコントローラコアを統合し、コンパクトな設計でリレーベースのモータ制御のための強力で効率的なプラットフォームを提供します。 このデバイスは、リレーまたはPN MOSFET ハーフブリッジを介してモーターを検知、制御、および作動するために必要なすべての機能を1つのダイに統合しています。 このチップには、電圧レギュレーター、LINトランシーバー、スイッチ入力、リレードライバなどの重要なコンポーネントが組み込まれているため、システムが合理化され、追加の外部デバイスの必要性が軽減されます。 重要な機能を1つのチップに統合することにより、システムはより堅牢になり、ウィンドウリフトメカニズムの全体的な信頼性が向上します。
インフィニオンの MOTIX™ Hブリッジドライバを内蔵した32ビットモータ制御SoC 製品ファミリは、 Arm® Cortex®-M0業界標準のマイクロコントローラ・コアと市場で実績のあるペリフェラルを統合したコンパクトでコスト効率の高いモータ制御ソリューションで、コンパクトな設計でMOSFETベースのモータ制御のための強力で効率的なプラットフォームを提供します。 LIN をサポートする2つの全二重シリアル インターフェース (UART) と、2つのオンチップ温度およびバッテリー電圧測定ユニット搭載しています。 適応制御アルゴリズムは、システム内のMOSFET パラメータを補間することができます。 タイミング測定に基づいてゲート電流設定を自動的に調整し、システムのEMC (低速スルーレート) と消費電力 (短いデッドタイム) を最適化します。