ルーフ制御モジュール
高品質のソリューションでシームレスなルーフ制御モジュール設計を実現
-
このページでは
概要
ルーフ制御モジュールのニーズに合わせた高品質のソリューション。 インフィニオンの包括的なポートフォリオには、診断機能を備えた統合モーター制御、高輝度LED 用の車載用LED ドライバ、リプルカウントアルゴリズムを備えた高性能MCU、RGBアンビエント照明用の専用LIN デバイスが含まれます。
利点
- ドライバー体験の向上
- 包括的なポートフォリオ
- シームレスな統合
- 最適な室内照明
- 効率的なモーター制御
ブロック図
概要
自動車におけるルーフ制御モジュールの役割は、読書灯などの基本的な機能だけでなく、室内およびアンビエントライトの制御、サンルーフおよびブラインド制御にまで及びます。 これらの機能は、ユーザーエクスペリエンスと利便性を向上させる上で重要な役割を果たします。 ルーフ機能に対する期待が高まる中、最適に機能するルーフ制御モジュールは、アプリケーションのニーズに合わせて特別に調整された製品に基づいている必要があります。 ルーフ制御モジュールがシームレスに機能するように、インフィニオンの高品質なソリューションを選択してください。 私たちは、お客様が目指している精緻なタスクを実行するように設計されたデバイスを提供します。
当社の統合モーター制御は、ルーフ制御システムに必要なニーズを満たすようにカスタマイズされています。 診断機能、高輝度LED 用の車載用LED ドライバ、リプルカウントアルゴリズムをサポートする高性能MCU、RGB アンビエントライト用の専用LIN デバイスなどの特長を備えています。 これらの機能は、当社の包括的な製品ポートフォリオによってサポートされています。
主な製品:
- システムベーシックチップ(SBC)は、システム電源(LDO、DCDC)、通信インターフェース、診断、スイッチング機能、および障害出力を1つの製品にまとめます。
- MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、非常に小さな基板スペース消費で、保護機能付き大電流PWM モーター ドライブにコスト最適化されたソリューションを提供します。
- LITIX™ LEDドライバは、柔軟性と強力な車載用LEDドライバICソリューションを提供し、車両がLEDの利点を活用できるようにします。
当社の専用LIN デバイスを利用することで、自動車メーカーは洗練された柔軟なアンビエントライト システムを実現できます。 LIN 通信プロトコルにより、シンプルで費用対効果の高い配線が可能になり、アンビエントライト制御と車両の全体的な電子アーキテクチャとのシームレスな統合が可能になります。 シンプルで洗練されたRGB ライトコントロールシステムにより、ドライバーは気分や好みに合わせて照明の色と明るさを簡単に調整でき、全体的なドライバー体験を向上させることができます。
自動車におけるルーフ制御モジュールの役割は、読書灯などの基本的な機能だけでなく、室内およびアンビエントライトの制御、サンルーフおよびブラインド制御にまで及びます。 これらの機能は、ユーザーエクスペリエンスと利便性を向上させる上で重要な役割を果たします。 ルーフ機能に対する期待が高まる中、最適に機能するルーフ制御モジュールは、アプリケーションのニーズに合わせて特別に調整された製品に基づいている必要があります。 ルーフ制御モジュールがシームレスに機能するように、インフィニオンの高品質なソリューションを選択してください。 私たちは、お客様が目指している精緻なタスクを実行するように設計されたデバイスを提供します。
当社の統合モーター制御は、ルーフ制御システムに必要なニーズを満たすようにカスタマイズされています。 診断機能、高輝度LED 用の車載用LED ドライバ、リプルカウントアルゴリズムをサポートする高性能MCU、RGB アンビエントライト用の専用LIN デバイスなどの特長を備えています。 これらの機能は、当社の包括的な製品ポートフォリオによってサポートされています。
主な製品:
- システムベーシックチップ(SBC)は、システム電源(LDO、DCDC)、通信インターフェース、診断、スイッチング機能、および障害出力を1つの製品にまとめます。
- MOTIX™ シングルハーフブリッジIC (NovalithIC™) は、非常に小さな基板スペース消費で、保護機能付き大電流PWM モーター ドライブにコスト最適化されたソリューションを提供します。
- LITIX™ LEDドライバは、柔軟性と強力な車載用LEDドライバICソリューションを提供し、車両がLEDの利点を活用できるようにします。
当社の専用LIN デバイスを利用することで、自動車メーカーは洗練された柔軟なアンビエントライト システムを実現できます。 LIN 通信プロトコルにより、シンプルで費用対効果の高い配線が可能になり、アンビエントライト制御と車両の全体的な電子アーキテクチャとのシームレスな統合が可能になります。 シンプルで洗練されたRGB ライトコントロールシステムにより、ドライバーは気分や好みに合わせて照明の色と明るさを簡単に調整でき、全体的なドライバー体験を向上させることができます。