車載用補助システム
補助モーター制御、油圧、および空気圧システム向けの高効率ソリューション
-
このページでは
カテゴリー別の参照
補助モータ制御 - 12 V DCモータコントローラ
包括的な12 V DC モーター制御ポートフォリオは、車載アプリケーション向けにコスト効率とエネルギー効率に優れたソリューションを提供します
概要
さまざまな自動車アプリケーションで、12 Vの電力分配ネットワークに接続された電気モーターが利用されています。ユースケースに応じて、ブラシ付きDCモーターは短時間の運転に使用され、ブラシレスDCモーター(BLDC)はより高い要求を伴う連続運転に使用されます。インフィニオンは、効率的で信頼性の高い半導体ソリューションの幅広いポートフォリオを提供し、市場投入までの時間を短縮し、全体的な所有コストを削減します。
48 Vの車載電力供給の導入により、eTurbo、クライメートコンプレッサー、ロール安定化、電気サスペンション、連続使用の専用ポンプやファンなど、電力需要の高いモーター制御アプリケーションや、eCAT/EHC、PTC-ヒーター、フロントガラス除氷などの暖房アプリケーションも、12 V動作から移行しています。インフィニオンは、パワーエレクトロニクス、センサー、ドライバ、制御、通信半導体の包括的なポートフォリオを提供し、エネルギー効率、信頼性、堅牢性、安全性、コスト競争力に対するお客様のニーズに応えます。これにより、市場投入までの時間と全体的な所有コストを削減でき、これらの要件に対応するワンストップショップになります。
インフィニオンの信頼性の高い半導体ソリューションは、保護機能と診断機能を統合しており、トラックやバス、農業用車両、建設車両などで使用される油圧システム内のインダクティブバルブの効率的な制御を容易にします。
商用車、建設車両、農業用車両の空気圧管理システム向けのインフィニオンの堅牢で使いやすい半導体ソリューションは、12 Vと24 Vの両方の電力供給ネットに対応しており、総所有コストを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。
さまざまな自動車アプリケーションで、12 Vの電力分配ネットワークに接続された電気モーターが利用されています。ユースケースに応じて、ブラシ付きDCモーターは短時間の運転に使用され、ブラシレスDCモーター(BLDC)はより高い要求を伴う連続運転に使用されます。インフィニオンは、効率的で信頼性の高い半導体ソリューションの幅広いポートフォリオを提供し、市場投入までの時間を短縮し、全体的な所有コストを削減します。
48 Vの車載電力供給の導入により、eTurbo、クライメートコンプレッサー、ロール安定化、電気サスペンション、連続使用の専用ポンプやファンなど、電力需要の高いモーター制御アプリケーションや、eCAT/EHC、PTC-ヒーター、フロントガラス除氷などの暖房アプリケーションも、12 V動作から移行しています。インフィニオンは、パワーエレクトロニクス、センサー、ドライバ、制御、通信半導体の包括的なポートフォリオを提供し、エネルギー効率、信頼性、堅牢性、安全性、コスト競争力に対するお客様のニーズに応えます。これにより、市場投入までの時間と全体的な所有コストを削減でき、これらの要件に対応するワンストップショップになります。
インフィニオンの信頼性の高い半導体ソリューションは、保護機能と診断機能を統合しており、トラックやバス、農業用車両、建設車両などで使用される油圧システム内のインダクティブバルブの効率的な制御を容易にします。
商用車、建設車両、農業用車両の空気圧管理システム向けのインフィニオンの堅牢で使いやすい半導体ソリューションは、12 Vと24 Vの両方の電力供給ネットに対応しており、総所有コストを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。