車載用77GHzレーダー システム
ADASおよびADアプリケーション向けのサラウンドセンシング車載レーダーセンサー
-
このページでは
概要
先進運転支援システム (ADAS) の重要な部分である車載用77 / 79GHzレーダーシステムは、あらゆる気象条件での安全運転のための重要なテクノロジーです。最先端の測定技術は、増大する安全要件を満たす高度なシステム設計の鍵となります。成功へのチケット: 短距離から長距離まで高精度で優れたスケーラビリティを備えた、すぐに使用できるインフィニオンの77 / 79 Ghzレーダーチップセット。
利点
- 高性能
- 優れた拡張性
- すぐに使えるチップセット
- シームレスな相互機能
- 標準レーダーから4Dイメージングレーダーまで
- AEC-Q100認定
- オンチップパワー/温度センサー
ブロック図
概要
交通の複雑さは増しており、NCAPによって牽引されるADAS機能により、自動車はより安全になります。一方、レーダー技術は、物体の検出に加えて速度と方向を直接測定できるため、緊急ブレーキ機能に関してADASの重要なセンサーとして確立されています。また、悪天候で最高のセンサーとして明確に認識されています。
車をより安全にすることは継続的なプロセスであり、前方と後方のシナリオに焦点を当てた後、コーナーレーダーの必要性の結果としての交差点シナリオは論理的な次のステップです。さらに、ますます多くの高度な自動運転機能が多くの最新の車に登場しています。MaaSに必要なL4としてのこれらの自動化とさらなる自動化には、さらに高性能なセンサーが求められます。
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。当社の幅広いレーダートランシーバーMMIC (RASIC™) は、緊急自動ブレーキ(AEB)から自動運転の高解像度レーダーまで、すべてのセーフティクリティカルなアプリケーション向けの77 / 79GHzレーダーのニーズに対応します。正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。
交通の複雑さは増しており、NCAPによって牽引されるADAS機能により、自動車はより安全になります。一方、レーダー技術は、物体の検出に加えて速度と方向を直接測定できるため、緊急ブレーキ機能に関してADASの重要なセンサーとして確立されています。また、悪天候で最高のセンサーとして明確に認識されています。
車をより安全にすることは継続的なプロセスであり、前方と後方のシナリオに焦点を当てた後、コーナーレーダーの必要性の結果としての交差点シナリオは論理的な次のステップです。さらに、ますます多くの高度な自動運転機能が多くの最新の車に登場しています。MaaSに必要なL4としてのこれらの自動化とさらなる自動化には、さらに高性能なセンサーが求められます。
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。当社の幅広いレーダートランシーバーMMIC (RASIC™) は、緊急自動ブレーキ(AEB)から自動運転の高解像度レーダーまで、すべてのセーフティクリティカルなアプリケーション向けの77 / 79GHzレーダーのニーズに対応します。正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。