インフィニオンの1600 Vおよび1700 V IGBTパワーモジュールのポートフォリオは、さまざまな製品ファミリー、構成、定格電流、およびIGBTチップ世代で構成されています。定評のある62 mm、Econoファミリー、IHM、およびPrimePACK™ IGBTモジュールのすべてで、1600 Vおよび1700 Vの製品を備えています。
- 最大 1600 V/1700 V
- 50~3600 A
- さまざまなトポロジー
- 利用可能な多くのTIM製品
- 多くのPressFIT製品が利用可能
製品
概要
チョッパ、デュアル、4パック、PIM、6パック、シングルスイッチ構成で提供され、定格電流は50〜3600 Aです。 1200 Vおよび1700 V IGBTモジュールは、通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力エネルギーシステム、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)、またはトラクションアプリケーションで使用できます。
IGBT3 (E3) TRENCHSTOP™ ソフトスイッチング、高速およびソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、XT 内部接続テクノロジーと組み合わせた高速スイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 P5 チップなど、要件に基づいて異なる IGBT チップ世代から選択できます。
1600 Vおよび1700 VのIGBTモジュールには、パワーエレクトロニクスアプリケーションの再現性のある熱性能を実現するために、サーマル インターフェース マテリアル(TIM) が事前に適用されています。当社のはんだモジュールに加えて、PressFITピンを使用して多くの1600 V/1700 Vモジュールを取り付けて、パワーモジュールをはんだレス、鉛フリーで取り付けることができます。
チョッパ、デュアル、4パック、PIM、6パック、シングルスイッチ構成で提供され、定格電流は50〜3600 Aです。 1200 Vおよび1700 V IGBTモジュールは、通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力エネルギーシステム、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)、またはトラクションアプリケーションで使用できます。
IGBT3 (E3) TRENCHSTOP™ ソフトスイッチング、高速およびソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、XT 内部接続テクノロジーと組み合わせた高速スイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 P5 チップなど、要件に基づいて異なる IGBT チップ世代から選択できます。
1600 Vおよび1700 VのIGBTモジュールには、パワーエレクトロニクスアプリケーションの再現性のある熱性能を実現するために、サーマル インターフェース マテリアル(TIM) が事前に適用されています。当社のはんだモジュールに加えて、PressFITピンを使用して多くの1600 V/1700 Vモジュールを取り付けて、パワーモジュールをはんだレス、鉛フリーで取り付けることができます。
ドキュメント
ドキュメント
聴覚は、すべての感覚の中で最も分化しています。私たちの耳は、最大400,000の音、10オクターブ、7,000の異なる音程を区別します。人間の感覚に触発された当社のXENSIV™ MEMSマイクは、オーディオおよび音声制御デバイスに「スマートな耳」を提供します。コミュニケーションをより自然で直感的にする。
サイリスタは、何十年にもわたってこのアプリケーションを支配してきました。現在、サイリスタとIGBTは、さまざまなニーズを満たすためにHVDCシステムやFACTSで使用されています。