インフィニオンの1200 V IGBTパワーモジュールのポートフォリオは、さまざまな製品ファミリー、構成、定格電流、およびIGBTチップ世代で構成されています。
- 事前に適用されたTIMで利用可能
- PressFITピン
- 6~3600 A までの定格電流
- 1200 Vの電圧クラス
製品
概要
よく知られている62 mm、EasyおよびEconoファミリー、IHM、およびPrimePACK™ IGBTモジュールはすべて1200 Vを備えています。 チョッパ、デュアル、PIM、4パック、6パック、12パック、3レベル、ブースター、シングルスイッチ構成があり、定格電流は6 A〜3600 Aです。 1200 V IGBTモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力発電システム、太陽光発電システム、または商用、建設、農業用車両 (CAV)に使用されています。
高速IGBT2 、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT3 (T3 および E3)、Highspeed IGBT3、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、.XT相互接合技術を組み合わせたソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 E5 チップなど、要件に応じて異なる IGBT チップ世代から選択できます。1200 V IGBTモジュールには、ドライブアプリケーション向けに最適化された最新のTRENCHSTOP™ IGBT7技術が搭載されています。
1200 VのIGBTモジュールの多くは、パワーエレクトロニクスアプリケーションの熱性能の再現性ために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM) を事前に適用したものでも入手可能です。 当社の有名なはんだモジュールに加えて、PressFITピンを使用して取り付けることができる1200 Vモジュールを提供し、はんだレスで鉛フリーの取り付けが可能です。
よく知られている62 mm、EasyおよびEconoファミリー、IHM、およびPrimePACK™ IGBTモジュールはすべて1200 Vを備えています。 チョッパ、デュアル、PIM、4パック、6パック、12パック、3レベル、ブースター、シングルスイッチ構成があり、定格電流は6 A〜3600 Aです。 1200 V IGBTモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力発電システム、太陽光発電システム、または商用、建設、農業用車両 (CAV)に使用されています。
高速IGBT2 、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT3 (T3 および E3)、Highspeed IGBT3、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、.XT相互接合技術を組み合わせたソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 E5 チップなど、要件に応じて異なる IGBT チップ世代から選択できます。1200 V IGBTモジュールには、ドライブアプリケーション向けに最適化された最新のTRENCHSTOP™ IGBT7技術が搭載されています。
1200 VのIGBTモジュールの多くは、パワーエレクトロニクスアプリケーションの熱性能の再現性ために、サーマル インターフェース マテリアル (TIM) を事前に適用したものでも入手可能です。 当社の有名なはんだモジュールに加えて、PressFITピンを使用して取り付けることができる1200 Vモジュールを提供し、はんだレスで鉛フリーの取り付けが可能です。