EconoDUAL™ 3 IGBTモジュール
中電力アプリケーション向けのEconoDUAL™ 3製品ファミリー
EconoDUAL™ 3製品により、インフィニオンは600V/650V/1200Vおよび1700Vで100Aから900Aまでの全電流範囲をサポートします。EconoDUAL™ 3モジュールは、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル能力を実現する最先端のTRENCHSTOP™ IGBT7またはIGBT4技術を搭載し、さまざまなトポロジーで利用可能で、効率的なインバータ設計のためのシャント抵抗器などの追加機能も統合されています。
- 優れた機械的堅牢性
- 高いパワーサイクル能力
- PressFITピンのオプション
- TIMの可用性
- モーター制御とドライブ
- 商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)
- 太陽光発電システム向けソリューション
- オンラインUPS
- 風力タービン用電力変換器およびインバーター
プロダクツ
に関しては
最新世代のTRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載したEconoDUAL™ 3モジュールは、既存のIGBT4ポートフォリオを拡張し、定格電流を250Aから900Aに拡張します。750 Aおよび900 Aモジュールは、同じフットプリント内でより高い電流と温度を処理するための改良されたハウジングを特長としています。250A、300A、450A、および600Aモジュールは、低電流定格に向けたポートフォリオを完成させます。TRENCHSTOP™ IGBT7技術と組み合わせることで、損失の大幅な低減、高レベルの制御性とスイッチングの柔らかさ、および高い短絡能力を示します。過負荷時の最大動作温度175°Cと合わせて、高効率と電力密度を実現し、システムの簡素化とコスト削減を実現します。主な用途は、モーター制御とドライブ、太陽エネルギーシステム向けのソリューション、風力タービン用の電力変換器とインバーターです。
CO2削減目標を掲げると、大型車の電動化は避けられませんが、アイドリングストップの繰り返しや長時間の運転により、パワーモジュールの寿命に対する要求は高くなっています。
Waveパワーモジュールは、標準のEconoDUAL™ 3ハウジングに入っていますが、背面には追加のリボンボンドがあり、直接液体冷却による高度な冷却コンセプトを実現しています。リボンボンドソリューションは、電動トラック、電動バス、ドライブ、または風力発電用途の全体的な温度とリップルを低減します。さらに、Waveパワーモジュールは、冷却性の向上や出力電流の最大30%の改善により、最大6倍の寿命を実現し、端子を成形したコンパクトで堅牢な設計を実現しています。
EconoDUAL™ 3モジュールは、広い温度範囲でACパスの電流を監視するためのシャント抵抗を内蔵したものも用意されています。IGBTモジュールへの追加機能の統合は、インバータの全体的なシステムコストを最適化するための非常に効果的な方法です。最適化された熱拡散により、効果的な熱管理が保証され、事前に塗布された熱インターフェース材料により、最長の寿命を達成できます。外部電流センサーは不要になりました。これにより、システム内のスペースが節約され、材料費が削減され、製造作業が軽減されます。
最新世代のTRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載したEconoDUAL™ 3モジュールは、既存のIGBT4ポートフォリオを拡張し、定格電流を250Aから900Aに拡張します。750 Aおよび900 Aモジュールは、同じフットプリント内でより高い電流と温度を処理するための改良されたハウジングを特長としています。250A、300A、450A、および600Aモジュールは、低電流定格に向けたポートフォリオを完成させます。TRENCHSTOP™ IGBT7技術と組み合わせることで、損失の大幅な低減、高レベルの制御性とスイッチングの柔らかさ、および高い短絡能力を示します。過負荷時の最大動作温度175°Cと合わせて、高効率と電力密度を実現し、システムの簡素化とコスト削減を実現します。主な用途は、モーター制御とドライブ、太陽エネルギーシステム向けのソリューション、風力タービン用の電力変換器とインバーターです。
CO2削減目標を掲げると、大型車の電動化は避けられませんが、アイドリングストップの繰り返しや長時間の運転により、パワーモジュールの寿命に対する要求は高くなっています。
Waveパワーモジュールは、標準のEconoDUAL™ 3ハウジングに入っていますが、背面には追加のリボンボンドがあり、直接液体冷却による高度な冷却コンセプトを実現しています。リボンボンドソリューションは、電動トラック、電動バス、ドライブ、または風力発電用途の全体的な温度とリップルを低減します。さらに、Waveパワーモジュールは、冷却性の向上や出力電流の最大30%の改善により、最大6倍の寿命を実現し、端子を成形したコンパクトで堅牢な設計を実現しています。
EconoDUAL™ 3モジュールは、広い温度範囲でACパスの電流を監視するためのシャント抵抗を内蔵したものも用意されています。IGBTモジュールへの追加機能の統合は、インバータの全体的なシステムコストを最適化するための非常に効果的な方法です。最適化された熱拡散により、効果的な熱管理が保証され、事前に塗布された熱インターフェース材料により、最長の寿命を達成できます。外部電流センサーは不要になりました。これにより、システム内のスペースが節約され、材料費が削減され、製造作業が軽減されます。