CoolSiC™ ハイブリッドディスクリート
超低スイッチング損失を実現するコスト効率の高いパワースイッチ
製品
概要
設計における当社の 650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBT を迅速かつ簡単にプラグアンドプレイで置き換えると、スイッチング速度が 10 kHz ごとに効率が瞬時に 0.1% 向上するため、スイッチング速度が 23 kHz のアプリケーションでは、効率が ~0.23% 向上します。 ケルビン エミッター4ピンパッケージに CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートを使用すると、スイッチング損失がさらに低減され、さらに高い効率が得られます。
650V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートは、クラス最高の650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーの主要な機能と、クラス最高の超高速または高速スイッチング TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーなど、統合されたショットキーバリア CoolSiC™ ダイオードのユニポーラ構造を兼ね備えています。これらのデバイスはSiC ショットキーバリアダイオードと同梱されており、4ピン ケルビン エミッター パッケージを備えています。さらに、650 V CoolSiC™ハイブリッドディスクリートは、スイッチング損失と導通損失が最も少ないクラス最高のIGBT であるなどの利点があります。SiC MOSFET に匹敵し、競争力のあるコストで入手でき、センスピンと電圧オーバーシュートの低減 (シリコンダイオードのdirr/dt が原因)により、IGBT 応答時間が非常に短くなります。
650 V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートには、冷却労力の削減や電力密度の向上のための高効率、より高い周波数動作、双方向電流の流れ、10 kHz の動作周波数ごとに0.1% の効率向上を可能にする TRENCHSTOP™ 5 IGBTへの設計の容易な置き換えなど、重要な主となる利点が組み込まれています。
ケルビン エミッターを備えたTO-247 4ピンパッケージは、より高速な整流を可能にし、IGBTのスイッチング動作を改善します。標準のTO-247パッケージと比較して動的損失が20% 低減されているため、システム全体の効率が向上し、IGBT をより低い温度で動作させることができます。
IGBT のスイッチングが高速であるほど、TO-247 4ピンの利点は大きくなります。
設計における当社の 650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBT を迅速かつ簡単にプラグアンドプレイで置き換えると、スイッチング速度が 10 kHz ごとに効率が瞬時に 0.1% 向上するため、スイッチング速度が 23 kHz のアプリケーションでは、効率が ~0.23% 向上します。 ケルビン エミッター4ピンパッケージに CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートを使用すると、スイッチング損失がさらに低減され、さらに高い効率が得られます。
650V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートは、クラス最高の650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーの主要な機能と、クラス最高の超高速または高速スイッチング TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーなど、統合されたショットキーバリア CoolSiC™ ダイオードのユニポーラ構造を兼ね備えています。これらのデバイスはSiC ショットキーバリアダイオードと同梱されており、4ピン ケルビン エミッター パッケージを備えています。さらに、650 V CoolSiC™ハイブリッドディスクリートは、スイッチング損失と導通損失が最も少ないクラス最高のIGBT であるなどの利点があります。SiC MOSFET に匹敵し、競争力のあるコストで入手でき、センスピンと電圧オーバーシュートの低減 (シリコンダイオードのdirr/dt が原因)により、IGBT 応答時間が非常に短くなります。
650 V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートには、冷却労力の削減や電力密度の向上のための高効率、より高い周波数動作、双方向電流の流れ、10 kHz の動作周波数ごとに0.1% の効率向上を可能にする TRENCHSTOP™ 5 IGBTへの設計の容易な置き換えなど、重要な主となる利点が組み込まれています。
ケルビン エミッターを備えたTO-247 4ピンパッケージは、より高速な整流を可能にし、IGBTのスイッチング動作を改善します。標準のTO-247パッケージと比較して動的損失が20% 低減されているため、システム全体の効率が向上し、IGBT をより低い温度で動作させることができます。
IGBT のスイッチングが高速であるほど、TO-247 4ピンの利点は大きくなります。