- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
概要
ショットキーバリアダイオードをIGBT と統合しフリーホイールダイオードとして使用することで、IGBT の機能を拡張し、Eonと全体的なスイッチング損失を大幅に削減できます。フリーホイールSiC ショットキーバリアダイオードは、dV/dt およびdi/dt 値がほとんど変化しない場合のスイッチング損失を大幅に低減します。
主な特長
- TRENCHSTOP™ 5 IGBTテクノロジー
- SiCショットキー ダイオードを同一パッケージに搭載
- 4ピン ケルビン エミッター パッケージ
- 電圧オーバーシュートの低減
アプリケーション
製品
概要
設計における当社の 650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBT を迅速かつ簡単にプラグアンドプレイで置き換えると、スイッチング速度が 10 kHz ごとに効率が瞬時に 0.1% 向上するため、スイッチング速度が 23 kHz のアプリケーションでは、効率が ~0.23% 向上します。 ケルビン エミッター4ピンパッケージに CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートを使用すると、スイッチング損失がさらに低減され、さらに高い効率が得られます。
650V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートは、クラス最高の650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーの主要な機能と、クラス最高の超高速または高速スイッチング TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーなど、統合されたショットキーバリア CoolSiC™ ダイオードのユニポーラ構造を兼ね備えています。これらのデバイスはSiC ショットキーバリアダイオードと同梱されており、4ピン ケルビン エミッター パッケージを備えています。さらに、650 V CoolSiC™ハイブリッドディスクリートは、スイッチング損失と導通損失が最も少ないクラス最高のIGBT であるなどの利点があります。SiC MOSFET に匹敵し、競争力のあるコストで入手でき、センスピンと電圧オーバーシュートの低減 (シリコンダイオードのdirr/dt が原因)により、IGBT 応答時間が非常に短くなります。
650 V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートには、冷却労力の削減や電力密度の向上のための高効率、より高い周波数動作、双方向電流の流れ、10 kHz の動作周波数ごとに0.1% の効率向上を可能にする TRENCHSTOP™ 5 IGBTへの設計の容易な置き換えなど、重要な主となる利点が組み込まれています。
ケルビン エミッターを備えたTO-247 4ピン パッケージにより、より高速なコミュテーションが可能になり、IGBTのスイッチング動作が改善されます。標準のTO-247パッケージと比較して動的損失が20% 低減されるため、システム全体の効率が向上し、IGBTをより低い温度で動作させることができます。
IGBT のスイッチングが高速であるほど、TO-247 4ピンの利点は大きくなります。
設計における当社の 650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBT を迅速かつ簡単にプラグアンドプレイで置き換えると、スイッチング速度が 10 kHz ごとに効率が瞬時に 0.1% 向上するため、スイッチング速度が 23 kHz のアプリケーションでは、効率が ~0.23% 向上します。 ケルビン エミッター4ピンパッケージに CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートを使用すると、スイッチング損失がさらに低減され、さらに高い効率が得られます。
650V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートは、クラス最高の650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーの主要な機能と、クラス最高の超高速または高速スイッチング TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーなど、統合されたショットキーバリア CoolSiC™ ダイオードのユニポーラ構造を兼ね備えています。これらのデバイスはSiC ショットキーバリアダイオードと同梱されており、4ピン ケルビン エミッター パッケージを備えています。さらに、650 V CoolSiC™ハイブリッドディスクリートは、スイッチング損失と導通損失が最も少ないクラス最高のIGBT であるなどの利点があります。SiC MOSFET に匹敵し、競争力のあるコストで入手でき、センスピンと電圧オーバーシュートの低減 (シリコンダイオードのdirr/dt が原因)により、IGBT 応答時間が非常に短くなります。
650 V CoolSiC™ ハイブリッドディスクリートには、冷却労力の削減や電力密度の向上のための高効率、より高い周波数動作、双方向電流の流れ、10 kHz の動作周波数ごとに0.1% の効率向上を可能にする TRENCHSTOP™ 5 IGBTへの設計の容易な置き換えなど、重要な主となる利点が組み込まれています。
ケルビン エミッターを備えたTO-247 4ピン パッケージにより、より高速なコミュテーションが可能になり、IGBTのスイッチング動作が改善されます。標準のTO-247パッケージと比較して動的損失が20% 低減されるため、システム全体の効率が向上し、IGBTをより低い温度で動作させることができます。
IGBT のスイッチングが高速であるほど、TO-247 4ピンの利点は大きくなります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.