S-MID4.8
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
DerivativesPd surface, Au surface
-
ISO - リファレンスISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3
-
アプリケーションgovernment identification, authentication
-
ピッチ14.25 mm
-
厚さmax. 420µm
-
寸法13 x 11.8mm
-
接触面NiAu
-
納品形態Tape on Reel
-
製品の説明contact-based module, for high demanding applications, 10 years life time
-
製品名S-MID4.8
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- dedicated for 10 years life time applications
- reduced chip thickness giving new flexibility in card construction
- Superior tape material for highest robustness
- based on proven FlipChip-Technology
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.