ID (@25°C) (最大)-2.3 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2 W
-
Qgd (typ)1.1 nC
-
QG (typ @10V)6.1 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)250 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)400 mΩ
-
RthJA (最大)62.5 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) (最小)-1 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性P+P
|
OPN
|
IRF9953TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100KHz
- Industry standard surface-mount power package
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- High performance in low frequency applications
- Standard pinout allows for drop-in replacement
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.