Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C10612G30-10ZSXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM, 1M x 16 array
- 10 ns address access time (tAA)
- 10 ns read cycle time (tRC)
- Embedded ECC with 1-bit correction
- ERR output flags ECC event (GE)
- Byte write enable (BLE/BHE)
- OE/CE-controlled 3-state outputs
- 3.3 V ±0.3 V single-supply VCC
- TTL-compatible input/output levels
- 1.0 V data retention mode
- ICC 90 mA typ at 100 MHz
- TA -40°C to +85°C operating
利点
- 10 ns reads reduce memory latency
- 16-bit bus increases throughput
- ECC improves data integrity
- ERR pin supports fault monitoring
- Byte writes cut write bandwidth
- 3-state outputs enable bus sharing
- 3.3 V rail simplifies power design
- TTL I/O eases logic interfacing
- Retention preserves data at low V
- 90 mA typ helps limit power draw
- Power-down standby saves energy
- -40°C to +85°C boosts reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.