CY7C1051H30-10BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1051H30-10BVXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1051H30-10BVXIT
CY7C1051H30-10BVXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    N
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1051H30-10BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C1051H30-10BVXIT is an 8-Mbit (512K × 16) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction (no automatic write-back). It operates from 2.2 V to 3.6 V over −40°C to +85°C and provides 10 ns access time. It uses a single CE and supports byte reads/writes via BLE/BHE with OE and WE controls. Typical ICC is 90 mA at 100 MHz, and CMOS standby (ISB2) is 20 mA (typ).

特長

  • 8-Mbit (512K x16) SRAM array
  • Embedded ECC single-bit correction
  • 10 ns address access (tAA)
  • 10 ns read/write cycle (tRC/tWC)
  • 2.2 V to 3.6 V VCC operation
  • 90 mA typ ICC at 100 MHz
  • 20 mA typ ISB2 standby current
  • 1.0 V data retention mode
  • TTL-compatible I/O levels
  • Byte write enables (BHE, BLE)
  • Outputs go high-Z when deselected
  • Ambient temp -40°C to +85°C

利点

  • Fits 16-bit buses, less glue logic
  • ECC corrects single-bit data errors
  • 10 ns access cuts CPU wait states
  • 10 ns cycles support fast SRAM ops
  • 2.2–3.6 V works with mixed rails
  • 90 mA typ reduces active power
  • Standby current cuts idle power
  • 1.0 V retention saves backup power
  • TTL levels ease legacy interfacing
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • High-Z outputs simplify bus sharing
  • -40°C to +85°C boosts reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ